Een geïntegreerde aanpak voor optimaal energiebeheer
Dat de energietransitie onvermijdelijk is, dat weten we allemaal. Maar de manier waarop, dat is een ander paar mouwen. Hernieuwbare energiebronnen, energieopslag, laadpalen … Hoe bewaart u het overzicht over al uw energie-assets? En misschien nog belangrijker: hoe vermijdt u onverwachte hoge kosten met uw nieuwe grootverbruikers en het capaciteitstarief?
Met een geïntegreerde aanpak koppelen we al uw assets naadloos aan elkaar. We laten uw bronnen en verbruikers met elkaar communiceren en stemmen uw noden af op de beschikbare energie. In plaats van afzonderlijk, bekijken we vanaf nu alle verschillende energiesectoren zoals elektriciteit, verwarming, koeling, transport en industrieel verbruik als één samenhangend geheel.
We verschuiven de focus van de vraag naar het aanbod
Vroeger lag de focus steeds op de vraag naar energie, daar werd het aanbod op afgestemd. Vandaag wordt hernieuwbare energie, zoals wind- of zonne-energie, echter op zoveel verschillende plaatsen opgewekt, dat we de controle verliezen. Daarom moeten we de focus verschuiven, van de vraag naar het aanbod.
- Hoeveel groene stroom heeft u opgewekt?
- Heeft u nog reserves of overschotten?
- Hoe duur staat de netstroom?
In plaats van de focus op uw verbruikers te leggen en te bekijken hoeveel energie we nodig hebben, brengen we uw beschikbare energie in kaart en verdelen we die op microniveau over uw verbruikers. Klinkt goed in theorie, maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Een complexe puzzel, dat weten we. Het komt erop neer verschillende technologieën slim met elkaar te laten samenwerken:
Zowel bronnen …
- netstroom
- zonnepanelen
- windmolens
- batterijen
- …
… als verbruikers
- productiehal
- elektrisch wagenpark
- koeling
- verwarming
- …
Hoe we die laten samenwerken? Dat gebeurt met MINT, ons intelligente energiemanagementsysteem.
Eens alle energie-assets aan elkaar verbonden zijn, regelt het systeem uw volledige energie-infrastructuur, input en output. Dankzij het zelflerende en zelfsturende karakter van het systeem, gebeurt alles volledig geautomatiseerd. Het enige wat u nog hoeft te doen, is kiezen welke verbruikers prioritair zijn en welke energiestromen nooit onderbroken mogen worden. Zo garandeert het voortdurend de balans op uw site en comfort voor alle eindgebruikers.
Met sectorkoppeling hoeft u niet telkens van nul te herbeginnen
Hoe complex uw huidige infrastructuur ook is, voor elke situatie ontwikkelen we een oplossing op maat. Het systeem is volledig aangepast aan uw energie-infrastructuur en houdt rekening met uw specifieke energienoden en -beschikbaarheden.
Bovendien kunt u met MINT probleemloos nieuwe systemen of installaties mee integreren in het grotere geheel. U kiest zelf welke leverancier of producent u kiest voor nieuwe laadpalen of een nieuwe productie-eenheid. Op die manier hoeft u niet telkens van nul te beginnen voor elke bijkomende asset.
Een rendabele investering voor een fossielvrije toekomst
Uw volledige energie-infrastructuur in balans, geen zorgen meer over hoeveel energie u gelijktijdig verbruikt: klinkt aanlokkelijk, maar is het de investering waard? Hoe snel verdient u die terug?
Het kostenplaatje van nieuwe, groene technologieën ligt behoorlijk hoog, dat klopt. Maar eens al uw assets aan elkaar gekoppeld zijn en uw energiebeheersysteem automatisch kosten bespaart door zoveel mogelijk lokale of voordelige energie te gebruiken en piekverbruik te vermijden, dan verdient u die investering snel terug.
Zeker als u lokaal energie opwekt en die efficiënt wilt benutten, is het essentieel om vraag en aanbod te optimaliseren. Stel dat u veel meer energie opwekt dan u nodig heeft, dan beslist het systeem om lokaal energie op te slaan en die in te zetten wanneer de prijs van netstroom hoog ligt. Daarnaast kunt u er zelfs voor kiezen om uw lokaal opgewekte energie te delen met andere partijen of sectoren wanneer dat opportuun is.
Kortom, het is een flinke investering, maar op de lange termijn wel een rendabele. Bovendien draagt u zo uw steentje bij voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen.
Een artikel in samenwerking met De Tijd