Apparatenbeveiligingsschakelaars beveiligen uw bedrijfsmiddelen tegen overbelasting en kortsluitstromen, en schakelen in geval van een storing alleen het betrokken stroomcircuit gericht uit. Voor de ideale beveiliging werken onze installatieautomaten daarom met verschillende technologieën: elektronisch, thermomagnetisch en thermisch. Optimaliseer uw productieproces en verminder stilstandtijden door het gebruik van onze overstroombeveiliging.
Meer informatieHet personaliseerbare systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars beschermt uw belastingen en zorgt voor een volledige transparantie van uw 24 V-voeding. Dankzij de verschillende voedingsmodulen is integratie in de installatie snel en eenvoudig.
Het productprogramma van de thermische apparatenbeveiligingsschakelaars wordt uitgebreid met de nieuwe 16 en 20 A varianten. Dit betekent dat belastingen met hogere nominale stromen nu ook thermisch kunnen worden beschermd en tijdens onderhoud kunnen worden uitgeschakeld.
Elektronische en thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars
Uitgaande van de functie kunnen apparatenbeveiligingsschakelaars als volgt worden onderverdeeld:
Apparatenbeveiligingsschakelaars beveiligen bedrijfsmiddelen doorgaans afzonderlijk. In geval van storingen schakelen ze gericht alleen de betrokken actor of sensor in het storingscircuit uit.
Dat betekent voor u: het productieproces loopt zonder onderbreking door.
Uitgaande van de functie kunnen apparatenbeveiligingsschakelaars als volgt worden onderverdeeld:
Activeringstijd bij overbelasting | Activeringstijd bij kortsluiting | Uw applicatie is optimaal beveiligd bij | |
---|---|---|---|
Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars | geschikt | ongeschikt | Overbelasting |
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars | geschikt | ideaal | Overbelasting, kortsluiting en lange kabellengten (dankzij SFB-afschakelkarakteristiek) |
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars | ideaal | ideaal | Overbelasting, kortsluiting en lange kabellengten (dankzij actieve stroombegrenzing) |
PTCB - smalste eenkanaals beveiligingsschakelaar op slechts 6 mm
Het verschil tussen zekeringsautomaten en apparatenbeveiligingsschakelaars kan snel worden uitgelegd:
Zekeringsautomaten beveiligen de kabels voor stroomverdeling in gebouwen of installaties. Bij een kortsluiting schakelen ze alleen het eindapparaat af om de stroomkabels tegen overbelasting te beveiligen.
Apparatenbeveiligingsschakelaars bieden daarentegen het effectieve beveiligingsniveau voor eindapparaten en beschermen tegen kortsluiting en overbelasting. Ze kunnen optimaal aan de verbruikers worden aangepast. Daarom beginnen de nominale stromen al bij minder dan 1 A en zijn deze in kleine stroomstappen verdeeld. Wanneer u afzonderlijke verbruikers of kleine functiegroepen gescheiden zekert, dan kunnen de niet-getroffen installatiedelen bij een storing verder functioneren, voor zover het proces als geheel dit toelaat.
Systeem voor elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars met PROFINET-module, zekeringen en potentiaalverdelers
Ontwerp uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, aangepast aan uw vereisten. U ontvangt daarnaast alle belangrijke planningsgegevens, zoals 2D- en 3D-modellen, een systeemdatablad en een individueel artikelnummer. Bestel uw individuele systeem al vanaf 1 stuks.