Handgereedschappen voor de industrie en voor monteurs

Handgereedschappen voor de industrie en voor monteurs

Handgereedschappen voor snijden, strippen, crimpen, schroeven en meten: het TOOL fox-gereedschapprogramma biedt handgereedschappen voor alle toepassingen in de elektrotechniek. Deze maakt indruk door een comfortabel gebruik en de hoogste kwaliteit. Professionele gereedschappen zijn de voorwaarde voor zeer goede werkresultaten. Precisie, duurzaamheid en effectiviteit vormen de basis voor onze handgereedschappen.

Meer informatie

Voor elke situatie het juiste handgereedschap

TOOL fox biedt een compleet productassortiment handgereedschappen en automaten voor industrieel gebruik en garandeert daarmee het professioneel uitvoeren van alle werkzaamheden tijdens de procesketen. Kwaliteit, precisie, duurzaamheid en effectiviteit vormen de basis voor onze handgereedschappen.

De handgereedschappen bieden een gelijkblijvende verwerkingskwaliteit dankzij speciaal gehard gereedschapsstaal. Bij continugebruik van onze gereedschappen profiteert u van ergonomisch vormgegeven grepen evenals van minder krachtsinspanning van de handen door bijzondere constructiekenmerken.

Uw voordelen

  • Duurzaam dankzij kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen
  • Eenvoudige en aangename bediening dankzij ergonomisch gevormde handgrepen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma

Handgereedschap voor alle toepassingen

Een handgereedschap uit de CUTFOX-productfamilie bij het doorknippen van kabels
Stripgereedschap WIREFOX 10
Perstang CRIMPFOX CENTRUS in het gebruik
SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast
Spanningsmeters van de TESTFOX-productfamilie in gebruik bij de schakelkast
Handgereedschap van de MICROFOX-productfamilie
Een handgereedschap uit de CUTFOX-productfamilie bij het doorknippen van kabels

Een vakkundige, duurzame verwerking van aders kan alleen met kwaliteitsgereedschap worden gerealiseerd.
Voor elke toepassing bieden de handgereedschappen de optimale kabelschaar. Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar voor de bewerking van kabels tot en met een doorsnede van 100 mm.

Uw voordelen:

  • Duurzaam door speciaal geharde en gecoate snijvlakken
  • Geen inspanningen dankzij optimale hefboomoverbrenging en snijgeometrie
  • Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep

Stripgereedschap WIREFOX 10

Voor elke manier van strippen ontvangt u het ideale gereedschap.
De nauwkeurige handgereedschappen maken indruk door hun ergonomisch design, maar ook door de speciale geometrieën met de hoge meshardheden.

Uw voordelen:

  • Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
  • Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen

Perstang CRIMPFOX CENTRUS in het gebruik

Het grote productenprogramma van de CRIMPFOX-productfamilie vertegenwoordigt een nieuwe generatie professionele perstangen. Een speciaal krachtoverbrengingsprincipe reduceert de noodzakelijke bedieningskrachten met maximaal 30%. Daarnaast ondersteunt de optimale handgreepgeometrie het moeiteloos en comfortabel werken.

Uw voordelen:

  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
  • Eenvoudige bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen

SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast

Of het nu alleen om bits gaat of schroevendraaiers met verschillende aandrijvingen en afmetingen, om accu- of hand-momentschroevendraaiers: bij Phoenix Contact ligt het juiste schroefgereedschap voor u klaar.

Uw voordelen:

  • Duurzaam: speciaal geharde aandrijvingen voorzien van coating
  • Krachtige draaimomentoverdracht door speciale 2-componenten handgreepgeometrie
  • Solide door kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen

Spanningsmeters van de TESTFOX-productfamilie in gebruik bij de schakelkast

De multimeters, stroomtangen en spanningsmeters in het TESTFOX-productassortiment zijn volgens nationaal en internationaal geldende normen getest en toegelaten.

Uw voordelen:

  • Robuuste en duurzaam door speciale slagvaste kunststofmaterialen
  • Hoge functionaliteit: alle standaardafmetingen in één compact apparaat
  • Veelzijdige toepassing – ook optimaal te gebruiken voor de fotovoltaïsche energie
  • Foutloze meting: foutieve metingen uitgesloten dankzij blindspanning

Handgereedschap van de MICROFOX-productfamilie

Fijn montagewerk, plaatsing op de printplaat, nauwkeurig buigen en knippen – gebruik het speciale handgereedschap van de MICROFOX-productfamilie. De geïntegreerde dubbele bladveer en de antislip-handgreep maken nauwkeurig werken mogelijk.

Uw voordelen:

  • Bescherming van elektronische componenten door ESD-uitvoering
  • Zeer nauwkeurig: geringe toleranties bij de productie
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen

Kabelbindertang UNIFOX

Kabelbindertang UNIFOX

Universeel gereedschap UNIFOX

De UNIFOX-productfamilie is geschikt voor werkzaamheden in of bij de schakelkast evenals voor speciale en standaardtoepassingen op industrieel gebied – gebruik het innovatieve handgereedschap met gecombineerde functies.

Uw voordelen:

  • Duurzaam door speciaal geharde en veredelde bek- en snijvlakken
  • Geen inspanningen nodig dankzij optimale hefboomoverbrenging
  • Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
Profielsnijder voor het afkorten van montagerails

Profielsnijder voor het afkorten van montagerails

Profiel- en railknipapparaten

Met profiel- en railknipapparaten van Phoenix Contact knipt u materiaal tot een dikte van 2,5 mm in enkele seconden door – het moeiteloze hefboommechanisme maakt het mogelijk. Geleidingen, aanslagen en de gegraveerde meetlat zorgen voor de rechte hoeken bij de tot op de millimeter nauwkeurige bewerking.

Uw voordelen:

  • Geen nabewerking: spaan- en braamloos knippen
  • Geen inspanningen en ontlastend voor gewrichten door hefboomoverbrenging
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
Gereedschapsset met handgereedschap

Gereedschapsset met handgereedschap

Individuele gereedschapssets

Stel uw gereedschapsset volgens uw eigen wensen samen:
Verschillende tassen, afgestemd op specifieke toepassingsmogelijkheden, staan voor de specifieke plaatsing met handgereedschappen van uw keuze voor u ter beschikking:

Uw voordelen:

  • Overzichtelijk opbergen dankzij verschillende tasvormen
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige materialen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
Handgereedschap met lasergravure

Handgereedschap met lasergravure

Individuele gereedschapscodering

Strip- en crimpgereedschap kan nu van een duurzame lasergravure worden voorzien. Zo personaliseert en individualiseert u gereedschap en maakt u het tot uw eigen handgereedschap.

Uw voordelen:

  • Goed leesbare en duurzame lasercodering
  • Persoonsgebonden of op de werkzaamheden gerichte codering
  • Voorkoming van verwisseling of diefstal
Meer informatie
Voor alle situaties het juiste gereedschap – TOOL fox
Als fabrikant van professionele verwerkings- en meetapparatuur is Phoenix Contact uw competente partner voor alle toepassingen in de elektrotechniek. Maak kennis met het hoogwaardige handgereedschap uit ons productenprogramma TOOL fox. Meer informatie over het handgereedschap vindt u in onze brochure.
Monteur kort aders in met gereedschappen