Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met openingsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering
Elektronicagereedschap
Het elektronicagereedschap van de MICROFOX-productfamilie is het tangenprogramma voor alle werkzaamheden op het gebied van de elektronica en elektromechanica. Het filigraine en nauwkeurige elektronicagereedschap is bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de componenten van printplaten. Ter bescherming van gevoelige elektronische componenten raden wij de met speciale handgrepen uitgevoerde ESD-varianten aan.
Elektronicazijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1,2 mm-, hard 0,5 mm-diameter
ESD-elektronica zijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1 mm-diameter
Elektronicazijkniptang, puntkop, gebogen (21°), zonder afkanting, met openingsveer
Elektronicafrontkniptang, 20° schuin, zonder afkanting, met openingsveer
Elektronicapunttang, gladde bek, met openingsveer
ESD-elektronica punttang, 45° gebogen, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep
Vlakke elektronicatang, gladde bek, met openingsveer
ESD-elektronicafrontkniptang, zonder afkanting, met openingsveer
Elektronicapunttang, 45° gebogen, gladde bek, met openingsveer
Uw voordelen
- Bescherming van elektronische componenten door ESD-uitvoering
- Zeer nauwkeurig: geringe toleranties bij de productie
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
ESD-elektronicatang
Bescherming tegen elektrische lading met elektronicagereedschap
Beveilig zeer gevoelige elektronische componenten tegen elektrostatische ontlading (ESD). De speciale handgrepen van de ESD-elektronicatangen zijn gemaakt van een geleidende kunststof. Elektrostatische energie wordt daardoor langzaam en gecontroleerd afgeleid.