Elektronicagereedschap

Elektronicagereedschap

Het elektronicagereedschap van de MICROFOX-productfamilie is het tangenprogramma voor alle werkzaamheden op het gebied van de elektronica en elektromechanica. Het filigraine en nauwkeurige elektronicagereedschap is bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de componenten van printplaten. Ter bescherming van gevoelige elektronische componenten raden wij de met speciale handgrepen uitgevoerde ESD-varianten aan.

Uw voordelen

  • Bescherming van elektronische componenten door ESD-uitvoering
  • Zeer nauwkeurig: geringe toleranties bij de productie
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
 ESD-elektronicatang in gebruik

ESD-elektronicatang

Bescherming tegen elektrische lading met elektronicagereedschap

Beveilig zeer gevoelige elektronische componenten tegen elektrostatische ontlading (ESD). De speciale handgrepen van de ESD-elektronicatangen zijn gemaakt van een geleidende kunststof. Elektrostatische energie wordt daardoor langzaam en gecontroleerd afgeleid.