CHARX - laadtechniek voor de elektromobiliteit

CHARX – Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Van de laadpaal tot in het elektrische voertuig: onze krachtige CHARX-producten zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de elektromobiliteit en dekken het totale laadproces af. CHARX combineert maximale veiligheid, betrouwbaarheid en robuustheid met geavanceerde functies en onbeperkt gebruikerscomfort. Het gestandaardiseerde, modulaire productdesign vereenvoudigt bovendien de installatie en inbedrijfstelling, maar ook het onderhoud.

Uw voordelen

  • Alle producten voor het laadproces onder één dak met het uitgebreide CHARX-productenprogramma
  • Eenvoudige installatie, ingebruikname en onderhoud dankzij het uniforme, modulaire productdesign
  • Snelle en veilige laadpunten en laadinterfaces met de meest recente technologieën volgens de norm
  • Intelligent laadparkmanagement met producten en open interfaces die geschikt zijn voor communicatie
  • Toekomstbestendige en flexibel uitbreidbare laadparken dankzij modulaire, schaalbare systemen

Nieuwe producten

Voertuiglaadcontroller CHARX control vehicle

Voertuiglaadcontrollers voor CCS-laden

De EVCC voor alle soorten elektrische voertuigen

CHARX control vehicle maakt DC-snelladen via CCS-inlets mogelijk. De controller zorgt via Powerline (PLC) voor communicatie op hoog niveau (TCP/IP) tussen de laadpaal en het elektrische voertuig en bestuurt naast de CCS-inlet ook het led-display, de afbreekknop en de HV-contactors.

Belangrijkste kenmerken

  • DC-laadcommunicatie volgens DIN 70121 en ISO 15118
  • AC-laadcommunicatie via VCU-gestuurde OBC
  • Aansturing van inlet, led-display, afbreekknop, HV-contactors
  • E1-toelating voor wegvoertuigen
  • Cybersecurity volgens UNECE R155 en R156
  • Functionele veiligheid tot ISO 26262 ASIL B

Uw voordelen

  • Universeel toepasbaar voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet
  • Snelle configuratie dankzij parametrering vooraf voor onze CCS-inlets
  • Vehicle-to-Grid-compatibel voor bidirectioneel laden volgens ISO 15118-20
  • Voldoen aan de hoge veiligheidsnormen van de automobielsector
  • Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij de korte opstarttijd van het besturingssysteem

Zetel van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds onze oprichting in 2013 zijn wij binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor laadtechniek voor de elektromobiliteit. Met momenteel wereldwijd ongeveer 800 medewerkers en 33.200 m² productieruimte omvat ons productenprogramma meer dan 700 CHARX-producten voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur en voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

Als pionier en mede-uitvinder van CCS-snelladen, marktleider op het gebied van vloeistofgekoelde HPC-laadkabels en deskundige op het gebied van internationale normering, stimuleren wij de wereldwijde transformatie naar duurzame mobiliteit. Onze missie: laadtechniek ontwikkelen die krachtig, betrouwbaar, gekoppeld en klaar is voor de vereisten van morgen.