CHARX connect modular – AC-outlets voor laadpalen en thuisladers

AC-outlets voor laadpalen en thuisladers

De derde generatie outlets CHARX connect modular type 2 is dankzij de beperkte installatiediepte perfect voor compacte AC-laadpalen en thuisladers. De outlets kunnen nu naast de klassieke bekabeling ook rechtstreeks op de printplaat worden geïnstalleerd. Het tweevoudig onderscheiden modulaire systeem biedt nu nog meer flexibiliteit met drie actuatorposities.

Go to Product Detail Page for item 1268355
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet
1268355

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met hoekig beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164297
EV-T2SOC-P - Beschermdeksel
EV-T2SOC-P - Beschermdeksel
1164297

CHARX connect modular, Type 2, Beschermdeksel, Premium, Toebehoren, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, met zelfsluitend mechanisme, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor aanbrengen aan laadpaal-outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164300
EV-T2M3SO12-4P-B - Laadpaal-outlet
EV-T2M3SO12-4P-B - Laadpaal-outlet
1164300

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Uw voordelen

  • Modulair systeem met drie actorposities, ledindicator en shutter
  • Kleine installatiediepte is ideaal voor compacte thuisladers en laadpalen
  • Flexibele montage op de printplaat of via steekbare aansluitkabels
  • Robuust en duurzaam dankzij glasvezelversterking en speciale contactcoating
  • Water- en vuildicht evenals stabiel voor schuifkrachten dankzij de volledig omspoten contacten
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949

Een korte introductie: onze AC-outlets op video

AC-outlets CHARX connect modular

De outlet die zich aanpast Beslis over het design, het vermogen en de reeks functies

Met onze CHARX connect modular-outlets van type 2 bieden we u een slim modulair systeem, waarmee u alle componenten vrij kunt combineren. U beslist over design, montagetechniek, laadvermogen en functieomvang van de outlet, zodat deze perfect bij uw laadpaal of thuislader past – technisch zowel als visueel. De robuuste, met glasvezel versterkte behuizing van alle systeemcomponenten verlengt hun levensduur, beschermt ze tegen weersinvloeden en bemoeilijkt vandalisme.

Het modulaire systeem biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Actorpositie op 12 uur, 8 uur of 4 uur
  • Printplaatmontage of bekabelde aansluiting
  • Laadstroom 20 A of 32 A, 1-fasig of 3-fasig
  • Optionele kenmerken:
    • PtC-temperatuursensoren
    • Beschermdeksel in rond of vierkant design
    • Statusindicatie met vrij aanstuurbare RGB-leds
    • Klantlogo of identificatie "C" volgens DIN EN 17186 in plaats van het Phoenix Contact-logo's
    • Shutter voor aanrakingsveiligheid volgens IPXXD

Het modulaire systeem van CHARX connect modular In slechts vier stappen afzonderlijk samengesteld

Stap 1 van 4: kies de actorpositie van de outlet van type 2
Stap 2 van 4: kies de aansluitmethode, het laadvermogen en de optionele temperatuursensoren voor de outlet van type 2
Stap 3 van 4: kies het optionele IP55-beschermdeksel en optionele led-statusindicatie voor de outlet van type 2
Stap 4 van 4: kies de optionele shutter voor de outlet van type 2
Stap 1 van 4: kies de actorpositie van de outlet van type 2

Actor op 12 uur, 8 uur of 4 uur
De outlet is met een 4-polige vergrendelingsactor met 12 V-voeding uitgerust. Kies uit drie actorposities, zodat de outlet perfect in de beschikbare installatieruimte van uw laadpaal past.

Compacte, ruimtebesparende bouwvorm
Met een installatiediepte van slechts 54 mm (zonder trekontlasting en actor) biedt de derde generatie van onze outlets een ruimtebesparing tot 38% ten opzichte van zijn voorganger. Dit maakt hem perfect voor zeer compacte laadpalen met beperkte installatieruimte.

Speciaal gecoate, volledig omspoten contacten
Verzilverde contacten zijn nu standaard in de elektromobiliteit. We gaan nog een stap verder en coaten de vermogens- en meldcontacten van onze producten extra in een speciaal en complex proces. Het resultaat is een uitstekende corrosiebescherming, een uitzonderlijk lange levensduur en een efficiënte vermogensoverdracht. De contacten worden bovendien volledig omspoten. Hierdoor zijn ze waterdicht en vuildicht en bijzonder goed bestand tegen schuifkrachten.

Stap 2 van 4: kies de aansluitmethode, het laadvermogen en de optionele temperatuursensoren voor de outlet van type 2

Directe montage op de printplaat
Als u de outlet rechtstreeks op de printplaat wilt monteren, kunt u de apart verkrijgbare PCB-stiftcontacten gebruiken, die zijn ontworpen voor 1-fasig en 3-fasig laden met tot en met 32 A. De PCB-contacten worden met de golfsoldeermethode op uw printplaat geplaatst, zodat de outlet vervolgens kan worden aangesloten en gemakkelijk weer kan worden losgemaakt voor onderhoud.

Klassieke aansluiting via kabelset
Als u kiest voor de klassieke bekabelde aansluiting van de outlet in de laadpaal, bieden we steekbare en daardoor ook onderhoudsvriendelijkheid kabelsets aan. Door de apart verkrijgbare kabelset te kiezen, bepaalt u het maximale laadvermogen van uw outlet:

  • 1- of 3-fasig
  • 20 A of 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m of 1,5 m

Optionele temperatuurbewaking
Voor extra veiligheid bieden we als optie de kabelset van de hoogste vermogensklasse (3-fasig, 32 A) met geïntegreerde PtC-sensoren. Hierdoor kan de temperatuur bij de vermogenscontacten worden gemeten en geanalyseerd om het laadproces bij oververhitting te onderbreken en personen en de laadpaal te beschermen.

Stap 3 van 4: kies het optionele IP55-beschermdeksel en optionele led-statusindicatie voor de outlet van type 2

Verhoogde IP-bescherming en eenvoudige bediening
Met een optioneel beschermdeksel verhoogt u de beschermklasse van de outlet tot IP55 en kunt u tegelijkertijd een led-statusindicatie integreren. Dankzij de bediening met één hand kan de afdekplaat moeiteloos worden geopend met de laadconnector zonder dat er een tweede hand nodig is.

Rond of vierkant design
Kies of het beschermdeksel in een ronde of vierkante vorm beter past bij het design van uw thuislader of laadpaal.

Optionele led-indicator
Het beschermdeksel met geïntegreerde led-statusindicatie is als optie verkrijgbaar. Dit betekent dat de status van het laadpunt in één oogopslag kan worden herkend. De RGB-leds, die vrij kunnen worden aangestuurd via PWM (pulsbreedtemodulatie), kunnen oplichten, knipperen en pulseren in alle RGB-kleuren, zodat ze bij uw huisstijl passen. De nauwkeurige lichtgeleidertechniek zorgt daarbij voor een homogeen lichtpatroon met optimale verstrooiing. De voeding via de montageschroeven vereenvoudigt bovendien de installatie en het onderhoud.

Logo-opties
Het beschermdeksel is naar keuze verkrijgbaar

  • Met gestanst Phoenix Contact-logo
  • Met gestanst klantenlogo (op aanvraag)
  • Met stickerveld voor klantenlogo
  • Met codering "C" conform DIN EN 17186
  • Zonder logo, stickerveld of codering

Stap 4 van 4: kies de optionele shutter voor de outlet van type 2

Betrouwbare aanrakingsbeveiliging
Met het optionele shutter kunt u beschermklasse IPXXD bereiken voor een betrouwbare aanrakingsveiligheid van de vermogens- en meldcontacten, wat een standaardvereiste is in enkele Europese landen. De shutter verhoogt dus de elektrische veiligheid en beschermt de laadpaal bovendien tegen vandalisme.

Intuïtieve bediening
De bediening is intuïtief: Steek gewoon de laadconnector in de beschermkap om deze te openen. U hoeft de laadconnector niet te draaien of te schuiven.

Compatibiliteit
Onze shutter is compatibel met alle type 2-outlets en beschermdeksels van Phoenix Contact.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk het modulaire systeem bestaande uit aansluitkabels, outlets van type 2, shutter en beschermdeksel met led-display tot in het kleinste detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het systeem vanuit alle hoeken bekijken.

Comfortabel, veilig en twee keer bekroond Overtuig uzelf van de verdere voordelen van onze AC-outlets

Persoon steekt AC-laadconnector in laadpaal
PtC-temperatuursensoren geïntegreerd in de kabelboom van de CHARX connect modular AC-outlets
Uitreiking van de German Design Award 2023 en iF Design Award 2023 voor de AC-outlets CHARX connect modular
Persoon steekt AC-laadconnector in laadpaal

Aan de telefoon of met een boodschappentas in de hand: in alledaagse oplaadsituaties hebben bestuurders van elektrische auto's vaak maar één hand vrij om de laadkabel aan te sluiten op de laadpaal.

Daarom hebben we onze AC-outlets consequent ontworpen voor bediening met één hand: zowel het beschermdeksel als de sluiter kunnen moeiteloos worden geopend met de laadconnector, zonder dat men een tweede hand nodig heeft. Een kleine functie met een groot effect die veel van onze klanten waarderen.

PtC-temperatuursensoren geïntegreerd in de kabelboom van de CHARX connect modular AC-outlets

Met de in de kabelset optioneel geïntegreerde temperatuursensoren is de outlet beveiligd tegen oververhitting, wat bijv. kan worden veroorzaakt door vreemde voorwerpen of vuil. Dit beschermt gebruikers tegen gevaren en de laadpaal tegen dure beschadigingen.

De sensoren bestaan uit een keten van PtC-weerstanden per vermogenscontact. Door de weerstandswaarden te registreren, kan de laadcontroller een onmiddellijke uitschakeling activeren als een grenstemperatuur wordt overschreden.

Uitreiking van de German Design Award 2023 en iF Design Award 2023 voor de AC-outlets CHARX connect modular

Voor het modulaire en aantrekkelijke design werd CHARX connect modular meteen met twee prestigieuze designprijzen bekroond:

  • iF Design-in Award 2023
  • German Design Award 2023

Ons slimme modulaire principe, waarbij alle componenten vrij en aangepast aan de toepassingen van de klant gecombineerd kunnen worden, speelde een belangrijke rol bij de beoordeling door de jury.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.