CHARX connect – outlets voor laadpalen en thuisladers

AC-outlets voor laadpalen en thuisladers

De CHARX connect modular type 2-outlets worden geïnstalleerd in AC-laadstations en thuisladers en maken AC-laden van elektrische voertuigen mogelijk via mobiele AC-laadkabels met laadvermogens tot 22 kW. Dankzij ons modulaire systeem kunnen het design en de functies worden aangepast aan uw individuele behoeften.

Go to Product Detail Page for item 1627780
EV-T2SC - Beschermdeksel
EV-T2SC - Beschermdeksel
1627780

CHARX connect basic, Type 2, Beschermdeksel, Toebehoren, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, met zelfsluitend mechanisme, voor het aanbrengen op outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, Speciale verpakkingshoeveelheid

Go to Product Detail Page for item 1532112
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Laadpaal-outlet
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Laadpaal-outlet
1532112

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met rond beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164307
EV-T2M3SO12-3P-P - Laadpaal-outlet
EV-T2M3SO12-3P-P - Laadpaal-outlet
1164307

CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Premium, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, met temperatuursensoren, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Uw voordelen

  • Modulair systeem biedt bijzonder hoge flexibiliteit
  • Eenvoudige montage en onderhoud dankzij steekbare aansluitkabels
  • Snelle statusdetectie met optioneel led-display
  • Aanrakingsbeveiliging met optionele shutter
  • Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949

Nieuwe producten

Nieuwe generatie CHARX connect modular type 2-outlets

AC-outlets met beperkte installatiediepte

Voor flexibele en ruimtebesparende montage

U kunt de nieuwe generatie CHARX connect modular type 2-outlets nu rechtstreeks op de printplaat van uw laadpaal installeren – en op een bijzonder ruimtebesparende manier dankzij de gereduceerde installatiediepte. U hebt ook de keuze uit drie actorposities.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstroom: 20 A, 32 A
  • Nominale spanning: 250 V, 480 V
  • Inbouwdiepte: 54 mm (zonder trekontlasting en actor)
  • Beschermklasse: IP44 (ingestoken), IP54 (met beschermdeksel)
  • Actor: 4-polig, 12 V, positie op 4 / 8 / 12 uur
  • Temperatuursensoren: PtC (optioneel)
  • Kabellengte: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Uw voordelen

  • Tot en met 38% ruimtebesparing vergeleken met de vorige generatie
  • Afzonderlijk aanpasbaar systeem – nu ook met flexibele actorpositie
  • Eenvoudige montage – nu ook rechtstreeks op de printplaat of klassiek via steekbare aansluitkabels
  • Bestand tegen zijwaartse krachten en water- en vuildicht dankzij omspoten contacten
  • Compatibel met alle beschermdeksels en shutters van de CHARX connect modular-familie

Productvideo AC-outlets

Het modulaire systeem van de AC-outlets CHARX connect modular kan individueel worden samengesteld

Modulair systeem van de AC-outlets voor thuisladers en laadpalen
Led-statusindicatie in het beschermdeksel van de laadpaal-outlet
Shutter van de laadpaal-outlet
Laadpaal-outlet, temperatuursensoren en vergrendelingsactor
Steekbare aansluitkabels voor de laadpaal-outlet
Modulair systeem van de AC-outlets voor thuisladers en laadpalen

Met onze CHARX connect modular-outlets van type 2 bieden we u een slim modulair systeem, waarmee u alle componenten in slechts vier stappen vrij kunt combineren. U beslist over het design, de functies en het laadvermogen van de outlet, zodat deze perfect bij uw laadpaal of thuislader past.

Open de andere tekstvelden voor meer informatie.

Led-statusindicatie in het beschermdeksel van de laadpaal-outlet

Rond of vierkant design
Kies of een rond of vierkant beschermdeksel beter past bij het design van uw thuislader of laadpaal. Dankzij de bediening met één hand kan hij moeiteloos worden geopend met de laadconnector zonder dat er een tweede hand nodig is. Zijn met glasvezel versterkte behuizing beschermt de laadpaal tegen weersomstandigheden en vandalisme.

Met of zonder led-display
Optioneel kan worden gekozen voor een in het beschermdeksel geïntegreerde led-statusindicatie. Zo kunnen gebruikers de status van het laadpunt in één oogopslag herkennen. De RGB-leds kunnen vrij worden aangestuurd, zodat verlichting, knipperen en pulseren in alle RGB-kleuren mogelijk is. De nauwkeurige lichtgeleidertechniek zorgt voor een homogeen lichtpatroon met optimale verstrooiing. De voeding van de leds gebeurt via de montageschroeven, wat de installatie vereenvoudigt.

Uw eigen logo
Het beschermdeksel is naar keuze verkrijgbaar:

  • Met gestanst Phoenix Contact-logo
  • Met gestanst klantenlogo (op aanvraag)
  • Met stickerveld voor klantenlogo
  • Met codering "C" conform DIN EN 17186
  • Zonder logo, stickerveld of codering

Shutter van de laadpaal-outlet

Betrouwbare aanrakingsbeveiliging
De shutter zorgt voor aanrakingsbeveiliging voor alle voedings- en meldcontacten conform IEC 61851-1, IEC 62196-1 en IEC 62196-2, waardoor de elektrische veiligheid wordt verhoogd en de laadpaal ook tegen vandalisme en vocht wordt beschermd. In sommige landen zoals Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, Italië of Zwitserland is aanrakingsveiligheid standaard voorgeschreven.

Intuïtieve bediening
De bediening is intuïtief doordat de beschermkap wordt geopend door gewoon de laadconnector in te steken. U hoeft de laadconnector niet te draaien of te schuiven.

Compatibiliteit
Onze shutter is compatibel met alle type 2-outlets en beschermdeksels van Phoenix Contact.

Laadpaal-outlet, temperatuursensoren en vergrendelingsactor

Met of zonder PTC-temperatuursensoren
Om mensen en de laadpaal te beschermen, kan het laadproces door de optionele temperatuurbewaking worden onderbroken, als de vermogenscontacten oververhit raken.

Met drie- of vierpolige vergrendelingsactor
De outlet is naar keuze verkrijgbaar met een drie- of vierpolige vergrendelingsactuator en bijbehorende aansluitkabel.

Verzilverde, volledig omspoten contacten
De verzilverde oppervlakken van de vermogens- en meldcontacten zorgen voor een efficiënte vermogensoverdracht, optimale bescherming tegen corrosie en een lange gebruikslevensduur. Ze zijn volledig omspoten en daardoor water- en vuildicht.

Steekbare aansluitkabels voor de laadpaal-outlet

Door de apart verkrijgbare kabelset te kiezen, bepaalt u het maximale laadvermogen van uw outlet:

  • Eenfasige of driefasige kabel
  • Laadstroom van 20 A of 32 A
  • Kabellengte van 0,3 tot 2,0 m (andere op aanvraag)

De steekbare aansluitkabels vereenvoudigen de montage en de latere vervanging van de outlet in geval van onderhoud.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de type 2-outlet incl. sluiter en beschermdeksel met leddisplay in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Geïntegreerde, vrij aanstuurbare ledweergave Een voorbeeldconfiguratie

Outlet van type 2 pulseert/licht blauw op
Pulserend blauw: laden bezig, oplichtend blauw: laden voltooid
Type 2-outlet knippert rood
Rood knipperend: laadproces onderbroken door een storing
Type 2-outlet brandt oranje
Oranje oplichtend: laadpunt is gereserveerd voor een gebruiker
Type 2-outlet brandt groen
Groen brandend: laadpunt is vrij en is gereed voor het laden

Comfortabel, veilig en twee keer bekroond Overtuig uzelf van de verdere voordelen van onze AC-outlets

Persoon steekt AC-laadconnector in laadpaal
PTC-temperatuursensoren op de vermogenscontacten van de AC-outlets CHARX connect modular
Uitreiking van de German Design Award 2023 en iF Design Award 2023 voor de AC-outlets CHARX connect modular
Persoon steekt AC-laadconnector in laadpaal

Aan de telefoon of met een boodschappentas in de hand: in alledaagse oplaadsituaties hebben bestuurders van elektrische auto's vaak maar één hand vrij om de laadkabel aan te sluiten op de laadpaal.

Daarom hebben we onze AC-outlets consequent ontworpen voor bediening met één hand: zowel het beschermdeksel als de sluiter kunnen moeiteloos worden geopend met de laadconnector, zonder dat men een tweede hand nodig heeft. Een kleine functie met een groot effect die veel van onze klanten waarderen.

PTC-temperatuursensoren op de vermogenscontacten van de AC-outlets CHARX connect modular

Met de optionele temperatuursensoren is de outlet beveiligd tegen oververhitting, wat bijvoorbeeld kan worden veroorzaakt door vreemde voorwerpen of vuil. Dit beschermt gebruikers tegen gevaren en de laadpaal tegen dure beschadigingen.

De sensoren bestaan uit een keten van PTC-weerstanden die zich op elk vermogenscontact bevinden. Door de weerstandswaarden te registreren, kan de laadcontroller een onmiddellijke uitschakeling activeren als een grenstemperatuur wordt overschreden.

Uitreiking van de German Design Award 2023 en iF Design Award 2023 voor de AC-outlets CHARX connect modular

CHARX connect modular is voor het modulaire en aantrekkelijke design bekroond met twee prestigieuze designprijzen:

  • iF Design-in Award 2023
  • German Design Award 2023

Ons slimme modulaire principe, waarbij alle componenten vrij en aangepast aan de toepassingen van de klant gecombineerd kunnen worden, speelde een belangrijke rol bij de beoordeling door de jury.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.