Software voor energiemonitoring op het scherm en EMpro-energiemeetmodules

Energiemonitoring

Efficiënte energiemonitoring vormt de basis voor uw energiemanagement conform ISO 50001. Profiteer van de optimale interactie en gebruiksvriendelijkheid van ons energiebewakingsportfolio. Onze energiemeetmodules, energiemeters, stroomtransformatoren en meetwaardeomvormers dekken alle toepassingen voor het verzamelen van energiegegevens. Vooruitstrevende communicatie- en softwareoplossingen helpen u om uw energiegegevens te integreren, visualiseren en analyseren.

Uw voordelen

  • In slechts drie stappen energie meten met intuïtief configureerbare energiemeetmodulen
  • Kostenplaatspecifieke facturering van energiegegevens met energiemeters voor facturatiedoeleinden
    [x]- Duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens met de energiemanagementsoftware
  • Uitgebreid assortiment stroomtransformatoren voor de eerste installatie of voor eenvoudige installatie achteraf
  • Voldoe met een grote keuze aan meetwaardeomvormers aan uiteenlopende eisen in de stroom- en spanningsmetingstechnologie

Producten en service voor uw intelligente energiemanagement van de toekomst


Energie-efficiëntie is een echte economische succesfactor. Daarom moet een energiemanagementsysteem eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Onze innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel moeite bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers

Onze communicatie-interfaces voor energiemonitoring

Interactieve beeldkaart: communicatie-interfaces voor energiemonitoring
Energiemanagementsoftware
Onze software en diensten voor energiebeheer zijn speciaal afgestemd op de behoeften van energiemanagers en ondersteunen u bij de bewaking en analyse van uw energiegegevens in overeenstemming met ISO 50001.
Meer lezen
Smart Services
Dankzij onze schaalbare cloudservices kunnen bedrijven hun bedrijfs- en onderhoudsprocessen zo efficiënt mogelijk maken.
Meer lezen
Edge Computing
De PLCnext Control voor Edge Computing verenigt de robuustheid van beproefde industriële pc's met de open PLCnext Technology en biedt daardoor de mogelijkheid om intelligente Internet of Things-Edge-oplossingen op te bouwen.
Meer lezen
Remote-I/O-systemen
De remote I/O-systemen van Phoenix Contact in de beschermklassen IP20 en IP65/67 zijn geschikt voor alle gangbare bussystemen en netwerken.
Meer lezen
Voedingen voor rack-montage
De AC/DC vermogensmodules TRIO POWER voor 19"-rackmontage maken bidirectionele stroomomzetting in verschillende toepassingsgebieden mogelijk.
Meer lezen
Stroom- en spanningsmeettechniek
Ons programma voor stroom- en spanningsmeettechniek biedt veel toepassingsmogelijkheden.
Meer lezen
Energiemeters voor facturatiedoeleinden
Energiemeters voor facturatiedoeleinden maken het mogelijk om tot op de kostenplaats nauwkeurig energiegegevens af te rekenen.
Meer lezen
Naderhand te monteren stroomtransformatoren
Onze naderhand te monteren stroomtransformatoren op basis van de Rogowski-spoel PACT RCP registreren wisselstromen tot 4.000 A en zetten ze om in een secundaire AC-stroom of in een AC-mV-signaal, afhankelijk van de erna geschakelde meetwaardeomvormer.
Meer lezen
Stroomtransformatoren voor de eerste installatie
Onze stroomtransformatoren voor de eerste installatie uit de PACT-transformatorfamilie bieden u een compleet programma voor de omzetting van wisselstromen tot 4.000 A AC.
Meer lezen
Multifunctionele energiemeetmodulen
De multifunctionele energiemeetmodulen EMpro registreren uw energiegegevens en bieden verschillende opties om deze te communiceren naar hogere besturings- en beheersystemen.
Meer lezen

Ontdek ons uitgebreide energiemonitoringsportfolio voor toekomstbestendig energiemanagement


Onze energiemeetmodulen vormen de kern van ons energiemonitoringprogramma. Ontwerp met EMpro-energiemeetmodulen uw energiemanagement van de toekomst:
Implementeer de energiegegevens vanaf elke browser in uw lokale netwerk via de geïntegreerde REST-interface. Of ga met EMpro direct naar de cloud. Krijg op iedere locatie toegang tot uw meet- en apparaatgegevens en maak gebruik van de andere smart services in het Internet of Things.

EMpro-energiemeetmodulen en EMpro-energiemeters op de montagerail voor facturatie

Energie- en vermogensmeettechniek

Ongeacht of het gaat om een complexe energiemeting, eenvoudige afrekening op kostenplaats of de vermogensbewaking van uw fotovoltaïsche installatie: onze producten voor energie- en vermogensmeting registreren alle elektrische grootheden die voor uw energiemonitoring relevant zijn.

  • AC-energiemeters voor facturatiedoeleinden
  • DC-energiemeters voor facturatiedoeleinden
  • Multifunctionele energiemeetmodulen
  • Met voor het Internet of Things geschikte energiemeetmodulen met optionele slimme diensten op Proficloud.io

Ons SOLARCHECK PV-string-bewakingssysteem is speciaal ontworpen voor het bewaken van stromen en spanningen in PV-installaties.

Energy Management Service - On-Premises op een beeldscherm en EMpro-energiemeetmodules

Energiemanagementsoftware

Ontdek besparingspotentieel en verhoog uw energie-efficiëntie met onze Energy Management Services voor energiebewaking conform ISO 50001.

Voor een duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens zijn er twee oplossingen beschikbaar:

  • Energy Management Service - On-Premises: lokaal, onafhankelijk van externe servers
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: locatieonafhankelijk, gebaseerd op Proficloud.io
Opklikstroomtransformator naast Rogowski-spoel

Stroomtransformator

Ongeacht of het om een eerste installatie gaat of om een snelle en eenvoudige montage achteraf: onze stroomtransformatoren bieden u een omvangrijk productassortiment voor de omzetting van wisselstromen tot 4.000 A AC naar lage secundaire stromen:

  • Opsteek-, buisstaaf- en spoelstroomtransformatoren
  • Stroomtransformatoren op basis van de Rogowski-spoel om achteraf te installeren
  • Ombouwstroomtransformator om achteraf te installeren
Stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers

Stroom- en spanningsmeettechniek

Vind de passende meetwaardeomvormer voor de uiteenlopende eisen aan de stroom- en spanningsmeettechniek:

  • Stroommeetwaardeomvormers met WBM voor stromen tot 100 A AC/DC en vervormde stromen
  • Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 600 A AC/DC en vervormde stromen
  • Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 200 A AC en vervormde stromen
  • Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 120 A AC
  • Stroombewakingsmodule
  • AC-spanningsmeetwaardeomvormers, voor wisselspanningen tot 550 V AC
  • DC-spanningsmeetwaardeomvormers voor gelijkspanningen tot 550 V DC
  • DC-spanningsmeetwaardeomvormers voor gelijkspanningen tot 1.500 V DC
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet