Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Op het IoT gebaseerd energiemanagement

Proficloud.io-gebruikersinterface zichtbaar op een notebook

Op het Internet of Things gebaseerd energiemanagement combineert de voordelen van het Industrial Internet of Things, doorontwikkelde meettechnologie en voortdurend evoluerende smart services. Energiemanagers profiteren onder andere van de gemakkelijke beschikbaarheid van meetgegevens, een geautomatiseerde gegevensopslag evenals een tijds- en locatie-onafhankelijke toegang tot energie- en vermogensgegevens.

Uitdagingen


Energiemanagement en klimaatbescherming

In een tijd van schaarse hulpbronnen, stijgende energieprijzen en het belang van klimaatbescherming is een alomvattend energiemanagement één van de centrale thema's voor hedendaagse bedrijven.
De eis om de CO₂-uitstoot te verminderen, transparantie over het productieproces te creëren en zelfs de concrete CO₂-voetafdruk van een vervaardigd product te evalueren, stelt degenen die verantwoordelijk zijn voor het energiemanagement voor nieuwe uitdagingen.
Om hieruit de juiste maatregelen voor energie-efficiëntie te kunnen afleiden, moeten energiegegevens worden verzameld, gecontroleerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Nauwkeurige en eenvoudig te integreren energie-monitoring vormt de basis voor het voldoen aan de eisen van de energiemanagementnorm ISO 50001.

In vier stappen op weg naar een neutraal klimaat
Norm voor energiemanagement ISO 50001

Verband met ISO 50001 en mogelijke vragen van klanten

De internationale norm ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) is een richtlijn voor bedrijven en ondersteunt hen bij de implementatie van een energiemanagementsysteem. De norm beschrijft het energiemanagementsysteem als een systematische aanpak om energiegerelateerde prestaties te verbeteren en kan extra kostenvoordelen voor gecertificeerde bedrijven opleveren.
Om het succes van de geïmplementeerde energie-efficiëntiemaatregelen te evalueren en de processen continu te bewaken, moeten energiemanagers de juiste kengetallen definiëren, de zogenaamde Key Performance Indicators (KPI) resp. Energy Performance Indicators (EnPI).
In het kader van managementreviews of interne en externe audits verschaffen deze kengetallen informatie over hoe goed het energiemanagement functioneert en of aan overheids- en/of normeisen wordt voldaan.

Energiemanager achter zijn bureau

De uitdaging van gegevensregistratie en -analyse Hoe werken energiemanagers vandaag de dag?

Energiemanagers moeten altijd een overzicht hebben van de processen en het verbruik van hulpbronnen binnen hun bedrijf. De hiervoor relevante meetgegevens worden gedeeltelijk handmatig uit verspreide gegevensbronnen (energiemeetmodulen) geregistreerd en in systemen voor het registreren van energiegegevens geïmporteerd, bijv. via CSV-bestanden.
De analyse en evaluatie gebeurt vaak via zelfgemaakte MS Excel-werkbladen, waaruit dan de benodigde diagrammen worden gemaakt. Ook worden aanvullende software-tools gebruikt, die de gegevens grafisch voorbereiden.
Typische topologieën bevatten tegenwoordig een groot aantal meetpunten die in een netwerk met elkaar moeten worden gekoppeld. Standaardsystemen kunnen vaak alleen worden geïnstalleerd of aangevuld met grote inspanningen en uitgebreide knowhow op het gebied van complexe netwerken. Dit vereist opgeleid personeel en kan leiden tot hoge kosten voor het onderhoud van het systeem.
Dus welk systeem van software en hardware is geschikt om de vereiste meetvariabelen vast te leggen en te verwerken? En welke IT-infrastructuur is daarvoor nodig?

Op het IoT gebaseerd energiemanagement


Op de cloud gebaseerde gegevensverzameling

Voor IoT-geschikte meetapparaten (smart devices) worden via een Ethernet-interface en het MQTT-protocol via Plug-and-play direct met een cloud-platform gekoppeld. Binnen de cloud-omgeving kunnen de meetapparaten via de Device Management Service eenvoudig en snel in een nieuw of bestaand systeem worden geïntegreerd. De geselecteerde meetwaarden worden automatisch overgedragen en opgeslagen. Verantwoordelijken voor energiemanagement hebben via de Smart Service onmiddellijk toegang tot deze gegevens en kunnen ze direct gebruiken. Complexe configuraties van klassieke industriële netwerken (bijv. Modbus of PROFINET) behoren daardoor tot het verleden.

Topologie van op het Internet of Things gebaseerd energiemanagement

Topologie van op het Internet of Things gebaseerd energiemanagement met EMpro-toepassing Ethernet v. Cloud

De voordelen van op het Internet of Things gebaseerd energiemanagement

  • Snelle beschikbaarheid van meetgegevens, zonder speciale kennis van complexe netwerken, door eenvoudige Plug-and-play-integratie van voor het Internet of Things geschikte meetapparaten in het cloud-systeem
  • Geen noodzaak om eigen IT-resources of uitgebreide IT-kennis ter beschikking te stellen dankzij geautomatiseerde gegevensopslag direct in Proficloud.io
  • Snellere opstelling van locatie-overschrijdende rapporten door locatie- en tijdsonafhankelijke toegang tot energie- en vermogensgegevens
  • De beveiliging van de gegevens is altijd up-to-date dankzij regelmatige, geautomatiseerde beveiligingsupdates
  • Altijd up-to-date en een snelle toegang tot nieuwe functies dankzij dynamische release-cycli van het IoT-platform (cloud-omgeving) en de Smart Services

Smart Services


EMpro-energiemeetmodule en Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energie-monitoring, -management, -analyse: de slimme Energy Management Service – Powered by Proficloud.io plaatst de verantwoordelijken voor energiemanagement als gebruikers centraal en is precies afgestemd op hun behoeften. Met een eenvoudig, intuïtief design biedt de service een flexibel functiespectrum op het gebied van visualisatie van energie- en vermogensgegevens voor bewaking, analyse en beoordeling van deze gegevens.
Daarmee ondersteunt de Energy Management Service – Powered by Proficloud.io de verantwoordelijken voor energiemanagement evenredig in de controlestap van de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) volgens de internationale norm ISO 50001:2018 (Energiemanagementsystemen – Eisen met handleiding voor gebruik).

Uw voordelen

  • Groot bedieningsgemak door een systematisch totaalconcept met intuïtieve menunavigatie en geautomatiseerde gegevensoverdracht in de Proficloud.io
  • Energie- en vermogensgegevens, plaats- en tijdsonafhankelijk gericht overzicht door middel van doelgerichte visualisaties
  • Gestaag groeiende waardepropositie voor uw energiemanagement door continue, gebruikersgerichte doorontwikkeling
  • Beveiligde communicatie tussen apparaat en cloud door middel van TLS encryptie
  • Apparaatmanagement voor een duidelijk overzicht van de applicaties