Zicht op het dashboard van Energy Management Service

Smart energiemanagement op elk moment, overal

De Energy Management Service is een toekomstgerichte cloudservice voor bewaking, analyse en management van energiegegevens. De Smart Service biedt intuïtieve en flexibele functies voor de evaluatie van uw energiegegevens - altijd en overal. Daarbij besparen intuïtieve visualisaties tijd en geld.

Ervaar intelligent energiebeheer
30 dagen gratis testen

Ontdek hoe eenvoudig energiebeheer kan zijn: met intuïtieve dashboards, geautomatiseerde rapporten en duidelijke analyses van verbruik en potentiële besparingen. Probeer het nu uit – volledig vrijblijvend.

Aanmelden op proficloud.io
Schermweergave van de Smart Service Energy Management Service

Slim energiebeheer Eenvoudige energie-monitoring, -beheer en -analyse

De Energy Management Service - powered by Proficloud.io is een slimme service die energie-monitoring, -beheer en -analyse biedt. Het is afgestemd op de behoeften van energiebeheerders en biedt beheerfuncties voor inzicht inenergiegegevens. Op basis van dit inzicht kunnen optimalisaties worden doorgevoerd om de energie-efficiëntie en prestaties te verbeteren. Deze verbeteringen dragen direct bij aan een groenere voetafdruk en kostenbesparingen.

Voordelen van de Energy Management Service

  • Geoptimaliseerd energiebeheer, met name met het oog op de internationale norm ISO 50001

  • Zeer gebruikersvriendelijk door een systemisch totaalconcept met intuïtieve menunavigatie

  • Gericht overzicht dankzij intuïtieve visualisatiemogelijkheden

  • Eenvoudige opbouw van eenvoudig te begrijpen dashboards

  • Geoptimaliseerde workflows dankzij locatie- en tijdonafhankelijke bewaking van energie- en prestatiegegevens

  • Geautomatiseerde gegevensoverdracht naar Proficloud.io bij gebruik van voor IIoT geschikte hardware

Kernfuncties

Schema met twee gegevensstromen en visualisaties, zoals Heatmap, Sankey en Pareto voor het analyseren van verbruiks- en efficiëntiegegevens
Weergave van meldingen en alarmregels voor automatische detectie van afwijkingen in het energieverbruik
Weergave van geautomatiseerde berekeningen en rapporten om energiekosten en CO₂-emissies te evalueren
Visualisatie van weergerelateerde verwarmings- en koelingsvereisten voor een betere evaluatie van energieverbruiksgegevens
Visualisatie van geautomatiseerde gegevensoverdracht en ondersteuning van verschillende bestandsindelingen voor integratie in bestaande systemen
Weergave van aanpasbare rapportsjablonen en analysefuncties voor het evalueren van energiekengetallen
Schema met twee gegevensstromen en visualisaties, zoals Heatmap, Sankey en Pareto voor het analyseren van verbruiks- en efficiëntiegegevens

Periodes kunnen specifiek worden bepaald. Bovendien kunnen twee gegevensstromen worden vergeleken in een gemeenschappelijk schema. Uitgebreide visualisatietools, zoals Heatmap, Streamline, Sankey en Pareto-schema's maken diepgaande analyses van en nieuwe perspectieven op verbruiks- en efficiëntiegegevens mogelijk.

Weergave van meldingen en alarmregels voor automatische detectie van afwijkingen in het energieverbruik

Vroegtijdige probleemdetectie en gerichte meldingen dankzij vrij configureerbare alarmregels en verschillende meldingskanalen.

Weergave van geautomatiseerde berekeningen en rapporten om energiekosten en CO₂-emissies te evalueren

Transparante analyse van kosten en milieueffecten dankzij automatische berekeningen en gedetailleerde rapporten.

Visualisatie van weergerelateerde verwarmings- en koelingsvereisten voor een betere evaluatie van energieverbruiksgegevens

Nauwkeurigere gegevensanalyses door de integratie van weergegevens en de aanpassing van verbruiksgegevens op basis van het verwarmings- en koelingsgraadniveau.

Visualisatie van geautomatiseerde gegevensoverdracht en ondersteuning van verschillende bestandsindelingen voor integratie in bestaande systemen

Eenvoudige gegevensmigratie en compatibiliteit met andere systemen dankzij ondersteuning van verschillende bestandsindelingen en geautomatiseerde processen.

Weergave van aanpasbare rapportsjablonen en analysefuncties voor het evalueren van energiekengetallen

Rapporten op maat en ondersteuning van de prestatie-evaluatie via aanpasbare rapportsjablonen en gedetailleerde analysefuncties.

Prognosefunctie actief: energieverbruik voor de komende dagen in één oogopslag.

Energieverbruik preventief plannen Nieuwe prognosefunctie voor nauwkeurige prognoses en grotere betrouwbaarheid bij het nemen van beslissingen.

Met de nieuwe prognosefunctie in de Energy Management Service zijn op gegevens gebaseerde prognoses van het energieverbruik rechtstreeks in de bestaande softwareoplossing mogelijk. Historische verbruiksgegevens, productievolumes en seizoensinvloeden worden op basis van Machine Learning-modellen geanalyseerd om toekomstige ontwikkelingen nauwkeurig te voorspellen.
De prognoses kunnen worden gevisualiseerd en het betrouwbaarheidsinterval kan vrij worden gekozen – inclusief transparante feedback over de kwaliteit van de prognose. Hierdoor kan potentieel overmatig verbruik in een vroeg stadium worden herkend, kunnen kostenontwikkelingen worden ingeschat en controlemaatregelen gericht worden opgestart.
Een duidelijke toegevoegde waarde voor bedrijven die hun energie-efficiëntie strategisch willen verbeteren en deze conform ISO 50001 willen documenteren.

Zakenman presenteert PDCA-cyclus ISO 50001

Compliance en in aanmerking komen voor subsidie

Ondersteuning voor DIN EN ISO 50001:2018:
Gedetailleerde en aanpasbare rapportagetool die bedrijven helpt te voldoen aan certificeringsvereisten en normen voor energiebeheer.

BAFA-conforme software (Duitsland):
Toegang tot subsidie en financiële steun door te voldoen aan de subsidiecriteria en te bewijzen dat u daarvoor in aanmerking komt.

Laat het ons weten als uw land vergelijkbare subsidie- of certificeringsopties biedt. Wij streven ook graag naar certificering in uw land.

Rechten- en rollenbeheer in detail weergegeven

Gedetailleerd rechten- en rollenbeheer

Een uitgebreid systeem voor rechten- en rollenbeheer maakt de precieze toewijzing van toegangsrechten voor dashboards, gegevensstromen of individuele widgets mogelijk. Op locatie gebaseerde toewijzing van rechten is ook mogelijk. Het beheer is bijzonder gebruiksvriendelijk via selectie of slepen-en-neerzetten.

Dankzij deze flexibiliteit kan de Energy Management Service ook voor uw eigen klanten beschikbaar worden gesteld. De Smart Service kan ook worden aangepast aan de Corporate Identity (huisstijl) (CI) van de klant.

Toepassingsvoorbeelden Energie-monitoring en verhoging van de efficiëntie in de productie

Energie-monitoring-apparaten worden geïnstalleerd in de productiefaciliteiten van een bedrijf om gegevens over energieverbruik te registreren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het IIoT-platform Proficloud.io, dat de slimme Energy Management Service voor uitgebreide gegevensanalyse biedt.
Onder andere de volgende drie use cases zijn mogelijk met de Energy Management Service.

Productie met talrijke machines en installaties
Productiehal met een transportband vol flessen
Grote productiehal met veel machines en werkstations
Productie met talrijke machines en installaties

Door het energieverbruik continu te bewaken, kan het verbruik van afzonderlijke machines en installaties worden geanalyseerd en kunnen de gegevens tussen machines worden vergeleken. Zo kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd en kan het energieverbruik worden geoptimaliseerd.

Productiehal met een transportband vol flessen

Met de Energy Management Service kan het bedrijf de kosten bepalen voor elk geproduceerd onderdeel. Door de gegevens over energieverbruik te koppelen aan de productiegegevens, krijgt het bedrijf een nauwkeurig inzicht in de uitgaven voor elk geproduceerd onderdeel.

Grote productiehal met veel machines en werkstations

Door de gegevens over energieverbruik te analyseren, kunnen machines worden geïdentificeerd die overmatig veel energie verbruiken. Dit helpt om belastingspieken te vermijden en de algehele productie-efficiëntie te verbeteren.

Praktische tips en strategieën voor bedrijven
Energiebeheer in de praktijk

Ontdek hoe u uw energie-efficiëntie kunt verhogen en kosten kunt verlagen met een IIoT-gebaseerd energiebeheersysteem in overeenstemming volgens DIN EN ISO 50001:2018. Onze Whitepaper biedt praktische tips en strategieën voor effectief energiebeheer.

Meer informatie
e-paper Smart Services in de praktijk

Eenvoudige implementatie van energiebeheer

De verbinding van de hardware met de Energy Management Service vindt plaats via EMpro-energiemeetmodulen, IIoT-compatibele EMpro-energiemeetmodulen en PLCnext Technology. EMpro-energiemeetmodulen registreren nauwkeurige energiegegevens en dragen deze over aan Proficloud.io voor bijna real-time monitoring. PLCnext Technology maakt de integratie en besturing van verschillende apparaten, waaronder apparaten van derden, via een open architectuur mogelijk. Deze combinatie biedt een flexibele en efficiënte oplossing voor energiebeheer.

Topografie van hardware voor de Smart Service Energy Management Service

De eerste stap op het IIot-platform Proficloud.io is het integreren van de hardware in de gratis Device Management Service. Deze service is de Smart Service waarin de hardware is geïntegreerd om de gegevens voor de andere Smart Services beschikbaar te stellen.

De Device Management Service maakt bovendien het beheer en de bewaking van apparaten mogelijk doordat deze gestandaardiseerde, toepassingsonafhankelijke apparaatinformatie in bijna realtime voor apparaten van Phoenix Contact en van derden beschikbaar stelt. Gebruikers kunnen de gezondheidsstatus van geregistreerde apparaten bewaken, op afstand firmware updates uitvoeren en een interactieve kaart gebruiken om de apparaatstatus te visualiseren.

De DMS Basic-add-on biedt bovendien uitgebreide functies voor de Device Management Service. Met deze add-on kunnen gebruikers o.a. op afstand applicatie-updates voor bepaalde PLCnext-apparaten uitvoeren, apparaatgroepen maken en een aanpasbare kaart gebruiken om apparaten binnen een groep vrij te plaatsen. Het bevat ook een meldingssysteem voor statuswijzigingen van afzonderlijke apparaten, dat ook e-mailmeldingen naar individuele ontvangers buiten Proficloud.io kan sturen. De Basic add-on maakt ook automatische, veilige firmware-updates mogelijk voor apparaten die geïntegreerd kunnen worden in Proficloud.io.

Energy Management Service-producten

Energy Management Service - On-Premises Uw lokale alternatief voor de Cloud Smart Service Energy Management Service

Als aanvullende mogelijkheid van de Cloud Smart Service Energy Management Service biedt de Energy Management Service - On-Premises software de perfecte oplossing voor uw lokale energie-monitoring. Sluit EMpro-meetapparaten aan op een PC en ervaar directe gegevensanalyse en -visualisatie. Bewaak en analyseer uw energiegegevens met intuïtieve, aanpasbare functies. Energy Management Service - On-Premises is bijzonder eenvoudig te bestellen en al geconfigureerd op een Edge PC (EPC) met toebehoren.