Dankzij de uniformiteit voor wat betreft functie en design maken de producten van het COMPLETE line-programma een bijzonder eenvoudige verwerking tijdens het gehele installatieproces mogelijk. Functionele componenten zijn in kleur gemarkeerd. Dankzij de standaardisatie van het toebehoren gaat de montage bijzonder eenvoudig en snel.
COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast
Dankzij het uniforme design en de uniforme haptiek kunnen de COMPLETE line-producten zeer eenvoudig worden geïnstalleerd. Daardoor bespaart u tijd bij montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Alle COMPLETE line producten zijn voorzien van Push-in-aansluittechniek. Zo worden complete applicaties snel en zonder gereedschap bekabeld.
Functionele oplossingen voor alle industrieën
COMPLETE line is de universele oplossing voor schakelkasten en veldinstallaties in verschillende industrieën. Machinebouw, de energiesector, gebouwenautomatisering of de procesindustrie: het brede programma van de COMPLETE line dekt de specifieke eisen van elke branche af. U krijgt dus complete functie-eenheden van één leverancier!
Uw voordelen met het COMPLETE line-systeem
Dankzij het consequente gebruik van Push-in-aansluittechniek gaat de montage van COMPLETE line-producten moeiteloos en procesveilig. Met de push-in-technologie bekabelt u aders door deze gewoon in te steken zonder gereedschap te gebruiken. Op deze manier verkort u de tijd die nodig is voor deze werkstap aanzienlijk.
Het gestandaardiseerde toebehoren voor het overbruggen, markeren en testen van COMPLETE line-producten zorgt niet alleen voor bijzonder eenvoudig werken tijdens het installatie- en montageproces. Het gebruik van uniforme componenten verlaagt ook de kosten voor inkoop en logistiek.
COMPLETE line biedt u een uniform productenprogramma, waarmee u alle functies van uw schakelkast en veldinstallatie volledig kunt plannen en opbouwen. De verschillende componenten zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen worden uitgerust met gestandaardiseerd toebehoren. Zo verlaagt u consequent uw engineering-, inkoop- en installatiekosten.