Technologisch toonaangevende producten voor de utiliteitsbouw

Voor een intelligent netwerk van uw smart building, van het veldniveau via de gebouwenautomatisering tot het gebouwmanagement en de gebouwexploitatie, heeft u op elkaar afgestemde productoplossingen nodig. COMPLETE line biedt complete systemen voor automatisering.

Uw voordelen

  • Complete oplossingen voor schakelkasten in de gebouwenautomatisering
  • Snelle installatie zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Minder inspanningen in productie en logistiek door gestandaardiseerd toebehoren voor overbruggen, markeren en controleren
  • Eenvoudig gebruik en hoogwaardige look dankzij uniformiteit in functie en design

Opbouw van een schakelkast voor gebouwenautomatisering

Interactieve beeldkaart: opbouw van een schakelkast voor gebouwenautomatisering
Aansluiten
COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting verschillende applicaties in de schakelkast.
Meer lezen
Aansluiten
Veilig communiceren
Voor een efficiënte en toekomstbestendige exploitatie van gebouwen is een compleet en intelligent netwerk nodig. COMPLETE line biedt oplossingen voor de betrouwbare communicatie in de utiliteitsbouw.
Meer lezen
Veilig communiceren
Voeden, beschermen en bewaken
Het gebouwbeheer in de utiliteitsbouw moet op betrouwbare wijze van energie worden voorzien, tegen schade worden beschermd en op de energiebehoefte worden bewaakt. COMPLETE line biedt u systeemoplossingen voor de voeding, bescherming en bewaking van energie in de utiliteitsbouw.
Meer lezen
Voeden, beschermen en bewaken
Regelen en schakelen
Gebouwbeheer in de utiliteitsbouw moet diverse toepassingen centraal regelen, zoals IT-security, kamerautomatisering, HVAC of voorzieningsconcepten. Met het gebouwmanagementsysteem Emalytics en de bijbehorende componenten biedt COMPLETE line een platform voor het besturen en schakelen van alle toepassingen.
Meer lezen
Regelen en schakelen
Digitale verandering samen vormgeven
Smart, digitaal, toekomstgericht

Om een gebouw efficiënt en toekomstbestendig te exploiteren, is een allesomvattende en intelligente netwerkkoppeling nodig. In ons e-paper laten wij u zien hoe u dat door de digitalisering van de gebouwenautomatisering bereikt.

Nu de e-paper bekijken
Smart Buildings e-paper