Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Voeden, beschermen en bewaken in de utiliteitsbouw

Met de automatisering in de utiliteitsbouw neemt het aantal intelligente apparaten dat moet worden gevoed, voortdurend toe. Hier is het van belang om de energievoorziening efficiënt af te stemmen en systeemuitval te voorkomen. COMPLETE line biedt u oplossingen voor de voeding, bescherming en bewaking van energie in de utiliteitsbouw.

Opbouw van een betrouwbare voeding voor de utiliteitsbouw

Interactieve beeldkaart: opbouw van een betrouwbare voeding voor de utiliteitsbouw
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
De bliksem- en overspanningsbeveiliging type 1+2+3 beschermt elektro-installaties op betrouwbare wijze tegen overspanning. De optionele module voor afstandsmelding met digitale uitgang signaleert activering en nodig onderhoud.
Meer lezen
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Energie-monitoring
Naarmate het aantal elektrische verbruikers toeneemt, neemt ook het potentieel voor energie-optimalisering en dus de behoefte aan bewaking toe. EMpro-energiemeetmodulen, die via diverse interfaces in de desbetreffende netwerken kunnen worden geïntegreerd, zijn hiervoor geschikt.
Meer lezen
Energie-monitoring
DC-voeding
DC-spanning wordt vaak gebruikt voor de voeding van elektrische deursystemen, alarminstallaties, meldsystemen en andere veiligheids- en comfortsystemen. Hier voor is de omzetting van de AC-spanning noodzakelijk. Historisch gezien vereisen verschillende systemen verschillende spanningsniveaus. Voor alle bieden de TRIO- of QUINT POWER-voedingen fijn afgestemde vermogensklassen.
Meer lezen
DC-voeding
DC-UPS
QUINT en TRIO POWER bieden verschillende systeemoplossingen met UPS, redundantiesystemen en batterijen als back-up. Zij beschermen zo naar behoefte, op betrouwbare wijze tegen het uitvallen van elektrische systemen.
Meer lezen
DC-UPS
Apparatenbeveiligingsschakelaars
Binnen de DC-circuits zorgen de thermische, thermo-magnetische of elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voor een optimale beveiliging.
Meer lezen
Apparatenbeveiligingsschakelaars
Accuopslag
De batterijopslagsystemen uit het COMPLETE line-systeem zijn optimaal afgestemd op de voedingsoplossingen en bieden u een maximale beschikbaarheid van de installatie.
Meer lezen
Accuopslag
Aansluiting in de verdeling
Contactdozen voor railmontage maken de directe aansluiting van 230 V-apparaten mogelijk, bijv. als stroombron bij onderhoudswerkzaamheden.
Meer lezen
Aansluiting in de verdeling
Contactdoos voor eindapparaatbeveiliging
Voor verbruikers met meer dan 10 m-kabellengte afstand van de beveiligde hoofdverdeling is een aanvullende fijnbeveiliging raadzaam.
Meer lezen
Contactdoos voor eindapparaatbeveiliging
AC-overspanningsbeveiliging
Met name buitenshuis is het belangrijk om thuisladers, buitenverlichting, pompen en fotovoltaïsche installaties tegen overspanning te beschermen. In sommige gevallen hebben deze apparaten al af fabriek een overspanningsbeveiliging, in andere gevallen is een toevoeging ter plaatse vereist.
Meer lezen
AC-overspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiliging voor PV-installaties
Fotovoltaïsche installaties hebben zowel aan AC- als aan DC-zijde bescherming nodig. Compleet geprefabriceerde stringboxen vereenvoudigen de aansluiting aanzienlijk. Ook speciale fotovoltaïsche connectoren maken ook een veilige aansluiting mogelijk.
Meer lezen
Overspanningsbeveiliging voor PV-installaties
Veilig communiceren
Om een gebouw efficiënt en toekomstbestendig te exploiteren, is een allesomvattende en intelligente netwerkkoppeling nodig. COMPLETE line biedt oplossingen voor de betrouwbare communicatie in de utiliteitsbouw.
Meer lezen
Veilig communiceren
Aansluiten
COMPLETE line biedt verschillende oplossingen voor efficiënte aansluitingen in de gebouweninstallatie; van de voeding en potentiaalverdeling via de uitgaande bekabeling tot en met de vochtige ruimte- en buitenbekabeling.
Meer lezen
Aansluiten
Regelen en schakelen
Gebouwbeheer in de utiliteitsbouw moet diverse toepassingen centraal regelen, zoals IT-security, kamerautomatisering, HVAC of voorzieningsconcepten. Met het gebouwmanagementsysteem Emalytics en de bijbehorende componenten biedt COMPLETE line een platform voor het besturen en schakelen van alle toepassingen.
Meer lezen
Regelen en schakelen

De bliksem- en overspanningsbeveiliging type 1+2+3 beschermt elektro-installaties op betrouwbare wijze tegen overspanning. De optionele module voor afstandsmelding met digitale uitgang signaleert activering en nodig onderhoud.

Voor verbruikers met meer dan 10 m-kabellengte afstand van de beveiligde hoofdverdeling is een aanvullende fijnbeveiliging raadzaam.

Met name buitenshuis is het belangrijk om thuisladers, buitenverlichting, pompen en fotovoltaïsche installaties tegen overspanning te beschermen. In sommige gevallen hebben deze apparaten al af fabriek een overspanningsbeveiliging, in andere gevallen is een toevoeging ter plaatse vereist.

Fotovoltaïsche installaties hebben zowel aan AC- als aan DC-zijde bescherming nodig. Compleet geprefabriceerde stringboxen vereenvoudigen de aansluiting aanzienlijk. Ook speciale fotovoltaïsche connectoren maken ook een veilige aansluiting mogelijk.

DC-spanning wordt vaak gebruikt voor de voeding van elektrische deursystemen, alarminstallaties, meldsystemen en andere veiligheids- en comfortsystemen. Hier voor is de omzetting van de AC-spanning noodzakelijk. Historisch gezien vereisen verschillende systemen verschillende spanningsniveaus. Voor alle bieden de TRIO- of QUINT POWER-voedingen fijn afgestemde vermogensklassen.

QUINT en TRIO POWER bieden verschillende systeemoplossingen met UPS, redundantiesystemen en batterijen als back-up. Zij beschermen zo naar behoefte, op betrouwbare wijze tegen het uitvallen van elektrische systemen.

Binnen de DC-circuits zorgen de thermische, thermo-magnetische of elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voor een optimale beveiliging.

Naarmate het aantal elektrische verbruikers toeneemt, neemt ook het potentieel voor energie-optimalisering en dus de behoefte aan bewaking toe. EMpro-energiemeetmodulen, die via diverse interfaces in de desbetreffende netwerken kunnen worden geïntegreerd, zijn hiervoor geschikt.

Contactdozen voor railmontage maken de directe aansluiting van 230 V-apparaten mogelijk, bijv. als stroombron bij onderhoudswerkzaamheden.

Oplossingen voor onderverdeling en voor het aansluiten van de verschillende apparaten zijn te vinden in de functionele eenheid Verbinden.