Software voor de schakelkastbouw

Software voor de schakelkastbouw

Onze softwareoplossingen voor de schakelkastbouw zorgen voor digitale en naadloze processen; van de planning en de inkoop tot en met de productie. Zowel de engineeringssoftware clipx ENGINEER als de coderingssoftware MARKING system bieden aangepaste en comfortabele procesondersteuning. De continue datastroom, intelligente functies en hoogwaardige ECAD-interfaces leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuïtieve software voor de geleide adervoorbereiding en bekabeling van het CAE-systeem tot in de schakelkast, individuele apparaataansturing, activering van de licentie met de separaat verkrijgbare software-dongle

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-add-on
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-add-on
1662166

Software voor assistentie van werknemers bij de montage van klemmenstroken als geïntegreerde add-on van de engineeringssoftware clipx ENGINEER.
De add-on is beschikbaar als abonnementsmodel. De initiële abonnementsperiode is 12 maanden. De vermelde prijs is de jaarlijkse licentievergoeding. In tegenstelling tot de licentievoorwaarden van de software bedraagt de opzeggingstermijn 2 weken tot het einde van het desbetreffende contract.

Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Software
PROJECT COMPLETE - Software
1050453

Intuïtieve engineerings- en coderingssoftware voor het ontwerpen van klemmenstroken en voor een professionele codering van materialen voor klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties. De software is beschikbaar als download-bestand

Uw voordelen

  • Efficiënt engineerings- en markeringsproces dankzij innovatieve softwareoplossingen en intelligente assistenten
  • Naadloze processen van de planning tot en met de inbedrijfstelling door het ter beschikking stellen van volledige digitale gegevens
  • Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve en gestandaardiseerde gebruikersinterfaces
  • Krachtige interfaces voor Phoenix Contact-toepassingen voor de schakelkastbouw en in uw ECAD-systemen

Nieuwe producten

MARKING system-software geopend op PC-scherm

Krachtige markeringssoftware

Efficiënt markeringsoplossingen creëren

De MARKING system-software biedt krachtige functies voor het eenvoudig en conform de norm vormgeven van toepassingsspecifieke markeringsoplossingen en performante interfaces voor het efficiënt importeren van gegevens uit ECAD-systemen alsmede gangbare gegevensuitwisselingsformaten.

Belangrijkste kenmerken

  • Een software voor alle markeringssystemen van Phoenix Contact
  • Directe interfaces met gangbare ECAD-systemen
  • Manager voor het uitgebreid importeren van gegevens
  • Efficiënte adercodering met het Wire Marking Application Centre
  • Template-designer met uitgebreide vormgevingsmogelijkheden

Uw voordelen

  • Eenvoudige en efficiënte realisatie van coderingsprojecten met de markeringssoftware MARKING system.
  • Krachtige interfaces voor efficiënte gegevensimport uit ECAD-systemen en gangbare gegevensuitwisselingsformaten
  • Optimaal beheer van het volledige coderingsproces, dankzij gestructureerde projecten conform IEC 81346
  • Centrale aansturing en beheer van alle markeringssystemen

Engineeringsoftware clipx ENGINEER

Met de engineeringssoftware voor de schakelkastbouw clipx ENGINEER is het mogelijk efficiënter dan ooit klemmenstroken, voorgemonteerde montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen en dat op elke werkplek.

Procesondersteuning voor de schakelkastbouw

Systeembreuken kosten tijd wat betreft de planning, aanschaf en productie van klemmenstroken of klemmenkasten in de schakelkastbouw. Softwareprogramma's die de vrije stroom van gegevens garanderen, zijn belangrijk voor de efficiëntie gedurende het hele proces. De engineeringssoftware clipx ENGINEER zorgt voor digitale en naadloze processen in uw schakelkastbouw; van de planning en de aanschaf tot en met de productie.

Begin met het plannen van uw schakelkast met clipx ENGINEER. Ontdek in onze brochure hoe snel en eenvoudig het is en hoe u clipx ENGINEER met al zijn voordelen in slechts twee stappen kunt gebruiken. U kunt alle laatste release notes voor onze engineeringssoftware vinden op de online help-pagina. Daar vindt u ook gedetailleerde functiebeschrijvingen en aanvullende handleidingen en hulpmiddelen.

Persoon werkt met de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tablet voor een schakelkast
Persoon in een rolstoel werkt aan de PC met de engineeringssoftware clipx ENGINEER
Persoon werkt op PC met de vereenvoudigde planning van de engineeringssoftware clipx ENGINEER
Persoon in productie met een klemmenstrook in zijn hand kijkt naar een scherm met de engineeringssoftware clipx ENGINEER
Persoon werkt met de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tablet voor een schakelkast

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER ontwerpt u uw werk mobieler en flexibeler. Dankzij het online en offline gebruik heeft u op iedere locatie toegang tot uw planning. Daarbij kunt u kiezen of u uw project lokaal op uw computer bewerkt of uw project via een cloud deelt. Gebruik de software bovendien in uw systeemomgeving, onafhankelijk van het besturingssysteem.

Persoon in een rolstoel werkt aan de PC met de engineeringssoftware clipx ENGINEER

De engineeringssoftware verhoogt de efficiency van uw werkprocessen. Converteer uw elektrische planning in echte artikelen via de bidirectionele interfaces bij ECAD-systemen. Gebruik bovendien uw vertrouwde Phoenix Contact-toepassingen en -configurators in de software. Bestel uw artikelen direct vanuit de engineeringssoftware via de koppeling met de online shop van Phoenix Contact. Met clipx ENGINEER kunt u uw tijdrovende planningstaken stroomlijnen en versnellen.
Het digitale bestelproces is momenteel alleen beschikbaar in geselecteerde landen.

Persoon werkt op PC met de vereenvoudigde planning van de engineeringssoftware clipx ENGINEER

De engineeringssoftware clipx ENGINEER beschikt over intelligente engineeringwizards die uw planning vereenvoudigen. Maak enerzijds uw functiegroepen efficiënter door het gebruik van de functionele engineering. Voeg anderzijds nog ontbrekende noodzakelijke artikelinformatie voor alle Phoenix Contact-producten automatisch toe met behulp van de autocorrectiefunctie. Bovendien wordt uw elektroplanning automatisch met het noodzakelijke toebehoren gecompleteerd.

Persoon in productie met een klemmenstrook in zijn hand kijkt naar een scherm met de engineeringssoftware clipx ENGINEER

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER voert u uw planningstaken direct waarheidsgetrouw in 3D uit. De software biedt u de mogelijkheid om productiedocumenten van uw project te genereren en deze productiedocumenten te gebruiken voor documentatie en de volgende processtappen. Stuur bovendien uw workflow door de directe verbindingsmogelijkheden naar uw productiesystemen.

De persoon maakt een klemmenstrook met behulp van de werknemersassistentie-software clipx ENGINEER

Efficiënte klemmenstrookproductie met clipx ENGINEER assemble

Verhoog de efficiëntie van uw klemmenstrookproductie met onze werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble. Als betaalde add-on voor de engineeringsoftware clipx ENGINEER, biedt het alle noodzakelijke productiedata duidelijk voor montage. Profiteer van aanzienlijke tijdbesparingen dankzij de directe overdracht van gegevens uit het engineeringproces en de consistente levering van productiegegevens. De intuïtieve gebruikersinterface van de werknemersassistentie-software leidt de gebruikers door de montage van klemmenstroken, inclusief toebehoren en markeringen, en biedt duidelijke, stapsgewijze instructies en visuele hulpmiddelen. Dit vermindert de doorloop- en zoektijden en het aantal fouten.

Bekijk onze video voor inzicht in de werknemersassistentie-software en informatie over het activeren van de toepassing.

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
clipx ENGINEER

Ontdek de veelzijdigheid van de nieuwe software voor de efficiënte planning van klemmenstroken, montageplaten en klemmenkasten op elke locatie! De clipx ENGINEER wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe functies en artikelgroepen.

Nu proberen
Vrouw gebruikt engineeringssoftware clipx ENGINEER op de PC

Markeringssoftware MARKING system

De MARKING system-software ondersteunt u in elke fase van uw coderingsproces. Met de toepassingsspecifieke functies van de software kunt u eenvoudig en efficiënt individuele markeringsoplossingen voor elk toepassingsgebied realiseren.

Persoon gebruikt MARKING system-software op desktop-PC

Intuïtief markeringsbestanden maken

De MARKING system-software biedt algemene procesondersteuning van het zoeken en creëren van producten tot kant-en-klaar markeringsmateriaal. Met behulp van krachtige functies kunt u toepassingsspecifieke oplossingen ontwerpen voor de codering van klemmen, aders en kabels en van apparaten en installaties in overeenstemming met de normen. De software biedt geoptimaliseerde interfaces en gangbare gegevensuitwisselingsformaten voor het efficiënt importeren van gegevens uit ECAD-systemen. Dankzij de interface met clipx ENGINEER zijn naadloze processen van planning tot productie gewaarborgd.

MARKING system-software Uitgebreide reeks functies voor eenvoudige implementatie van coderingsprojecten

Het markeersysteem selecteren in de MARKING system-software
Integratie van E-CAD gegevens met de MARKING system-software
Manager voor het importeren van gegevens in de MARKING system-software
Projectboom in de MARKING system-software
Codering van aders en kabels met het Wire Marking Application Center
Template designer in de MARKING system-software
Het markeersysteem selecteren in de MARKING system-software

De MARKING system-software ondersteunt alle markeringssystemen en markeringsmaterialen van Phoenix Contact. Met de software kunt u uw markeringssystemen centraal beheren en aansturen voor een efficiënt coderingsproces. De aansturing van geselecteerde afdrukapparaten via de bidirectionele OPC UA-communicatie-interface maakt ook realtime informatie over het project en de bedrijfsstatus van de afzonderlijke apparaten mogelijk.

Naar de markeringssystemen
Integratie van E-CAD gegevens met de MARKING system-software

Om markeringsoplossingen efficiënt aan te maken, beschikt de MARKING system-software over krachtige interfaces voor gebruikelijke ECAD-programma's. Op deze manier kunnen toepassingsgerelateerde gegevens uit digitale schakelschema's onmiddellijk worden geïmporteerd evenals automatisch en tijdbesparend worden verwerkt.

Manager voor het importeren van gegevens in de MARKING system-software

Interfaces met gangbare tabel- en tekstverwerkingsprogramma's zijn beschikbaar voor de open gegevensuitwisseling. Deze geautomatiseerde gegevensimport maakt een efficiënte verwerking van uw toepassingsgerelateerde gegevens mogelijk. Creëer uw individuele coderingsoplossingen met behulp van geautomatiseerde gegevensstructurering en omvangrijke vormgevingsmogelijkheden.

Projectboom in de MARKING system-software

Met de projectboom kunt u uw project zeer eenvoudig, volgens IEC 81346 structureren. Het aanmaken, sorteren en herdrukken van uw markeringsmaterialen voor specifieke gebieden van uw applicatie wordt daardoor kinderspel. Filteren op gedrukte en onbedrukte markeringsmaterialen ondersteunt u efficiënt bij uw werk.

Codering van aders en kabels met het Wire Marking Application Center

Het Wire Marking Application Center bereidt volledige coderingsprojecten voor met alle gedetailleerde informatie en vormt een digital twin van uw ader- en kabelmarkeringen. Met behulp van gestructureerde informatie uit het schakelschema wordt u stap voor stap door het gehele kabelmarkeringsproces geleid. Dit verhoogt de efficiëntie van uw markeringsproces en vermindert de kans op fouten.

Template designer in de MARKING system-software

Met de krachtige Template Designer kunnen schildjes volgens uw eigen ideeën worden ontworpen en aan bestaande materiaalbeschrijvingen worden aangepast. Grafieken, barcodetypes, speciale tekens en veiligheidstekens evenals geometrische ontwerpvormen zijn voor de vormgeving beschikbaar.

E-paper
Industriële codering

Overzicht van ons gehele portfolio: de productbrochure bevat uitgebreide informatie evenals technische gegevens over markeringssystemen en -materialen, software en services.

E-paper openen
Markeringssystemen
Persoon werkt achter beeldscherm met de engineeringssoftware clipx ENGINEER

Video-tutorials Stap voor stap uitgelegd

Bekijk de videotutorials met nuttige instructies over de toepassingsgebieden, interfaces en assistenten van onze softwareoplossingen voor schakelkastbouw.

Gebruik deze videotutorials als snelle opstarthulp en leer de verschillende functies van de software stap voor stap kennen.

Twee personen werken met de software PROJECT complete

Engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete

Gebruikt u nog steeds onze bekende engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete en hebt u verder meer informatie hierover nodig? Ga dan naar de PROJECT complete productpagina. Naast de technische gegevens vindt u er ook de bestanden voor software-updates. Videotutorials over PROJECT complete zijn nog steeds beschikbaar op ons videokanaal.