Functionele veiligheid

Safety-oplossingen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Functionele veiligheid in de schakelkast
Bord met het opschrift "Fit for Safety"

Knowhow over safety Trends en veranderingen op de veiligheidsmarkt

Werken in een steeds meer netwerkgekoppelde en intelligente omgeving vereist nieuwe, op maat gemaakte veiligheidsconcepten om uitval of potentieel gevaarlijke situaties beheersbaar te maken. Het gespecialiseerde gebied van functionele veiligheid verandert voortdurend. Phoenix Contact ondersteunt u daarom graag om op de hoogte te blijven van normveranderingen en nieuwe technologieën: met producten, cursussen en TÜV-gecertificeerde deskundigen helpen wij u te voldoen aan de machinerichtlijn en de Safety-eisen van de procesindustrie. Wij bereiden u voor op de bescherming van mensen en machines.

  • Breed productenprogramma voor machineveiligheid en veilige procesautomatisering
  • Uitgebreide services op het gebied van machine- en installatieveiligheid
  • Geteste veiligheid door TÜV-gecertificeerde medewerkers en producten

Functionele veiligheid in de toepassing Jarenlange ervaring, innovatieve oplossingen en actuele technologieën

Onze veiligheidsproducten bewijzen zich elke dag in diverse toepassingen en industrieën. Wij bieden oplossingen op maat voor de functionele veiligheid in de machinebouw en de procesindustrie. Onze betrouwbare beveiligingsoplossingen waarborgen dat machines en installaties ook bij storingen veilig kunnen worden bediend. U kunt vertrouwen op onze expertise om uw installaties veilig en betrouwbaar te gebruiken.

Producten voor de functionele veiligheid Van veiligheidsschakelaar tot en met veilige besturing

Wij maken functionele veiligheid eenvoudig. Wij bieden u een uitgebreid productenprogramma voor de functionele veiligheid aan, die speciaal zijn ontwikkeld ter bescherming van mensen en installaties. Van de aanrakingsvrije veiligheidsschakelaar tot en met de complexe besturing zijn alle Safety-producten van Phoenix Contact SIL-gecertificeerd en maken ze indruk door een eenvoudig gebruik.

Twee personen naast een installatie

Veiligheidsadvies Van risicoanalyse tot en met gecertificeerde installatie

Voor u als fabrikant betekent de integratie van veiligheidsfuncties in machines en installaties dat u extra inspanningen moet leveren. Phoenix Contact ondersteunt u daarbij met persoonlijk advies. Onafhankelijk van de fabrikant staan de door TÜV gecertificeerde, Functional Safety-deskundigen van Phoenix Contact u terzijde bij het ontwerpen, bouwen, veranderen, voltooien en exploiteren van machines, en dat gedurende de volledige veiligheidslevenscyclus.

Functionele veiligheid
Van veiligheidsschakelaar tot en met veilige besturing

Ons safety-productenprogramma varieert van de contactloze veiligheidsschakelaars, over veiligheidsmodulen en I/O's tot en met de veilige besturing. Alle Safety-componenten van Phoenix Contact zijn SIL-gecertificeerd en weten te overtuigen door een eenvoudige handling.

Nu de e-paper bekijken
Functionele veiligheid in de schakelkast

Wat is functionele veiligheid eigenlijk? Normen en standaarden

Als ontwikkelaar en fabrikant van intelligente systemen staat u voor een grote uitdaging. Elk systeem, hoe goed doordacht ook, herbergt ernstige risico's voor zijn directe omgeving. De normen en richtlijnen voor de functionele veiligheid (FuSi) betekenen een betrouwbare bescherming van mens, milieu en machine. Deze beschrijven het beheersen van risico's door geautomatiseerde veiligheidssystemen. De correcte toepassing van de veiligheidsgerelateerde (controle)systemen en andere risicobeperkende maatregelen zijn doorslaggevend voor de veiligheid van een systeem. Wanneer hier een kritische fout optreedt, schakelt de besturing om naar de veilige toestand.

Functionele veiligheid opereert in een wettelijk gereguleerde omgeving. Eén van de bijzonder belangrijke normen voor de machinebouw is EN ISO 13849-1. Hierin is geregeld aan welke veiligheidseisen een machine moet voldoen. De normenreeks IEC 61511 regelt de toepassing van de functionele veiligheid van installaties in de procesindustrie. Belangrijke karakteristieken voor de betrouwbaarheid van veiligheidsrelevante functies zijn het Safety Integrity Level (SIL) en het Performance Level (PL).