Besturingstechniek voor PLCnext Technology

Besturingstechniek

Maak gebruik van ons brede productenprogramma op het vlak van besturingstechniek, om met PLCnext Technology uw installatie voor te bereiden op IIoT en Industrie 4.0. Werk met de programmeertalen van uw keuze, bijvoorbeeld IEC 61131-3 of hogere programmeertalen, zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw PLCnext Control met de cloud.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Besturing
AXC F 1252 - Besturing
1646469

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Communicatiemoduul
AXL SE RS485 EF - Communicatiemoduul
1507978

Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht, communicatiemoduul; Procesdatabreedte: 64 byte, Transparantieprotocol, End-to-end-protocol, Modbus/RTU (client-ondersteuning), Modbus/RTU (server-ondersteuning); interface: RS-485: 1; overdrachtssnelheid: 100 Bit/s ... 230.400 Bit/s; beschermklasse: IP20

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Besturing
AXC F 2152 - Besturing
2404267

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie); Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Besturing
AXC F 2000 EA - Besturing
1551772

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Product gecertificeerd volgens IEC 62351-3 en IEC 62443 (SL2) (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie); Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Waarom u onze besturingstechniek zou moeten gebruiken:

  • PLC's in verschillende vermogensklassen en geoptimaliseerd voor diverse toepassingsgebieden maken een ideale aanpassing aan uw automatiseringstaak mogelijk
  • Koppeling met diverse clouddiensten, bijvoorbeeld Proficloud.io, maakt analyses van uw wereldwijde machine- en installatiegegevens mogelijk
  • Dankzij Open Source Software en apps kan PLCnext Control voor uw specifieke toepassing worden geïndividualiseerd
  • Open Linux-besturingssysteem en ondersteuning van hogere programmeertalen, inclusief geoptimaliseerde ontwikkelomgeving
  • Individuele uitbreidbaarheid van de PLC-functionaliteit en modulariteit van de I/O's maken op maat gemaakte automatiseringssystemen mogelijk

Nieuwe producten

Axioline Smart Elements-relaismodule met acht geïsoleerde uitgangen
I/O-module met digitale in- en uitgangen
Vermogensmeetmodule
PLCnext Control – AXC F 1252
Platte steekplaatsafdekking om een ongebruikte I/O-steekplaats te beschermen
PLCnext Control voor energietoepassingen
Logo Virtual PLCnext Control
I/O-module voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Axioline Smart Elements met seriële interface (RS-232/RS-485) en uitgebreide functies

Digitale I/O-module

Relaismodule met acht geïsoleerde uitgangen

De I/O-module maakt potentiaalvrij schakelen van ohmse belastingen bij 24 V mogelijk met behulp van solid-state-technologie. Extreem snelle, slijtagevrije schakelhandelingen en de potentiaalscheiding van alle uitgangen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid en een probleemloze werking van de installatie.

Belangrijkste kenmerken

  • 8 potentiaalvrije digitale uitgangen
  • Solid-state-relais per uitgang in plaats van mechanische relais
  • Potentiaalscheiding tussen alle uitgangen
  • Nominale stroom per uitgang: tot 6 A
  • Interne vermogensdissipatie: max. 1,3 W per uitgang
  • Opgeslagen typeplaatje van het apparaat

Uw voordelen

  • Extreem snel schakelen tot 100 µs maakt nauwkeurige reacties in automatiseringstoepassingen mogelijk
  • Uitgangen met potentiaalscheiding voorkomen aardlussen en interferentiekoppelingen
  • Hoge bedrijfszekerheid door kanaal-voor-kanaal isolatie, zelfs bij storingen
  • Acht relais in compacte Axioline Smart Elements-bouwvorm voor ruimtebesparing in de schakelkast

I/O-module met digitale in- en uitgangen

Aansluiten van maximaal 16 sensoren en actoren

De digitale mengmodule registreert of schakelt tot 16 digitale 24 V DC signalen. Elk kanaal kan flexibel worden gebruikt als ingang of uitgang – zonder enige parameterinstelling. Maximale configuratie met een breedte van slechts 15 mm voor ruimtebesparende en veelzijdige toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • 16 digitale kanalen voor 24-V-DC-signalen
  • Vrij configureerbare kanalen als ingang of uitgang
  • Diagnosefunctie door de uitgangstoestanden in kaart te brengen in het invoerprocesbeeld
  • Ingangen volgens IEC 61131-2, type 1 en type 3
  • Kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging
  • Uitgangsstroom per kanaal: max. 0,5 A

Uw voordelen

  • Ingangen en uitgangen in één module besparen ruimte en hardware
  • Elk kanaal kan flexibel worden gebruikt als ingang of uitgang voor optimaal maatwerk
  • Uitgangsstatussen in ingangsgegevens vergemakkelijken diagnose en verminderen stilstandtijden
  • Compacte bouwvorm detecteert betrouwbaar digitale signalen over een breedte van 15 mm
  • Betrouwbare signaalverwerking zorgt voor hoge bedrijfszekerheid in compacte toepassingen

Vermogensmeetmodule

I/O-module voor driefasige vermogensmeting

De compacte I/O-module meet efficiënt driefasig vermogen in een breedte van slechts 15 mm. De module maakt indruk door zijn snelle inbedrijfstelling, hoge pakkingsdichtheid en eenvoudige integratie in bestaande automatiseringssystemen.

Belangrijkste kenmerken

  • Driefasige vermogensmeting in 15 mm breedte
  • Nominale spanning: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Meetbereik: 0 V AC ... 600/1.035 V AC
  • Nominale stroom: 0 A AC ... 5 A AC
  • Meetcategorie CAT III 300 V / CAT II 600 V

Uw voordelen

  • Compacte bouwvorm bespaart ruimte op de DIN-rail
  • Eenvoudige bediening met minimale inspanning voor parameterinstelling
  • Snel klaar voor onmiddellijk gebruik
  • Hoge pakkingsdichtheid maakt efficiënte driefasige meting mogelijk

PLCnext Control voor eenvoudige taken

Compact. Veilig. CRA-conform.

De modulaire PLCnext Control is de moderne instapoplossing in de wereld van PLCnext Technology. Als krachtige kleinschalige controller biedt hij een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Deze voldoet aan hoge veiligheidseisen, is CRA-conform en is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2.

Belangrijkste kenmerken

  • CRA-conforme besturing met IEC 62443-4-2-certificering
  • 2-core processor (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB intern geheugen, 1 netwerkinterface
  • Cyclustijd: 4 ms, 8 megabyte-programmageheugen
  • Geïntegreerde busaansluiting voor eenvoudige montage
  • Combinatie van hogere programmeertaal en IEC 61131-3

Uw voordelen

  • Dankzij de certificering volgens IEC 62443-4-2 voldoet de besturing zelfs in het instapsegment aan hoge eisen op het gebied van cybersecurity en CRA-conformiteit
  • Linux-besturingssysteem met realtime-functionaliteit voor de deterministische en betrouwbare uitvoering van tijdkritische processen
  • De open architectuur maakt programmeren in hogere programmeertalen en uitbreiding via apps uit de PLCnext Store mogelijk

Platte steekplaatsafdekking

Bescherming van een ongebruikte I/O-steekplaats

De nieuwe steekplaatsafdekking biedt een kosteneffectieve bescherming voor een ongebruikte Axioline Smart Element-steekplaats op een Axioline F-backplane.

Belangrijkste kenmerken

  • Vergrendeling in de steekplaats
  • Bouwhoogte: 20,8 mm
  • Beschermklasse: IP20
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C

Uw voordelen

  • De ESD-bescherming van een ongebruikte steekplaats waarborgen
  • Kosteneffectief alternatief voor de bestaande AXL SE SC- en AXL SE SC-A-steekplaatsafdekkingen
  • Montage en demontage zonder gereedschap
  • Weinig ruimte nodig voor voorraadbeheer

PLCnext Control voor energietoepassingen

Besturing voor kritische infrastructuren

Een schaalbaar en veilig besturingssysteem op basis van PLCnext Technology: deze besturing is speciaal ontwikkeld voor ruwe omgevingen in de energieopwekking en -verdeling. Het systeem kan worden uitgebreid met slimme softwareoplossingen evenals speciaal gecertificeerde I/O's.

Belangrijkste kenmerken

  • Breed temperatuurbereik van -40 tot +70 °C
  • EMC-vereisten volgens IEC 61850 klasse H
  • Uitgebreide apparaatbewaking met geïntegreerde watchdog en relaiscontact onder spanning
  • 3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
  • Geïntegreerde remoteprotocollen IEC 60870-5-101 en IEC 60870-5-104

Uw voordelen

  • PLCnext Control met hoge beschikbaarheid voor energieopwekking en -verdeling
  • Ontwikkeld voor extreme omgevingsomstandigheden conform IEC 61850-3
  • Compact en modulair I/O-systeem voor eenvoudige uitbreiding
  • Cybersecurity volgens IEC 62351-3 en IEC 62443 (SL2)
  • Eenvoudige functie-uitbreiding met apps uit de PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Efficiënte en flexibele besturingsoplossingen

Virtual PLCnext Control biedt meer schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie in de automatisering. Als software in een OCI-container maken ze naadloze integratie mogelijk, combineren ze OT- en IT-veiligheid en vergroten ze de hardware-onafhankelijkheid van uw besturingsoplossing.

Belangrijkste kenmerken

  • Systeemarchitectuur op basis van het open ecosysteem van PLCnext Technology
  • Programmering conform IEC 61131-3 en hogere programmeertalen zoals C++, C# en Matlab
  • PROFINET-controller en/of -device
  • Configuratie met web based management
  • Virtual PLCnext Control in de OCI-container

Uw voordelen

  • Op software gebaseerd besturingssysteem met open architectuur van de PLCnext Technology
  • Eenvoudige schaalvergroting en aanpassing aan nieuwe vereisten zonder fysieke aanpassingen achteraf
  • Directe koppeling met IT-systemen, cloudservices en IIoT-platformen voor datagestuurde toepassingen
  • Minimaliseert investeringskosten, omdat er geen speciale hardware is vereist
  • Maximale cybersecurity door op containers gebaseerde technologie

I/O-module voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers

De module is voorzien voor toepassing in een Axioline F-I/O-station. Deze wordt gebruikt om signalen te registreren van resistieve temperatuursensoren in Ex-omgevingen, Zone 0 en Zone 1. De module ondersteunt alle gangbare printplaat- en nikkelsensoren.

Belangrijkste kenmerken

  • 8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
  • Lineaire ingangen tot en met 10 kΩ
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +70 °C
  • Intrinsiek veilige ingangen
  • Aansluiting van sensoren in 2-, 3- en 4-aderige techniek

Uw voordelen

  • Voldoet aan de vereisten van elke toepassing met de aansluiting van alle gangbare RTD's en lineaire weerstandsingangen
  • Flexibiliteit in toepassingen en grotere sensorafstanden dankzij het gebruik van 2-, 3- en 4-aderige techniek
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij een uitgebreid temperatuurbereik
  • Aansluiting op RTD-sensoren in zones 0 en 1

I/O-modulen met seriële interface

Varianten met uitgebreide functionaliteit

Deze Axioline Smart Elements maken de werking van standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem mogelijk. Daarbij zijn op de seriële interface overdrachtssnelheden tot 230.400 Bit/s mogelijk. Daarbij wordt onder andere het Modbus/RTU-protocol ondersteund.

Belangrijkste kenmerken

  • Een serieel in- en uitgangskanaal
  • RS-485-interface of RS-232-interface
  • Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
  • Ondersteuning van diverse protocollen
  • Modbus/RTU-client en -serverondersteuning
  • 61 bytes gegevens van de seriële interface kunnen per cyclus worden overgedragen

Uw voordelen

  • Snel ophalen van gegevens die via de seriële interface zijn overgedragen
  • Gerichte filtering van Modbus/RTU-telegrammen via instelbaar adresfilter
  • Optimale aanpassing aan de reactietijd van Modbus/RTU-servers
  • Aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast dankzij modulair combineerbaar I/O-systeem

PLCnext Control van de Axiocontrol-serie

Schaalbare PLCnext Control in verschillende vermogensklassen

Open en innovatief – PLCnext Control uit de Axiocontrol-serie

Uit de robuuste Axiocontrol-serie biedt Phoenix Contact verschillende PLC's in verschillende vermogensklassen voor PLCnext Technology aan. Deze kunnen in hogere programmeertalen worden geprogrammeerd, maar ook met klassieke PLC programmeertools volgens IEC 61131-3.
De PLC's kunnen worden uitgebreid met modulen voor de IP20-I/O-systemen Axioline en Inline. Bovendien kunt u de PLCnext Control AXC F 2152 en AXC F 3152 ook aan de linkerzijde uitbreiden met andere hardwarefuncties voor bijv. nog een Ethernet-poort of safety- en AI-functionaliteit.

De security is gebaseerd op een trusted-platform-module (TPM), waarop ook gebruikerscertificaten kunnen worden gezet. De besturingen van deze serie zijn de eerste PLC's die door TÜV Süd zijn gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile in combinatie met IEC 62443-4-2. Dit bevestigt dat de Secure Development Life Cycle volledig is toegepast bij de ontwikkeling van PLCnext Control. Productcertificatie volgens IEC 62443-4-1/-4-2 toont dat een product veilig is ontwikkeld en geeft informatie over welke technische veiligheidseisen zijn geïmplementeerd. Door het beveiligingsprofiel te activeren, hebt u ook toegang tot een uitgebreide reeks SL2-functies (beveiligingsniveau 2).

Illustratie Virtual PLCnext Control

Hardwareonafhankelijke, schaalbare Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – De toekomst van automatisering

Het nieuwe Virtual PLCnext Control-productportfolio zorgt voor een revolutie in de industriële automatisering door de introductie van softwaregebaseerde besturingen in de vorm van OCI-containers. Deze technologie maakt het mogelijk om besturingstaken van fysieke apparaten te abstraheren en ze op krachtige computerarchitecturen uit te voeren, wat flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenefficiëntie biedt. Virtual PLCnext Control biedt een vertrouwde omgeving met bekende functies en programmeeropties die ook bekend zijn van hardwaregebaseerde PLCnext Control. De belangrijkste voordelen zijn een hardwareonafhankelijke productlevenscyclus van de software, de convergentie van IT en OT, de schaalbaarheid van hulpbronnen en eenvoudig onderhoud en updates via beproefde IT-administratieprocessen. Deze eigenschappen maken Virtual PLCnext Control tot een toekomstbestendige oplossing voor industriële automatisering.

PLCnext Control voor Edge Computing

Naadloze IT-/OT-integratie

Datacentrisch en flexibel – PLCnext Control voor moderne Edge Computing-toepassingen

Om gegevens uit het veld efficiënt en cloudgebaseerd te gebruiken, biedt PLCnext Control voor Edge-toepassingen de mogelijkheid om krachtige en intelligente IoT-oplossingen direct op de plaats van gegevensgeneratie te implementeren. Hiermee wordt de kloof tussen de IT- en OT-wereld consequent gedicht. Dankzij gecontaineriseerde besturing en open interfaces is de integratie in bestaande IT-infrastructuren bijzonder eenvoudig.

Met een volwaardig Linux Ubuntu Pro-besturingssysteem en een eenvoudige integratie van softwaretools zoals Node-RED, lokale dashboards en een Time-Series-database kunnen ontwikkelings- en beschikbaarstellingstijden aanzienlijk worden verkort. Door gegevens direct op het apparaat te verwerken, zijn snelle, veilige en latentievrije informatiestromen mogelijk. Het beheer wordt eenvoudig uitgevoerd via een webgebaseerde beheertool. Het Edge-systeem is ontworpen voor continu industrieel gebruik en ondersteunt ook veeleisende toepassingen zoals AI-gebaseerde anomaliedetectie of autonome systemen.

High-performance PLCnext Control

High-performance PLCnext Control

Veilig en redundant – PLCnext Control voor grote netwerken

Met de krachtige besturingen voor PLCnext Technology realiseert u onder andere automatiseringsapplicaties die bijzondere eisen stellen aan veiligheid of beschikbaarheid. Voor toepassingen met een hoog veiligheidsniveau bent u met onze veiligheidsbesturingen tot SIL 3 aan de veilige kant. Ze combineren een bijzonder hoge mate van veiligheid dankzij twee onafhankelijke CPU's met een krachtig vierkernsysteem dat zeer uitgebreide netwerken met maximaal 300 veiligheidsgerichte deelnemers kan aansturen.

Door redundante besturingstechniek vermindert u stilstand, werkt u economisch en voorkomt u gevaren, bijvoorbeeld in tunnels of op luchthavens. De geïntegreerde redundantiefunctie op lichtgeleiderkabelbasis maakt een proces zonder onderbrekingen mogelijk bij uitval of vervanging van een besturing. De RFC-besturing werkt op basis van PROFINET en bouwt dankzij AutoSync Technology automatisch het redundante systeem op.

Beide RFC's beschikken over een gemakkelijke gebruikersinterface met een betere bediening dankzij het resistieve touchscreen. Dat zorgt voor uitgebreide bewaking.
Met de embedded OPC UA-server zijn de PLC's door een gestandaardiseerd communicatieprotocol nu al voorbereid op toekomstige eisen.

PLCnext Control met aangesloten I/O-modules

Robuust en schaalbaar - PLCnext Control voor energietoepassingen

PLCnext Control is een schaalbaar en veilig besturingssysteem gebaseerd op PLCnext Technology. Deze besturing is speciaal ontworpen voor ruwe omgevingen in energieopwekking en -distributie en kan worden uitgebreid met slimme softwareoplossingen en gecertificeerde I/O's.

Het PLCnext Control biedt een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C en voldoet aan de EMC-vereisten volgens IEC 61850, klasse H. Bovendien zorgt de uitgebreide apparaatbewaking met de geïntegreerde watchdog en het onder spanning staande relaiscontact voor extra veiligheid.

Dankzij drie onafhankelijke Ethernet en geïntegreerde remoteprotocollen (IEC 60870-5-101 en IEC 60870-5-104) is de besturing bij uitstek geschikt voor gebruik in kritieke infrastructuren.

PLCnext Control maakt automatiseringstoepassingen mogelijk met hoge eisen op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid. Deze besturing is ontwikkeld voor extreme omgevingsomstandigheden en uitgerust met geavanceerde cybersecurity, en biedt een betrouwbare oplossing voor kritieke infrastructuren. Dankzij het compacte en modulaire I/O-systeem en de eenvoudige uitbreiding met apps uit de PLCnext Store kunt u uw toepassingen flexibel en efficiënt ontwerpen.

PLCnext Technology Starterkit
Begin nu met PLCnext Technology!

Betreed de open wereld van PLCnext Technology en laat u inspireren door de functionaliteit, bediening en uitzonderlijke performance. Veel plezier en succes bij het programmeren.

Naar de Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Automatiseringssysteem met PLCnext Control en diverse I/O's

Automatiseringssysteem met PLCnext Control en diverse I/O's

Hoge modulariteit in het automatiseringssysteem met I/O's

Heeft u I/O's nodig voor uw automatiseringssysteem? Met het uitgebreide productenprogramma aan I/O-modulen kunnen PLC-stations volgens het modulaire principe worden opgebouwd, zodat deze optimaal voldoen aan de betreffende applicatie-eisen. Op een PLCnext Control van de Axiocontrol-serie sluit u dan de blokmodulaire I/O-modulen van de Axioline F-productfamilie aan, alsook de flexibel te combineren en uiterst compacte Axioline Smart Elements. Het I/O-programma omvat, naast digitale en analoge modulen, verschillende functiemodulen. Enkele Axioline F-modulen zijn bovendien verkrijgbaar als varianten voor zeer ruwe omgevingsomstandigheden.

Automatiseert u uw installaties al met het I/O-systeem Inline van Phoenix Contact en wilt u in de toekomst profiteren van meer voordelen en overstappen op het ecosysteem PLCnext Technology? De Inline-adaptermodule biedt u de mogelijkheid om een bestaand I/O station eenvoudig om te bouwen naar een PLCnext Control en zo een bestaand systeem successievelijk te moderniseren.
Het selecteren van de passende I/O-functies alsmede het projecteren van het I/O-station gebeuren foutloos en snel via de software Project+.

PLC-uitbreiding voor safety, Ethernet en INTERBUS

PLC-uitbreiding voor safety, Ethernet en INTERBUS

PLCnext Control functioneel uitbreiden

Breid de functionaliteit van uw PLCnext Control (AXC F 2152 of AXC F 3152) uit door bijv. een safety-, Ethernet- of AI-module links naast de besturing te plaatsen. Daardoor is een extra Ethernet-interface beschikbaar of is uw besturing geoptimaliseerd voor applicaties met artificiële intelligentie of voor Machine Learning. De aan de linker kant geplaatste PROFIsafe-uitbreidingen zijn volwaardige, compacte veiligheids-PLC's die de functie van uw PLCnext Control voor functionele veiligheidstoepassingen uitbreiden tot SIL 3. Sluit maximaal drie modulen met een extra uitbreidingsmodule op uw PLC aan.

Gebruik de andere onderdelen van het PLCnext Technology-ecosysteem

PLCnext Engineer
Programmeur achter een laptop
Laptop met PLCnext Store op het scherm
PLCnext Engineer

Met het flexibele softwareplatform PLCnext Engineer krijgt u gratis software die alle engineeringtaken voor PLCnext Control in één tool combineert. De software maakt configuratie, programmering volgens IEC 61131-3, veiligheidsprogrammering, visualisatie en diagnose mogelijk en kan met add-ins worden uitgebreid met extra functies en interfaces.
PLCnext Engineer biedt de mogelijkheid om applicaties geprogrammeerd in hogere programmeertalen of MATLAB® Simulink® modellen op te roepen, in bedrijf te stellen en te beheren op een PLCnext Control. Op deze manier wordt code in een hogere programmeertaal op een handige manier gekoppeld aan standaard automatisering.

Naar de software
Programmeur achter een laptop

Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dan ook van nieuwe vormen van samenwerking. Gebruik informatie, ondersteuning en nuttige bronnen over PLCnext Technology. Of stel een vraag in het forum en krijg antwoord van onze experts of andere gebruikers. Vind FAQ's, bekijk tutorials, gebruik onze aanwezigheid op GitHub, Instagram en LinkedIn. Lees over interessante toepassingen in het MakersBlog of kom meer te weten over trends in de sector en gebruikssituaties.

Naar de Community
Laptop met PLCnext Store op het scherm

De PLCnext Store biedt softwareapplicaties (apps) waarmee u de functionaliteit van PLCnext Control direct en eenvoudig kunt uitbreiden. De openheid van de store biedt ook voor externe bedrijven de mogelijkheid om hun ontwikkelde apps te verkopen. Met de PLCnext Store krijgt u een scala aan apps voor elke toepassing - van softwarebibliotheken voor versneld programmeren tot voorgeprogrammeerde apps die geen programmeerkennis vereisen om te gebruiken.

Naar de PLCnext Store
E-paper
Nieuwe PLCnext Technology E-paper

Met deze eerste interactieve E-paper over PLCnext Technology vindt u alle informatie die u nodig hebt op één plaats.
In deze E-paper vindt u knoppen die verdere interacties mogelijk maken. Laat u inspireren door interessante usecases. Bekijk onze hardware van dichtbij met 3D-afbeeldingen. Ontdek producten in onze webshop of kom meer te weten over de vier onderdelen van het ecosysteem. Er zijn ook veel gerelateerde links en ingebedde video's over al uw favoriete onderwerpen.

Naar de E-paper
PLCnext Technology E-paper