Bedieningseenheid met beschermkraag voor modulaire noodstopschakelaar voor de combinatie met modulehouder en contactor als functionerende eenheid, frontplaatmontage, bajonetsluiting
Nood-stop-schakelaar
Met onze NOODSTOP-schakelaars met TÜV-certificaat zet u uw machine of installatie meteen in een veilige toestand. Onze apparaten met NOODSTOP-functie resp. NOOD-UIT-functie zijn geschikt voor toepassingen conform EN ISO 13850 en EN 60204-1. Kies voor onze gebruiksklare oplossingen voor uw standaardapplicatie of stel de voor u passende NOODSTOP-oplossing individueel samen.
Contactor voor modulaire noodstopschakelaar met geforceerd verbreekcontact (NC) voor het op de veiligheid gericht uitschakelen, in combinatie met een geschikt analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Noodstopschakelaar, in combinatie met geschikt analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplaatmontage, 5-polige M12-aansluiting
Verlichtingsmodule voor modulaire noodstopschakelaar, geschikt voor bedieningseenheid PSR-ESS-M0-H120
Contactor voor modulaire noodstopschakelaar met maakcontact (NO) voor de retourmeldingsfunctie over de bediening van de noodstopschakelaar
Modulehouder voor modulaire noodstopschakelaar, verbindt contactblok en bedieningseenheid met bajonetsluiting, geschikt voor 3 elementen
Bedieningseenheid met verlichtbare beschermkraag voor modulaire noodstopschakelaars, voor de combinatie met modulehouder en contactor als functionerende eenheid, frontplaatmontage, bajonetsluiting
NOODSTOP-schakelaar in combinatie met passend analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), verlichting voor het weergeven van de stand-bytoestand, frontplaatmontage, vlakstekeraansluiting
Modulehouder voor modulaire noodstopschakelaar, verbindt contactblok en bedieningseenheid met bajonetsluiting, geschikt voor 5 elementen
NOODSTOP-schakelaar in combinatie met passend analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplaatmontage, vlakstekeraansluiting
Uw voordelen
- Verhoogde arbeidsveiligheid dankzij verlichte statusindicatie actief of inactief
- Snelle lokale diagnose door gekleurde schakelstandaanduiding
- Bescherming tegen montagefouten dankzij zelfbewakende noodstop-contactors
Verlichte statusindicatie actief/niet-actief
Meer arbeidsveiligheid
Machines en installaties zijn steeds vaker opgebouwd uit modulen. Niet alle machine- en installatiedelen worden permanent gebruikt. Om bij gevaar betrouwbaar actieve van niet-actieve NOODSTOP-apparaten te kunnen onderscheiden, kan er conform de norm EN ISO 13850 gebruik worden gemaakt van verlichte drukknoppen.
Als het machinedeel op dat moment in bedrijf is, wordt de betreffende actieve NOODSTOP-drukknop verlicht. Als het machinedeel op dat moment niet aangesloten is, wordt de NOODSTOP-drukknop niet verlicht. De drukknop staat dienovereenkomstig op niet-actief en is optisch niet als actieve NOODSTOP- of NOOD-UIT te herkennen.
Gekleurde schakelstandaanduiding van een niet-bediende schakelaar
Snelle lokale diagnose
Vooral in grote installaties kan het opsporen van een bediende NOODSTOP-schakelaar veel tijd in beslag nemen. Voor een tijdsbesparende lokale diagnose is al onze NOODSTOP-bedieningsapparatuur voorzien van een gekleurde schakelstandaanduiding. De schakelaars kunnen op deze manier na bediening in één oogopslag worden onderscheiden van niet-bediende schakelaars.
Modulaire NOODSTOP-schakelaar met zelfbewakende contactor
Bescherming tegen montagefouten
Voorzie onze modulaire NOODSTOP-apparaten van zelfbewakende NOODSTOP-contactors. Daarmee wordt de machine automatisch in de veilige toestand gezet, zodra bij de montage van de NOODSTOP-schakelaars fouten of beschadigingen tussen de contactor en de bedieningseenheid ontstaan. Na een correcte installatie stelt u de machine zoals gewoonlijk in bedrijf.
Zelfbewakende contactors zorgen daarmee altijd voor een betrouwbaar stopzetten of uitschakelen van uw installatie.
Portfolio gebruiksklare NOODSTOP-oplossingen
Gebruiksklare oplossingen voor uw standaardapplicatie
Stel uw NOODSTOP-inrichting snel en eenvoudig samen door gebruik te maken van onze voorgeconfectioneerde schakelaars.
Onze portfolio maakt, afhankelijk van uw wensen, een eenvoudige en snelle montage mogelijk: installeer de oplossing direct in het veld, in het bedieningspaneel of in de schakelkast van uw machine. Optioneel zijn onze NOODSTOP-drukknoppen verkrijgbaar met 5-polige M12-aansluiting en installatie via Plug-and-play.
Combinatiemogelijkheden van modulaire NOODSTOP
Modulair systeem voor individuele toepassingen
Met onze modulaire NOODSTOP-bedieningsapparatuur zijn economische veiligheidsoplossingen naar uw wensen mogelijk.
Combineer bedieningseenheid, modulehouder en contactor individueel. Integreer naar wens extra functies, zoals verlichte beschermkragen, voor nog meer veiligheid.
Modulair NOODSTOP-systeem
Meer informatie
Wat is het verschil tussen NOODSTOP en NOOD-UIT?
De NOODSTOP-functie dient voor het zo snel mogelijk stilzetten van een machine in het geval van een dreigend gevaar voor de bediener. Het NOODSTOP-commando stopt daarbij een gevaarlijke beweging van de machine, bijv. een mechanische draaibeweging.
De NOOD-UIT-functie is relevant in samenhang met elektrische energie. NOOD-UIT-inrichtingen schakelen een systeem onmiddellijk vrij van energie, om de bediener te beschermen tegen gevaren zoals een elektrische schok.
Hoe werkt een NOODSTOP of NOOD-UIT?
Een NOODSTOP of NOOD-UIT wordt handmatig geactiveerd. De rode knop wordt bij het indrukken vergrendeld en kan alleen handmatig weer ontgrendeld worden. Zo is gewaarborgd dat de installatie tot het uit de weg ruimen van het gevaar in een veilige toestand blijft.