Phoenix Contact NOODSTOP-schakelaars zijn elektromechanische schakelmodulen met beveiligingsfunctie. Ze dienen voor de veilige uitschakeling of het stilzetten van machines en installaties om letsel en materiële schade te vermijden of te reduceren. Het productenprogramma omvat een modulair systeem alsmede een voorgeconfigureerde oplossing. De modulaire noodstopschakelaars bestaan uit de volgende componenten: - Bedieningseenheid PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulehouder PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Veilige contactor PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC of PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Overige contactoren kunnen naar wens gecombineerd worden.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Contactor
1221752
Contactor voor modulaire noodstopschakelaar met geforceerd verbreekcontact (NC) voor het op de veiligheid gericht uitschakelen, in combinatie met een geschikt analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E140324Functional Safety
Toelatings-ID: B 029429 0031 Rev01EAC
Toelatings-ID: RU*DE*B*00073/21Compatibele producten
Uw voordelen
Modulair systeem voor een rendabele oplossing voor individuele toepassingen
Geforceerd openend conform IEC 60947-5-1
In applicaties met passend analyseapparaat geschikt tot PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)