Uw industriële printer altijd in topconditie

Met onze servicecontracten voor industriële printers bent u altijd verzekerd van continuïteit en optimaal gebruiksgemak.
Servicecontracten

Onze print- en markeringssystemen bieden gegarandeerd de perfecte oplossing voor het markeren van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties. Al onze printers staan bekend om hun uitzonderlijke gebruiksvriendelijkheid. Bij de aankoop van een of meerdere van onze industriële markeringstoestellen kunt u optioneel een continuïteits- of servicecontract afsluiten. Heeft u al een bestaande installatie waarvoor u graag een servicecontract wilt? Geen probleem!

Een servicecontract op maat

Uw voordelen

Enkel aankoop

Continuïteitscontract*

Full Service Contract*

Remote technische assistentie (binnen werkuren)
Binnen 24u contactopname bij storing/defect
Vervangtoestel binnen 2 werkdagen
Vervangtoestel kan gehuurd worden (indien beschikbaar) Ja Inbegrepen Inbegrepen
Tarief van de interventie € 75 / uur Inbegrepen Inbegrepen
Jaarlijkse controle van het toestel (onderhoud en reiniging)
Gecombineerd met de jaarlijkse controle een opleiding voor (nieuwe) medewerkers en introductie van nieuwe softwarefunctionaliteiten.
Marking service voor bedrukking bij defect
Kosten van de reparatie Volgens offerte Volgens offerte Inbegrepen
Verzendkosten voor printers € 50 - € 150 Inbegrepen Inbegrepen

*Uitgebreide informatie over de servicecontracten is te vinden in de brochure. De meest actuele prijsinformatie vindt u steeds terug in onze tariefkaart.

Waarom kiest u voor een servicecontract?

  • Altijd verzekerd van continuïteit in uw productieproces
  • Maximaal gebruikscomfort
  • Regelmatig onderhoud van uw toestel
  • Reparaties en interventies zijn inbegrepen
  • Als we je toestel niet meteen kunnen repareren, zorgen we voor een vervangtoestel
  • ...
Printers
Geautomatiseerde codering
Lasermarkeerder
Mobiele printer
Thermische printer
UV-led-printer
Printers

Zoals nooit eerder maakt u markeringen met onze industriële printers: ongeacht of dat met laser-, UV-led- of thermische printtechnologie is. Met diverse print- en markeringssystemen bieden wij u gegarandeerd de juiste oplossing voor het markeren van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. Alle printers onderscheiden zich, doordat ze zeer gebruikersvriendelijk zijn.

Geautomatiseerde codering

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De THERMOMARK E.VARIO beschrijft bovendien klemmenmarkers in het doorlopend formaat en snijdt deze individueel op de passende rastermaat bij. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Lasermarkeerder

In de lasermarkering bepaalt TOPMARK NEO nieuwe normen. Het coderingssysteem produceert in zeer korte tijd markeringen voor de hoogste vereisten. Met meer dan 650 verschillende materialen verwerkt de TOPMARK NEO een uitgebreid materialenassortiment voor de codering van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten. U kunt deze eenvoudig bedienen zonder uitgebreide voorkennis.

Mobiele printer

De mobiele THERMOMARK PRIME-printer is niet alleen geschikt voor gebruik aan het bureau, maar codeert markeringen ook direct ter plaatse in uw applicatie. Met de geïntegreerde markeringssoftware en krachtige accu is het coderingssysteem geschikt voor stand-alone-werkzaamheden. De mobiele printers van de THERMOMARK GO-SERIE zijn flexibele, compacte begeleiders voor onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Thermische printer

Met onze thermische printers markeert u op een zeer rendabele wijze ook grote opdrachtvolumes. De verschillende printers voor materialen in kaart- of rolformaat verwerken een keur aan materialen. Daardoor krijgt u een compleet, optimaal op uw toepassing afgestemd markeringssysteem dat optimaal wordt ondersteund door de markeringssoftware PROJECT complete.

UV-led-printer

De UV-led-printers BLUEMARK ID en BLUEMARK ID COLOR maken snel en eenvoudig hoogwaardige markeringen. Met de milieuvriendelijke UV-led-printtechnologie wordt niet alleen een haarscherp lettertype in zwart-wit verkregen, maar ook in kleur (BLUEMARK ID COLOR). Naast kunststof markers en folies verwerkt de BLUEMARK ID-printer ook metalen schildjes.

CONTACT
Een servicecontract voor uw bedrijf?

Geef ons via het contactformulier aan voor welk toestel u een servicecontract overweegt. Hoe concreter uw omschrijving, hoe sneller en preciezer wij u kunnen verderhelpen.

Contact opnemen
Timmy Peereboom