Empowering the All Electric Society

Samen voor een duurzame wereld.
Medewerker in werkkleding voor elektrische vrachtwagen en windturbines

De All Electric Society

Klimaatverandering en de energietransitie stellen de wereld voor grote uitdagingen en complexe vraagstukken. Phoenix Contact heeft het antwoord: de All Electric Society, een wereld waarin voldoende en betaalbare energie uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is. Waarin niet alleen hernieuwbare energie consequent wordt opgewekt en gebruikt, maar ook de behoefte aan primaire energie wordt verminderd door efficiëntiemaatregelen en intelligente en netwerkgekoppelde systemen worden gecreëerd. Oplossingen en technologieën voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering staan daarbij centraal. Ze zijn nodig om de sectorkoppeling tot stand te brengen, waarbij energie uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt in lijn met de vraag.

Alles wat we nodig hebben voor een duurzame toekomst is vandaag al beschikbaar – de energie van de zon, de kracht van water en wind. En de technologieën en knowhow van Phoenix Contact. We hoeven alleen maar te handelen. Samen. Niet morgen. Niet later. Nu.

Het All Electric Society Park

7.000 m² inspirerende technologie Bezoek het All Electric Society Park

Hoe beschermt een windturbine zichzelf eigenlijk tegen noodweer? En kun je de energie van de zon aftappen? Van windboom tot zonnepanelen, van generatorhuis tot solar tracker – in het All Electric Society Park krijg je in een paar stappen een diepgaand inzicht in het gebruik, de distributie en de opslag van hernieuwbare energie. Of een paar klikken, want het park kan ook virtueel worden bezocht.

Klantentijdschrift UPDATE Gelijkstroom

Het Initiatief inzake gelijkstroom DC wordt geschikt voor dagelijks gebruik en verovert de industrie

Gelijkstroom is overal. Regeneratieve stroomopwekking produceert gelijkstroom. Batterijopslagsystemen slaan gelijkstroom op. Elektrische voertuigen verbruiken gelijkstroom. Het terugwinnen van kinetische energie (recuperatie) vindt plaats in gelijkstroom. Nu efficiëntie en decarbonisatie voor industrie en handel steeds belangrijker worden, krijgt de technologie een geheel nieuwe relevantie.

Phoenix Contact benadert het onderwerp op holistische wijze, ontwikkelt veilige producten voor gebruik, zet eigen productiefaciliteiten met gelijkstroomnetten op en maakt deel uit van allianties voor de standaardisatie van technologieën.

The All Electric Society blog

  • Filters:

18 Resultaten

Picture for AAS: digital twins zijn duurzaam
Toepassingsvoorbeeld

AAS: digital twins zijn duurzaam

Wat doet de administration shell voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de productie?

Picture for Wat is decarbonisatie?
Wetenswaardigheden

Wat is decarbonisatie?

Decarbonisatie verwijst naar het proces van het verminderen of elimineren van koolstofemissies, voornamelijk door het gebruik van koolstofarme of hernieuwbare energiebronnen.

Picture for Wat is advanced manufacturing?
Wetenswaardigheden

Wat is advanced manufacturing?

Geavanceerde productietechnologieën, ook bekend als advanced manufacturing, veranderen de manier waarop producten worden ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht.

Picture for Wat is belastingsmanagement?

Wat is belastingsmanagement?

Dankzij geoptimaliseerd belastingsmanagement kan de elektriciteitscapaciteit beter worden benut en kunnen laadprocessen efficiënter worden ontworpen.

Picture for Wat is lean manufacturing?
Wetenswaardigheden

Wat is lean manufacturing?

Wat is eigenlijk lean manufacturing: hoe kunnen wij de grootst mogelijke toegevoegde waarde bereiken met zo min mogelijk ressources?

Picture for Optibelt toepassing
Wetenswaardigheden

Optibelt toepassing

Beveiliging in het brownfield: Niet alleen de functionaliteit van bestaande installaties upgraden, maar ze ook betrouwbaar beschermen tegen hackers.

Picture for Wat zijn cyberfysieke systemen?
Wetenswaardigheden

Wat zijn cyberfysieke systemen?

Cyberfysieke systemen (CPS) vormen de technologische basis die het mogelijk maakt om de fysieke wereld naadloos te verbinden met de virtuele wereld van informatietechniek.

Picture for Wat is elektrificatie?
Wetenswaardigheden

Wat is elektrificatie?

Dankzij elektrificatie kunnen processen efficiënter worden ingericht, emissies worden verminderd en innovatieve technologieën worden gestimuleerd.

Picture for Wat is Smart Manufacturing?
Wetenswaardigheden

Wat is Smart Manufacturing?

Smart Manufacturing is gericht op het samenvoegen van de fysieke en digitale wereld om een zelfoptimaliserende productie in netwerken mogelijk te maken.

Picture for Wat zijn Smart Grids?

Wat zijn Smart Grids?

Een Smart Grid is een elektriciteitsnet dat gebruikmaakt van digitale communicatietechnologieën om de opwekking, de verdeling en het verbruik van elektriciteit te optimaliseren.

Picture for Elektriciteit verbruiken en geld besparen
Toepassingsvoorbeeld

Elektriciteit verbruiken en geld besparen

De All Electric Society Factory in Blomberg laat zien hoe batterijopslag en DC Power Grids samen een nieuw tijdperk inluiden.

Picture for Wat is energieterugwinning?

Wat is energieterugwinning?

Energieterugwinning houdt in dat energie die normaal verloren gaat als afvoerwarmte, wrijvings- of kinetische energie weer bruikbaar wordt gemaakt.

Picture for Wat is gelijkstroom?
Wetenswaardigheden

Wat is gelijkstroom?

Ontdek wat gelijkstroom is, waar het wordt gebruikt en welke rol het zal spelen in de toekomst van onze energievoorziening.

Picture for All Electric Society Factory
Toepassingsvoorbeeld

All Electric Society Factory

De All Electric Society Factory van Phoenix Contact kan energiepositief produceren dankzij een geavanceerd DC Power Grid. Een kijkje achter de schermen onthult hoe het werkt.

Picture for Ademen met het net
Audio

Ademen met het net

Podcast aflevering 17 – Ze stellen groene energie altijd beschikbaar, houden elektriciteitsnetten stabiel en besparen energiekosten: batterijopslag.

Picture for Wat is Predictive Maintenance?
Wetenswaardigheden

Wat is Predictive Maintenance?

Predictive Maintenance is een methode die Industrie 4.0-technologieën gebruikt om de toestand van machines te bewaken en potentiële uitval te voorspellen.

Picture for Gelijkstroom met passie
Wetenswaardigheden

Gelijkstroom met passie

Lokale gelijkstroomnetten kunnen tot 20 procent energie besparen, zorgen ervoor dat de opgewekte stroom direct kan worden opgeslagen en verlagen de benodigde hoeveelheid hulpbronnen die nodig zijn voor het inrichten ervan.

Picture for Wat is de Asset Administration Shell?
Wetenswaardigheden

Wat is de Asset Administration Shell?

De Asset Administration Shell (AAS) is een digitale afbeelding van een
fysieke asset en vormt een integraal onderdeel van de industrie
4.0-standaarden.

De All Electric Society Alliance

Om het toekomstbeeld van de All Electric Society werkelijkheid te laten worden, moeten spelers uit de wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de industrie samenwerken. Om de enorme kansen van een grondstofbesparende energietransitie in de sectoren industrie, energie, infrastructuur en mobiliteit efficiënt te benutten, gaat Phoenix Contact actief de samenwerking aan met andere spelers: met de All Electric Society Alliance willen we gezamenlijk met het All Electric Society-competentiecentrum van de Westsächsische Hochschule Zwickau en andere innovatieve spelers in de transformatie de krachten bundelen om met knowhow, producten en oplossingen de toekomstvisie te realiseren.

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."