Elektriciteit verbruiken en geld besparen De energietransitie brengt niet alleen uitdagingen, maar ook enorme kansen met zich mee. De All Electric Society Factory in Blomberg laat zien hoe batterijopslag en DC Power Grids samen een nieuw tijdperk inluiden. Een project met een signaalwerking.
Met de uitbreiding van hernieuwbare energie neemt de behoefte aan flexibele opslagoplossingen toe
Dynamische elektriciteitsmarkt
389 - dat is het aantal uren met negatieve elektriciteitsprijzen in de eerste helft van 2025 in Duitsland. Een record, niet alleen in ons land, maar wereldwijd. "Vanaf een aandeel van 50 tot 60 % hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix worden opslagsystemen steeds belangrijker. Anders zullen er nog meer dagen komen met negatieve elektriciteitsprijzen," zegt Roman Alberti, directeur van Voltfang GmbH. Het idee klinkt gek: er zijn dagen dat elektriciteitsverbruikers met dynamische elektriciteitstarieven geld krijgen voor hun verbruik. Maar dit is precies wat er gebeurt als de prijzen op de elektriciteitsbeurs negatief zijn.
Omgekeerd kunnen de elektriciteitsprijzen omhoogschieten tijdens perioden van duisternis. Terwijl Scandinavische landen sterke fluctuaties goed kunnen compenseren met waterkracht en pompaccumulatie, is de elektriciteitsmarkt in Duitsland momenteel bijzonder dynamisch. Dit geldt voor alle landen met een hoog aandeel weersafhankelijke elektriciteitsopwekking, zoals wind- en zonne-energie.
Tobias Lüke van Phoenix Contact (links) met Michael Freudel en Roman Alberti van Voltfang
Energieopslagsystemen als bedrijfsmodel
Deze uitdaging voor elektriciteitsproducenten en netwerkbeheerders heeft geleid tot een ware goudkoorts op het gebied van energieopslag. Bedrijven investeren massaal in batterijopslagsystemen om elektriciteit tijdelijk op te slaan en gericht aan het net te leveren - een lucratieve bedrijfstak. De schatzoekers in de goudkoorts staan al in de rij bij de Federal Network Agency. Ze willen hun rechten opeisen en meedingen naar netaansluitingen.
De turbulente situatie is echter ook een grote kans: "We kunnen bedrijfsmodellen naar het buitenland exporteren omdat we eerder dan anderen worden getroffen", weet Roman Alberti zeker. Zijn bedrijf, Voltfang GmbH, is gespecialiseerd in duurzame batterijopslagsystemen gemaakt van gebruikte batterijen van elektrische voertuigen. "We zullen veel meer batterijopslag nodig hebben om de netstabiliteit in Europa te waarborgen," voegt hij eraan toe. Duitsland kan een soortgelijke voortrekkersrol spelen bij de orkestratie van stabiele netwerken, zoals Noorwegen dat heeft gedaan bij elektromobiliteit.
In de DC Power Grid fabriek
De stabiliteit van het energienet is niet alleen van groot belang voor de grote energieleveranciers: "We moeten de industrie zo onafhankelijk mogelijk maken met PV-installaties en DC Power Grids in de fabriek, en aan de andere kant moeten we de schommelingen opvangen," vervolgt Alberti.
Een intelligent energiebeheersysteem, hernieuwbare energie, batterijopslag en oplossingen op het gebied van DC Power Grids: het zijn puzzelstukjes die samen de industrie beschermen tegen hoge elektriciteitsprijzen. In de All Electric Society Factory in Blomberg vormen de puzzelstukjes een samenhangend geheel: zonnepanelen schitteren op 11.000 m² dakoppervlak, de productiemachines werken op de DC Power Grid en voor het gebouw staat een grote container met batterijopslag en DC-laadpalen.
De industriële DC Power Grid is het middelpunt van de All Electric Society Factory in Blomberg
Efficiënter met gelijkstroom
"Een DC Power Grid optimaliseert de hele energieketen, van opwekking en distributie tot verbruik", aldus Tobias Lüke, .DC-expert bij Phoenix Contact. Dit voorkomt niet alleen conversieverliezen. DC Power Grids in combinatie met batterijopslag halen belastingpieken uit het systeem. Dit laatste is vooral relevant in tijden van volatiele elektriciteitsmarkten en fluctuerende voeding.
De DC Power Grid fabriek in Blomberg is een uitstekend voorbeeld van sectorkoppeling in actie. Het toont een intelligente combinatie van elektriciteitsopwekking, -opslag, -distributie en -verbruik in verschillende werkgebieden. "De industriële DC Power Grid is het middelpunt van de All Electric Society Factory in Blomberg," vat Tobias Lüke samen.
Blik op de opslagcontainer van Voltfang voor All Electric Society Factory
Batterijopslag integreren in de DC Power Grid
Hoewel batterijopslagsystemen gelijkstroom absorberen, zijn ze tot nu toe bijna uitsluitend geïntegreerd in conventionele wisselstroomnetten. Directe integratie in DC Power Grids is technologisch complex en is tot op heden nauwelijks getest. "Samen met Voltfang zijn we erin geslaagd om een batterijopslag te realiseren die via een DC Power Grid is aangesloten en die overtollige energie van fotovoltaïsche energie absorbeert," meldt Lüke. Deze energie stroomt dan terug naar het productieproces. Hierdoor konden de samenwerkingspartners de algehele stabiliteit van het systeem vergroten. "De grootste uitdaging bij de integratie van de batterijopslag was de regel- en besturingstechniek. Dit betekent dat de batterijopslag optimaal kan worden gebruikt in de DC Power Grid en kan worden aangepast aan alle gebruiksscenario's," meldt Michael Freudel, ontwikkelingsingenieur bij Voltfang.
Uitzicht op de Voltfang opslagcontainer voor de All Electric Society fabriek
Duurzame batterijopslagsystemen gemaakt in Duitsland
Een ander aspect van de duurzaamheid is het gebruik van oude batterijen van elektrische voertuigen. "Hier in Europa zijn er maar een paar van de grondstoffen die we nodig hebben voor de productie van batterijen," legt Alberti uit. "Daarom is het zo belangrijk dat we de natuurlijke hulpbronnen waarover we beschikken, efficiënt gebruiken."
De accumodules zijn afkomstig van gerenommeerde automobielfabrikanten, als second-life accu's of uit productieoverschotten. Omdat de normen in de auto-industrie zeer hoog zijn, bieden ze een ongewoon lange levensduur. "We voeren ook een intensieve monitoring uit: elke 10 seconden bekijken we hoe de afzonderlijke batterijcellen zich gedragen. Zo garanderen we een levensduur van 15 jaar en langer."
Tobias Lüke is DC-expert bij Phoenix Contact
DC Power Grids en batterijopslag in harmonie
Michael Freudel benadrukt hoe goed modulaire energieopslagsystemen als deze kunnen worden aangepast: "Het hele energiebeheersysteem is veel flexibeler. Bovendien maakt de intelligentie van de energieopslagsystemen sectorkoppeling zeer goed mogelijk."
De DC Power Grid loopt door de All Electric Society Factory als een fijnmazig netwerk van adertjes in het lichaam. Het voorziet niet alleen elke cel van nieuwe energie, maar absorbeert ook de overschotten. "De voordelen zijn overduidelijk: we hebben minder conversieverlies, een grotere algehele systeemstabiliteit en we gebruiken minder hulpbronnen", vat Tobias Lüke samen.
"Batterijopslag en gelijkstroomtechnologie horen gewoon bij elkaar. Het zijn absoluut essentiële technologieën op weg naar de All Electric Society."
Gelijkstroom stroomt door een fijn netwerk van draden in de All Electric Society Factory
Kortom: klaar voor de toekomst
De energietransitie is geen idee voor de toekomst, maar is al lang bezig, zowel in de grote voedingsnetten als decentraal in fabrieken en woonwijken. De All Electric Society Factory in Blomberg laat zien hoe bedrijven vandaag kunnen reageren op de uitdagingen van morgen: met intelligente batterijopslagsystemen, DC Power Grids en hernieuwbare energie. Door nu in dergelijke oplossingen te investeren, wordt u minder afhankelijk van de volatiele elektriciteitsmarkt, verlaagt u de kosten op de lange termijn en versterkt u uw eigen concurrentiepositie.
Kom in contact met onze experts
Overige bijdragen
All Electric Society Factory
De All Electric Society Factory van Phoenix Contact kan energiepositief produceren dankzij een geavanceerd DC Power Grid. Een kijkje achter de schermen onthult hoe het werkt.
Wat is gelijkstroom?
Ontdek wat gelijkstroom is, waar het wordt gebruikt en welke rol het zal spelen in de toekomst van onze energievoorziening.
Energiemanagement 2.0
Phoenix Contact biedt een gecertificeerde oplossing voor fotovoltaïsche installaties.