Wetenswaardigheden ·
11-08-2025

Wat is gelijkstroom? In dit artikel duiken we in de wereld van gelijkstroom. U leert wat gelijkstroom is, hoe het verschilt van wisselstroom, waar het wordt gebruikt en welke rol het zal spelen in de toekomst van onze energievoorziening.

Mensen op een dak met een PV-installatie
Contactdoos aan de muur met stekker

Er vloeit wisselstroom uit onze contactdozen

Beknopte samenvatting

Elektriciteit is de onzichtbare kracht die onze wereld aandrijft. Er zijn in principe twee hoofdtypen: gelijkstroom en wisselstroom. Wisselstroom vloeit uit onze contactdozen en vormt de basis voor de voeding van huishoudens en de industrie. Gelijkstroom (DC) is daarentegen onmisbaar in veel van onze alledaagse elektronische apparaten.

De basisprincipes

Gelijkstroom is een vorm van elektrische stroom waarbij de elektronica altijd in dezelfde richting van de bron naar de verbruiker stroomt. Stel je een waterleiding voor: Bij gelijkstroom stroomt het water (de elektronen) slechts in één richting tegelijk door de pijp. De elektrische spanning blijft constant of verandert slechts onbeduidend. Dit leidt tot een gelijkmatige stroom.

Gelijkstroom vs. wisselstroom

In tegenstelling tot gelijkstroom verandert wisselstroom (AC) periodiek van stroomrichting. In Europa doet het dit 50 keer per seconde, in Noord-Amerika 60 keer per seconde. De spanning en stroom pulseren in golven. Als je je de waterleiding nog eens voorstelt, zou het water constant zijn stroomrichting omkeren met wisselstroom.

Zwart-witfoto van Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison gaf de voorkeur aan gelijkstroom

De "elektriciteitsoorlog

Aan het einde van de 19e eeuw brak de zogenaamde "elektriciteitsoorlog" uit over de keuze tussen gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC). Thomas Alva Edison gaf de voorkeur aan gelijkstroom en bouwde de eerste elektriciteitsnetten op basis hiervan.

Nikola Tesla en George Westinghouse gaven de voorkeur aan wisselstroom, omdat de spanning efficiënt kan worden omgezet. Hoge spanningen maken transmissie over lange afstanden met laag verlies mogelijk, terwijl lage spanningen veilig zijn voor verbruikers. Dit voordeel leidde tot de implementatie van wisselstroom voor grootschalige energievoorziening.

Vergelijking van eigenschappen

Om gelijkstroom echt te begrijpen, is het essentieel om onderscheid te maken tussen gelijkstroom en wisselstroom (AC).

Gelijkstroom (DC)

Wisselstroom (AC)

Stromingsrichting altijd dezelfde richting van de bron naar de verbruiker verandert periodiek
Spanning constant verandert periodiek, in golven
Transformatie complexer en minder efficiënt eenvoudig en efficiënt met transformatoren
Overdracht goed voor korte afstanden of gelijkstroom (HVDC) voor lange afstanden ideaal voor overdracht over lange afstanden in het netwerk
Toepassingen Batterijen, elektronica, LED, elektrolyse, e-auto's, huishoudelijke apparaten, industrie openbare voeding
Hand die smartphone voor een stadsachtergrond houdt

Toepassingen in het dagelijks leven en technologie

  • Mobiele elektronische apparaten: Smartphones, tablets, laptops, MP3-spelers, digitale camera's en soortgelijke draagbare apparaten worden aangedreven door gelijkstroom. Hun interne batterijen en oplaadbare batterijen leveren gelijkstroom. De voedingseenheden zetten de wisselstroom van de contactdoos om in gelijkstroom voor het opladen.
  • Voertuigen: Auto's gebruiken een 12 V gelijkstroomsysteem voor verlichting, radio, elektrische ramen en andere elektrische onderdelen. Elektrische auto's slaan energie op in hoogspanningsbatterijen die gelijkstroom leveren. DC-laden (snelladen) van elektrische auto's aan laadstations is een ander belangrijk toepassingsgebied waarbij gelijkstroom rechtstreeks naar de batterij van het voertuig wordt geleid.
  • LED-verlichting: Lichtgevende diodes (LED's) hebben gelijkstroom nodig om te functioneren. Veel huishoudelijke LED lampen hebben daarom een ingebouwde gelijkrichter die de wisselstroom van de contactdoos omzet.
  • Hernieuwbare energie: Solarinstallaties wekken voornamelijk gelijkstroom op. Het moet worden omgezet in wisselstroom om te kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet of om huishoudelijke apparaten te laten werken. Windturbines kunnen ook intern gelijkstroom opwekken voordat deze wordt getransformeerd voor integratie in het elektriciteitsnet.
  • Industriële processen: Gelijkstroom is onmisbaar bij elektrolyse (bijvoorbeeld voor de productie van aluminium) en galvaniseren (coaten van metalen). Veel lasprocessen maken ook gebruik van gelijkstroom.
  • IT-infrastructuur: Datacenters en servers maken steeds vaker gebruik van gelijkstroomvoedingen, omdat dit de conversieverliezen kan verminderen en de efficiëntie kan verhogen.
  • Gelijkstroomtransmissie (HVDC): Voor de transmissie van grote hoeveelheden elektrische energie over zeer lange afstanden of onder water is gelijkstroom vaak efficiënter dan wisselstroom. HVDC-lijnen worden bijvoorbeeld gebruikt om windenergie van offshore-installaties of zonne-energie uit afgelegen gebieden over honderden kilometers te transporteren. Hierbij wordt wisselstroom eerst omgezet in gelijkstroom, verzonden en op de plaats van bestemming weer omgezet in wisselstroom.

Veelgestelde vragen over gelijkstroom


Is 12 V altijd gelijkstroom?

Nee, de specificatie van een spanning zoals "12 V" zegt niets over of het gelijkstroom of wisselstroom is.

In de meeste alledaagse toepassingen waar 12 V wordt gebruikt, is het echter gelijkstroom. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Accu's voor auto's
  • Kleine voedingseenheden (bijv. router, externe harde schijven)
  • Systemen met zonnepanelen

Er zijn ook 12 V wisselstroombronnen, bijvoorbeeld voor bepaalde verlichtingssystemen (halogeenlampen met wisselstroomtransformator) of sommige gespecialiseerde industriële toepassingen. Spanning (volt) is een maat voor de "druk" van elektriciteit. Het type stroom (gelijkstroom of wisselstroom) beschrijft de stroomrichting.

Is hoogspanning gelijkstroom?

Nee, de term "zware stroom" wordt bijna uitsluitend gebruikt voor wisselstroom, of meer precies voor driefasenstroom.

"Zware stroom" verwijst naar elektrische systemen en apparaten met een hoger vermogen en een hogere spanning dan de gebruikelijke huishoudstroom (wisselstroom). In huishoudens wordt zware stroom meestal aangetroffen bij speciale rode contactdozen (CEE-contactdozen), die bijvoorbeeld worden gebruikt voor elektrische fornuizen, geisers of werkplaatmachines. Deze leveren driefasige wisselstroom van 400 V.

Offshore windpark

De toekomst van gelijkstroom

Gelijkstroom wordt op veel gebieden steeds belangrijker. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de energietransitie en de voortschrijdende digitalisering:

  • Hernieuwbare energie: Aangezien solarinstallaties gelijkstroom opwekken en windturbines steeds meer gebruik maken van DC-grid, wordt het directe gebruik van gelijkstroom in lokale netten en microgrids steeds aantrekkelijker.
  • Elektromobiliteit: Het snelladen van elektrische auto's is gebaseerd op DC-laden, wat de ontwikkeling van krachtigere gelijkstroominfrastructuur stimuleert.
  • Datacenters en smart homes: De meeste interne componenten in computers en moderne smart home apparaten werken op gelijkstroom. Een directe gelijkstroomvoeding zou hier tot meer efficiëntie kunnen leiden.
  • Gelijkstroom hoogspanning (HVDC): De HVDC-technologie wordt wereldwijd uitgebreid om grote hoeveelheden energie over lange afstanden te transporteren.

Conclusie

Hoewel wisselstroom het hart van ons wereldwijde elektriciteitsnet vormt en efficiënt over lange afstanden kan worden getransporteerd, beleeft gelijkstroom een renaissance. Dit komt met name door de noodzaak om hernieuwbare energiebronnen te integreren en elektrotechniek verder te ontwikkelen op gebieden zoals elektromobiliteit en IT-infrastructuur. Het verschil begrijpen tussen deze twee soorten elektriciteit is essentieel om te begrijpen hoe onze moderne elektrische wereld werkt.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:
Gratis on-demand webinar
DC Power Grids: van concept tot realiteit

Iedereen heeft het over gelijkstroom. Maar hoe werkt de technologie in de praktijk? Hoe groot is het besparingspotentieel? Welke hindernissen zijn er en hoe overwin je die? Tobias Lüke, expert bij Phoenix Contact, legt de basisprincipes uit en beschrijft de implementatie aan de hand van specifieke voorbeelden.

Nu aanmelden
Tobias Lücke, DC-expert bij Phoenix Contact

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen