Motorstarters en elektronische schakelmodulen

Motorstarters en elektronische schakelmodules

Schakelmodules zijn essentieel voor industriële automatisering. Wij bieden motorstarters en elektronische schakelmodules voor een breed scala aan toepassingen: hybride motorstarters voor betrouwbaar schakelen en omkeren van motoren. Motorstarters voor gelijkstroommotoren worden gebruikt voor slijtagevrij schakelen, omkeren en remmen. Speedstarters bieden een intuïtieve bediening, verschillende toerentallen, soft start en Safe Torque Off (STO). DC-vermogensschakelaars beschermen, bewaken en schakelen hoge DC-belastingen in het gelijkstroomnet.

Nieuwe producten

DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC op de DIN-rail
Omkeervermogensrelais voor DC-motoren op de DIN-rail
IFS PROFIsafe-gateway op de DIN-rail

Multifunctionele DC-vermogensschakelaar

DC-belastingen beveiligen, bewaken en schakelen

Met de multifunctionele DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC met hybride technologie kunt u hoge DC-belastingen beveiligen, bewaken en schakelen. Profiteer van intuïtieve parametrisering, datalogging, netwerkmogelijkheden en een duurzame verhoging van de efficiëntie dankzij energieterugwinning.

Belangrijkste kenmerken

  • Bouwbreedte: 85 mm
  • Bedrijfsstroom: 10 A ... 55 A
  • Communicatie-interfaces: IO-Link, DIO
  • Bedrijfsspanning: 0 V ... 810 V
  • Beveiliging tegen overstroom, overspanning en onderspanning
  • Intuïtieve parametrisering met clipx ENGINEER
  • Geïntegreerde voorlading voor tussencircuits
  • Alpolige potentiaalscheiding met relais

Uw voordelen

  • Vlamboogvrij schakelen dankzij hybride technologie met beveiligings- en bewakingsfuncties in DC-grids
  • Ruimtebesparend dankzij een bouwbreedte van slechts 85 mm
  • Vermijden van stroompieken dankzij geïntegreerde voorlaadfunctie
  • Optimale gebruiksvriendelijkheid dankzij intuïtieve parametrisering met clipx ENGINEER en eenvoudige communicatie via IO-Link
  • Duurzame verhoging van de efficiëntie door energieterugwinning in DC-grids

Motorstarters – DC-motoren veilig schakelen

Compacte omkeervermogensrelais voor DC-motoren

Omkeervermogensrelais maken snel schakelen en remmen van DC-motoren mogelijk. Een tegen kortsluiting, overspanning en overbelasting beschermde uitgang zorgt voor een betrouwbaar bedrijf. De interne vergrendelingsschakeling en de bekabeling van de belasting minimaliseren de bekabelingsinspanningen.

Belangrijkste kenmerken

  • DC-motoren tot 24 V DC/10 A schakelen en omkeren
  • Compacte bouwbreedte: 12,5 mm
  • Push-in-aansluittechniek
  • Uitgang beschermd tegen kortsluiting, overspanning en overbelasting
  • Snel schakelen zonder slijtage

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door veilig en snel schakelen met slijtagevrije elektronica
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door smalle bouwvorm
  • Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • Betrouwbaar in het gebruik, dankzij kortsluiting-, overspannings- en overbelastingbestendige uitgang
  • Robuust met betrekking tot schokken en trillingen

IFS PROFIsafe-gateway

Beveiligd netwerk voor uw motorstarters

De IFS PROFIsafe-gateway maakt de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters mogelijk. Veilig schakelen van de Enable-ingangen van uw motorstarters: bespaar waardevolle I/O's op besturingsniveau en gebruik de rendabele oplossing voor het interfaceniveau.

Belangrijkste kenmerken

  • Integratie van IFS-deelnemers in PROFIsafe
  • Veilige digitale in- en uitgangen
  • Aanvullende digitale in- en uitgangen
  • Functionele veiligheid voor afzonderlijke en groepsuitschakeling bij draaistroommotoren
  • Rendabele oplossing
  • Een bouwbreedte van slechts 45 mm

Uw voordelen

  • Veilig uitschakelen van motorstarters door veilige uitgangen
  • Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm met een breedte van slechts 45 mm
  • Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden met aanvullende I/O's
  • Snelle configuratie, toestandsbewaking en diagnose via automatiseringssoftware of de clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Netwerkadressen besparen dankzij Interface-System (IFS) -busverbinding

Hybride motorstarter op de DIN-rail

Hybride motorstarters

Hybride motorstarters Met compacte hybride motorstarters kunt u motoren snel en betrouwbaar schakelen en omkeren.

Met de standalone, modulaire en voor netwerkkoppeling geschikte compacte hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. De apparaten worden overal toegepast waar 3-fasige asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies zoals NOODSTOP en motorbeveiliging, verkrijgbaar zijn.

Motorstarter voor gelijkstroommotoren op de DIN-rail

Motorstarter voor gelijkstroommotoren

Motorstarter voor gelijkstroommotoren Schakel uw gelijkstroommotoren snel en betrouwbaar

Elektronische vermogensrelais en omkeervermogensrelais zorgen voor snel schakelen van gelijkstroommotoren. Omkeervermogensrelais keren en remmen gelijkstroommotoren tot 24 V/10 A zonder slijtage. Profiteer daarbij van een eenvoudige bekabeling, dankzij de geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting.

Speedstarter varianten op de DIN-rail

Speedstarter

Speedstarter Aansluiten, instellen en starten: de nieuwe speedstarter met uiterst intuïtieve bediening

Deze compacte oplossing biedt alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen, soft start en veilige stop door Safe Torque Off (STO). Het veilige, eenvoudige en efficiënte gebruik van draaistroom-asynchroonmotoren is een belangrijk doel in veel toepassingen. De CONTACTRON-speedstarter biedt een eenvoudige werking met verschillende toerentallen van normale gang, kruipgang en soft start tot en met energie-efficiëntie en hellingfunctie.

DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC op de DIN-rail

DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC

DC-vermogensschakelaar Beveilig, bewaak en schakel DC-belastingen zonder vlamboog

Gelijkstroomtechnologie is de sleutel tot de duurzame energievoorziening van de toekomst. Daarvoor combineert de innovatieve CONTACTRON ELR HDC-vermogensschakelaar in een uiterst compacte bouwvorm het beveiligen, bewaken en schakelen van belastingen in moderne industriële DC-grids.
Profiteer bij het gebruik van uw toepassing van slijtagevrije hybride technologie, intuïtieve parametrisering, datalogging, netwerkmogelijkheden en een duurzame verhoging van de efficiëntie dankzij energieterugwinning.