Elektronisch omkeervermogensrelais, voor de aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 24 V DC/10 A met een omschakeltijd van 5 ms
Motorstarter voor DC-motoren
Elektronische vermogensrelais resp. omkeervermogensrelais maken het snel schakelen van mechanisch gecommuteerde gelijkstroommotoren mogelijk. Onze omkeervermogensrelais keren en remmen DC-motoren tot 24 V/10 A zonder slijtage. Een kortsluitings-, overspannings- en overbelastingbestendige uitgang garandeert het betrouwbare gebruik in de installatie. Door de interne vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting wordt de tijd die benodigd is voor de bekabeling tot het minimum beperkt.
PLC-INTERFACE als elektronisch omkeervermogensrelais, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en geïntegreerde schakeling, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE als elektronisch omkeervermogensrelais, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 met push-in-aansluiting en geïntegreerde schakeling, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor de aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 24 V DC/3 A met een omschakeltijd van 5 ms
Uw voordelen
- Betrouwbaar en snel schakelen dankzij slijtagevrije elektronica
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Direct starten en omkeren van mechanisch gecommuteerde gelijkstroommotoren
- Robuust en ongevoelig voor schokken en trillingen
Nieuwe producten
Motorstarters – DC-motoren veilig schakelen
Compacte omkeervermogensrelais voor DC-motoren
Omkeervermogensrelais maken snel schakelen en remmen van DC-motoren mogelijk. Een tegen kortsluiting, overspanning en overbelasting beschermde uitgang zorgt voor een betrouwbaar bedrijf. De interne vergrendelingsschakeling en de bekabeling van de belasting minimaliseren de bekabelingsinspanningen.
Belangrijkste kenmerken
- DC-motoren tot 24 V DC/10 A schakelen en omkeren
- Compacte bouwbreedte: 12,5 mm
- Push-in-aansluittechniek
- Uitgang beschermd tegen kortsluiting, overspanning en overbelasting
- Snel schakelen zonder slijtage
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie door veilig en snel schakelen met slijtagevrije elektronica
- Ruimtebesparing in de schakelkast door smalle bouwvorm
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Betrouwbaar in het gebruik, dankzij kortsluiting-, overspannings- en overbelastingbestendige uitgang
- Robuust met betrekking tot schokken en trillingen