Productoverzicht MCR AC-stroommeetwaardeomvormers Stroommeetwaardeomvormers voor wisselstromen Frequentiebereik Beschrijving Meetbereik 30 Hz ... 6000 Hz Stroommeetwaardeomvormers voor openen, max. kabeldiameter 18,5 mm 0 ... 50 A/0 ... 75 A/0 ... 100 A 0 ... 100 A/0 ... 150 A/0 ... 200 A Uitgangssignaal 0 ... 5 V/0 ... 10 V 4 ... 20 mA 0 ... 5 V/0 ... 10 V 4 ... 20 mA Voedingsspanning 20 V DC ... 30 V DC Loop-powered, geen externe voeding benodigd 20 V DC ... 30 V DC Loop-powered, geen externe voeding benodigd Beschermklasse Maximale overdrachtsfouten Omgevingstemperatuurbereik Leveringstoestand Aansluitmethode Artikelnr. IP20 < 1% -20 °C ... 60 °C Niet-geconfigureerd Schroefaansluiting 2813457 2813486 2813460 2813499 Stroommeetwaardeomvormers voor sinusvormige wisselstromen i k e n h c e t t e e m s g n n n a p s n e - i m o o r t S Frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 60 Hz 45 Hz ... 65 Hz Beschrijving Meetbereik Uitgangssignaal Schakeluitgang 3-weg scheiding, meetbereik en uitgangssignaal kunnen worden geconfigureerd 3-weg scheiding, meetbereik en uitgangssignaal kunnen worden geconfigureerd, voeding van een groter bereik voor een wereldwijd gebruik Passieve stroom- meetwaardeomvormers voor sinusvormige AC-stromen 0 ... 1 A AC/0 ... 5 A AC 0 ... 5 A AC/ 0 ... 12 A AC 0 ... 1 A AC/ 0 ... 5 A AC 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA 0 ... 20 mA/0 ... 10 V Stroombewakings- modulen voor sinus- vormige AC-stromen. Doorsteekaansluiting: Ø 4,2 mm 0 ... 16 A AC Relaisuitgang: 1 wisselcontact Voedingsspanning 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 20 V DC ... 30 V DC Beschermklasse Maximale overdrachtsfouten Omgevingstemperatuurbereik Leveringstoestand Aansluitmethode Artikelnr. ≤0,5 % -20 °C ... 65 °C IP20 < 0,5% -25 °C ... 60 °C -20 °C ... 65 °C Niet-geconfigureerd Schroefaansluiting 2810612 2810625 2810638 2814359 2864464 Phoenix Contact 19