Productoverzicht speedstarter 1-fasige lastingang Vermogen Nominale stroom Ingang Uitgang EMC- afscherming Behuizing Koeling Bouwbreedte Diepte Artikelnr. 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A A1 35 mm 175 mm Zonder EMC-filter B1 koellichaam Koellichaam B1 ventilator Ventilator Met EMC-filter A2 B2 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm Ventilator 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 3-fasige lastingang Vermogen Nominale stroom Ingang Uitgang EMC- afscherming Behuizing Koeling Bouwbreedte Diepte Artikelnr. 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Overzicht van de behuizingstypen Zonder EMC-filter Met EMC-filter A1 Koellichaam 35 mm 175 mm B1 koellichaam B1 ventilator Ventilator 45 mm 190 mm A2 B2 Ventilator 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 r e t r a t s d e e p S Behuizing A1 A2 B1 koellichaam B1 ventilator B2 Koeling Breedte Hoogte Diepte Koellichaam Ventilator Koellichaam Ventilator 35 mm 45 mm 210 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm 20 Phoenix Contact