Adapter en koppelingen
Verdelers, adapters en kabelverbinders voor betrouwbare signaal-, data-, en vermogenskabels
Pas uw signaal-, data-, en vermogenskabels aan uw wensen aan. Wij leveren u een gangbare oplossingen voor de passieve veldbekabeling. Het omvangrijke productprogramma bevat verdelerboxen, spliceboxen, kabelverbinders, adapters en verdelers. Wij bieden u een grote variatie aan bouwvormen en interfaces voor koper- en lichtgeleiderkabeltoepassingen.
Uw voordelen
- Besparingspotentieel door distributie en bundeling van signalen, data en vermogen
- Ruimtebesparende bekabeling dankzij meerpolige varianten
- 360° afscherming voor betrouwbare transmissie en verdeling
- Flexibele integratie van nieuwe modules
- Klantspecifieke varianten op aanvraag
Nieuwe producten
Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille
Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Adapters, koppelingen, 19"-verdelers en wandaansluitdozen bieden een hoge mate van flexibiliteit bij de bekabeling.
- Voor veldgebruik in de bouwgroottes M8 en M12 en voor ventielstekkeradapters
- Gegevensoverdracht via koppel- en kabelverbindingsmodules
Kabelverbinders voor signaal-, data- en stroombekabeling
Realiseer betrouwbare verbindingsoplossingen met kabelverbinders. Kabels verlengen en beschadigde kabels repareren zijn dagelijks uitdagingen voor elektriciens.
- Voor de signaal-, vermogens- of dataoverdracht
- Schroefaansluiting of IDC-snijaansluiting
- Aderaansluiting van 0,14 tot 6 mm²
Spliceboxen voor de toekomstgerichte dataoverdracht
Spliceboxen van de serie FDX 20 staan voor een langdurig betrouwbare realtime
gegevensoverdracht. Zij bieden royale binnenruimte voor de aansluiting van lichtgeleiderkabels.
- Tot 12 duplexaansluitingen
- Temperatuurbereik van -25 tot +70 °C
- Betrouwbaar tegen EMC-invloeden en elektrostatische ontlading
- Maximale flexibiliteit tijdens de installatie
- Ruimtebesparing door compact en uniform design
Verdeler voor installatiesystemen
Verdelers bieden u meer flexibiliteit bij de energieverdeling van uw elektro-installatie. Geconfectioneerde energieverdelers en steekbare varianten maken een eenvoudige en tijdbesparende installatie mogelijk.
- T-verdeler voor aftakleidingen in ringsystemen
- H-verdeler voor maximaal drie uitgangen voor het opzetten van sterstructuren
Verdeler voor M8-, M12- en AS-interfaceaansluitingen
Met verdelers organiseert u uw bekabeling volgens uw wensen.
- Grote variatie in schakelingen en bouwvormen
- Klantspecifieke oplossingen op aanvraag
- Maximale vrijheid bij het verdelen van signalen, data en vermogen of bij het aanpassen van verschillende interfaces
Verdelerboxen voor signaal- en vermogenstoepassingen
Met verdelerboxen kan de bekabeling in het veld snel en overzichtelijk worden gerealiseerd. Ze bundelen eenvoudig meerdere kabels in een stamkabel die met de besturing verbonden is.
- Flexibele bekabeling door breed portfolio en diverse netlijnverbindingen
- Verhoogde beschikbaarheid van machines door eenvoudige diagnose
- Hoge veiligheid door ingekapselde behuizing en hoge beschermklassen
Aansluittechniek en sensortechnologie op maat
Meer vrijheid bij de planning van machines, installaties en apparaten: Pulsotronic, een bedrijf uit de Phoenix Contact-groep, ontwikkelt en produceert klantspecifieke sensoroplossingen en hoogwaardige aansluittechniek. Het sensorportfolio omvat: inductieve, capacitieve, optische en magnetoresistieve sensoren, ultrasone sensoren en mechanische aanraaksensoren, evenals speciale oplossingen zoals radar- en hellingsensoren. Het assortiment wordt aangevuld met M5-, M8- en M12-verdelers en innovatieve aansluittechniek.