Communicatie- en overdrachtstechnologieën
Een betrouwbare communicatie-infrastructuur vormt de basis voor digitalisering. Afhankelijk van de toepassing zijn er veel verschillende technologieën beschikbaar om data van A naar B over te dragen: draadloze en bekabelde oplossingen, veldbus- en Ethernet-protocollen, koper- en lichtgeleiderkabel-overdracht en nog veel meer. Om de beslissing voor uw toepassing voor u te vergemakkelijken, stellen wij op de volgende pagina's de belangrijkste communicatie- en overdrachtstechnologieën aan u voor.
Nieuwe communicatietechnologieën Gangbaar vanaf de sensor tot in de cloud
Waar vroeger slechts enkele apparaten via het ethernet waren gekoppeld, zijn tegenwoordig al grote netwerken ontstaan. In het kader van de digitalisering en Industrie 4.0 resp. IIoT worden in de toekomst nog veel meer veldapparaten geïntegreerd. Naast de besturingsdata zullen ze ook op de behoeften gerichte gegevens naar verschillende bestemmingen in het netwerk en in de cloud overdragen. Om deze hoeveelheden data te kunnen aansturen en realtime-kritische toepassingen verder te kunnen gebruiken, zijn nieuwe technologieën noodzakelijk, zoals TSN, SPE, APL en 5G.
Overdrachtstechnologieën Betrouwbaar communiceren - via een kabel of draadloos
Voor de betrouwbare gegevensoverdracht zijn, afhankelijk van uw vereisten, verschillende overdrachtstechnologieën voor u beschikbaar: als u lange afstanden wilt overbruggen, dan is de lichtgeleiderkabeltechnologie een mogelijkheid. Is het leggen van kabels duur of niet mogelijk, dan bieden voor korte en middellange afstanden draadloze interfaces een goede oplossing. Als er geen communicatiekabels beschikbaar zijn, dan is het aanwezige netwerk voor mobiele telefonie een goed alternatief. Lees op deze pagina's meer over de voordelen, eigenschappen en toepassingen van de verschillende overdrachtstechnologieën.