Bluetooth-logo

Betrouwbaar als een kabel

Wanneer het om een snelle en betrouwbare overdracht van besturingsgegevens onder lastige industriële omstandigheden gaat, is Bluetooth vaak de geschikte draadloze technologie. De speciale manier van functioneren van Bluetooth zorgt voor een extreem betrouwbare en robuuste draadloze verbinding die bovendien snel en eenvoudig kan worden ingericht. Voor Bluetooth geldt meestal: inschakelen en draaien maar. En dat al vele jaren in duizenden toepassingen. Daardoor is Bluetooth vooral op het gebied van de machine- en installatiebouw tot standaard geworden als communicatieoplossing voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-data of I/O-signalen naar bewegende of roterende machinedelen.

Uw voordelen

  • Zeer betrouwbare en robuuste draadloze communicatie
  • Snel en eenvoudig geconfigureerd
  • Veel draadloze verbindingen storingsvrij naast elkaar te gebruiken
  • Zeer goede co-existentie met WLAN 802.11

Snelle en eenvoudige overdracht van besturingsdata onder moeilijke omstandigheden

Bluetooth is een draadloze techniek die vooral bekend is door de toebehoren op het gebied van draadloze telecomnetwerken en computers. Maar Bluetooth heeft ook uitstekende eigenschappen die zeer bruikbaar zijn voor toepassing in industriële automatiseringsnetwerken.

Daardoor heeft Bluetooth zich in de machine- en installatiebouw als communicatie-oplossing weten door te zetten. Het is vooral erg geschikt voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-gegevens of I/O-signalen aan bewegende of roterende machinedelen. Bluetooth is gebaseerd op de internationale standaard IEEE 802.15.1 en werkt op de wereldwijd bruikbare 2,4-GHz-ISM-band.

Eenvoudig een betrouwbare en robuuste draadloze verbinding realiseren

Bluetooth wordt gekenmerkt door een extreem robuuste draadloze communicatie, die ook onder zware industriële omstandigheden betrouwbaar functioneert. Dit is te danken aan de dataoverdracht volgens de methode van het zogenaamde frequency hopping, waarbij na elke dataoverdracht van overdrachtskanaal wordt gewisseld. Dit gebeurt wel tot 1.600 keer per seconde. Deze kanaalredundantie met tot maximaal 79 overdrachtskanalen maakt Bluetooth extreem ongevoelig voor storingen op de frequentieband.

Daardoor kunnen met Bluetooth zeer eenvoudig betrouwbare draadloze verbindingen worden gerealiseerd, die onder andere een voorwaarde zijn voor safety-communicatie (PROFIsafe, SafetyBridge, enz.). De Bluetooth-modulen van Phoenix Contact vereenvoudigen de toepassing nog eens extra doordat de communicatieverbinding heel eenvoudig met een druk op de knop kan worden ingesteld.

Topologie: Typische Bluetooth-netwerkstructuren

Typische Bluetooth-netwerkstructuren

Parallelle werking van veel draadloze verbindingen

Bluetooth is zeer geschikt voor kleine, statische draadloze netwerktoepassingen met weinig deelnemers. Typische Bluetooth-netwerken zijn eenvoudige point-to-point-verbindingen of kleine netwerken in stertopologie met maximaal zeven deelnemers.

De technologie maakt een storingvrije parallelle werking van een groot aantal van dergelijke toepassingen mogelijk. Daarmee onderscheidt Bluetooth zich duidelijk van Wireless LAN: met WLAN kunnen grote netwerken met veel deelnemers worden opgebouwd, maar er kunnen slechts enkele van dergelijke netwerken parallel aan elkaar werken.

Uitstekende co-existentie met WLAN

Zowel Bluetooth als WLAN maken gebruik van de 2,4-GHz-frequentieband. Daardoor lijken conflicten (interferenties) en het storen van elkaar voorgeprogrammeerd.

Weergave van de co-existentie van Bluetooth met Wireless LAN door AFH en Black Channel List

Goede co-existentie van Bluetooth en Wireless LAN door AFH en Black Channel List

Bluetooth is daarom voorzien van een goed, automatisch co-existentiemechanisme: het Adaptive Frequency Hopping (AFH). Het AFH herkent WLAN-systemen vanaf een mediumbezetting van 10% tot 15% betrouwbaar en sluit de door WLAN bezette kanalen automatisch uit voor eigen gebruik.

Om storingen van tevoren al uit te sluiten en een efficiënte frequentieplanning mogelijk te maken, kunnen bij de industriële Bluetooth-modulen van Phoenix Contact tot maximaal drie voor WLAN gereserveerde kanalen handmatig van gebruik worden uitgesloten. De Bluetooth-modulen verzenden dan alleen nog maar op de ongebruikte frequentiebereiken tussen de WLAN-kanalen en storen het WLAN-netwerk niet.

Toepassingsvoorbeelden Typische toepassingsgebieden van Industrial Bluetooth

Automatiseringsstation boven het water
Snel roterende systemen
Communicatie met Bluetooth-devices in een productie
Industriële kraan
Automatiseringsstation boven het water

Betrouwbare draadloze besturingscommunicatie is over afstanden van max. 200 m mogelijk.

Snel roterende systemen

Een betrouwbare communicatie naar snel draaiende automatiseringsstations, bijv. op kabelwikkelmachines, is met Bluetooth geen probleem.

Communicatie met Bluetooth-devices in een productie

Door de compatibiliteit met Bluetooth en het PAN-profiel kunnen ook andere Bluetooth-apparaten met PAN-profiel, bijv. barcodescanners, via de BT EPA worden verbonden met het Ethernet-netwerk.

Industriële kraan

Bluetooth maakt robuuste en betrouwbare draadloze communicatie van besturingsgegevens in ruwe industriële omgevingen mogelijk.