Fullduplex-overdracht met NearFi

NearFi – communicatie in realtime

Fullduplex-overdracht van alle Ethernet-protocollen

De overdracht van realtime Ethernet-protocollen vereist een fullduplex-overdracht – dus een gelijktijdige overdracht in beide richtingen.

Om het fullduplexbedrijf mogelijk te maken, gebruikt NearFi op gescheiden frequentiebanden twee 60-GHz-verbindingen parallel (een uplink en een downlink).

Daardoor is de technologie ook geschikt voor toekomstige ontwikkelingen, zoals TSN, OPC UA, enz.

Bit-georiënteerde synchrone versus pakketgeoriënteerde asynchrone overdracht

Bitgeoriënteerde overdracht vindt latentievrij plaats

Bitgeoriënteerde overdracht

NearFi gebruikt een synchrone, bit-georiënteerde transmissiemethode. Dat maakt een contactloze, realtime communicatie mogelijk, waarbij elk Ethernet-protocol zonder vertraging wordt overgedragen.

Alle andere, huidig beschikbare draadloze overdrachtstechnologieën maken gebruik van pakketgeoriënteerde dataoverdracht. Dit leidt altijd tot een aanzienlijke latentie, aangezien de datapakketten eerst worden ontvangen, dan opnieuw worden verpakt en draadloos worden verzonden. Aan ontvangerzijde moet het ontvangen datapakket weer worden uitgepakt en worden doorgegeven. Dit proces bevat veel asynchrone en latentie-veroorzakende processen die bij de nieuwe overdrachtstechniek van Phoenix Contact volledig vervallen.

Schets van inductieve energieoverdracht

Inductieve energieoverdracht via magnetisch veld

Inductieve energieoverdracht

Energieoverdracht tot 50 W (tot 100 W met parallelschakeling) vindt inductief plaats. De base-koppeling genereert via een spoel een magnetisch veld dat in de spoel van de remote-koppeling wordt geïnduceerd. De actieve regeling kiest altijd de optimale parameters voor de overdracht en maakt een constante vermogensoverdracht over het hele werkingsbereik mogelijk.

Door twee trajecten met NearFi-koppelmodulen te combineren kan het vermogen worden verhoogd tot 100 W bij automatische stroomvereffening of kunnen twee potentiaalgescheiden spanningen (US/UA) met elk 50 W worden overgedragen.

Logo's van Bluetooth, WLAN en NearFi

Draadloze technieken voor elke toepassing

Co-existentie met WLAN en andere draadloze technologieën

NearFi is een contactloze realtime overdrachtstechnologie van Phoenix Contact en is gebaseerd op een draadloze 60 GHz-communicatie in het nabij-veld-gebied met een bereik van enkele centimeters.

Met draadloze communicatie in het nabij-veld-gebied is er geen interferentiespectrum in de buurt van de apparaten, wat betekent dat meerdere NearFi-systemen parallel kunnen worden gebruikt. Co-existentie met bestaande draadloze technologieën zoals WLAN of Bluetooth is te allen tijde gegarandeerd. Zelfs industriële interferentiespectra kunnen de NearFi-technologie niet beïnvloeden.

Er is geen frequentieplanning en dus geen kennis vereist.

Typische toepassingsgebieden voor NearFi-koppelmodulen

Robots in de automobielfabriek
Ronddraaitafel
Werkstukdrager
Zelfrijdende transportsystemen (AGV-systemen)
Robots in de automobielfabriek

In onderhoudsintensieve applicaties, zoals het wisselen van het gereedschap aan robots, kunnen slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren eenvoudig worden vervangen door NearFi-koppelmodulen, waardoor uitvalkosten tot een minimum worden gereduceerd.

Use case Robots downloaden
Ronddraaitafel

Gebruik NearFi-koppelmodulen voor contactloze communicatie met bewegende of roterende installatieonderdelen en vermijd productie-uitval door defecte connectoren of sleepringen die gevoelig zijn voor storingen.

Use case Ronddraaitafels downloaden
Werkstukdrager

Gebruik NearFi-koppelmodulen voor de contactloze overdracht tussen de werkstukdrager en het productiestation en vervang slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren.

Use case Werkstukdrager downloaden
Zelfrijdende transportsystemen (AGV-systemen)

Installeer NearFi-koppelmodulen snel en eenvoudig aan uw zelfrijdend transportsysteem (AGV-systeem) en draag contactloos veiligheidsgerelateerde data tussen het AGV-systeem en productiestation over.

Use case Zelfrijdende transportsystemen downloaden