OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) stelt het access point in staat om kanalen effectief te verdelen, zodat het met meerdere apparaten (clients) tegelijkertijd op één kanaal kan communiceren. Met deze technologie kunnen meer gebruikers in minder tijd worden bediend. De efficiëntie wordt daardoor aanzienlijk verbeterd en de latentie in netwerken met veel deelnemers wordt duidelijk verminderd. De verbetering van de totale QoS maakt zo een effectief gebruik van de bandbreedte mogelijk in een omgeving met hoge WLAN-dichtheid.
Industrial WLAN Wireless LAN – de standaard voor draadloos Ethernet. Benut de voordelen van de nieuwe generatie Wi-Fi 6/6E in uw toepassingen.
Betrouwbaarheid en prestaties: de WLAN-standaard Wi-Fi 6/6E
Met de komst van het Ethernet in de automatisering heeft Wireless LAN zich ook in veel toepassingen gevestigd, vooral in bewegende of mobiele toepassingen. Het aantal WLAN-netwerken en WLAN-deelnemers in de installaties is de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk toegenomen. Een krachtig, efficiënt en robuust draadloos LAN is nodig om deze groei aan te kunnen. Met Wi-Fi 6/6E is er nu een nieuwe WLAN-technologie beschikbaar, die precies deze sterke punten biedt. Met name Wi-Fi 6E biedt een oplossing voor real time en betrouwbare communicatie door gebruik te maken van het nieuwe 6 GHz-frequentiespectrum. Dit betekent dat er tot 59 extra, vrije overdrachtskanalen beschikbaar zijn. Het volledige potentieel van de moderne Wi-Fi 6-technologie kan in de 6 GHz-band volledig worden benut.
Uw voordelen
- Bijzonder veilig: voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaard WPA3
- Hoge efficiëntie, ook bij veel netwerkdeelnemers
-
Hoge prestaties met gegevenssnelheden tot 2400 Mbit/s (bij een kanaalbreedte van 160 MHz)
[x]- Betrouwbare communicatie in de nieuwe 6 GHz-band met Wi-Fi 6E (afhankelijk van landtoelatingen) - Snelle en betrouwbare roaming voor mobiele toepassingen
Standaard IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6, ook bekend als IEEE 802.11ax, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. De belangrijkste functies zijn:
- Hogere gegevensoverdrachtssnelheden
- Betere prestaties in overbelaste omgevingen
- Lage latentie
- Verbeterde efficiëntie - systeemdichtheid
- Betere real time eigenschappen en prestaties
Wi-Fi 6 maakt daardoor efficiënt gebruik van het frequentiespectrum mogelijk, verbetert de datadoorvoer voor alle deelnemers in een netwerk en zorgt tegelijkertijd voor flexibiliteit en betrouwbaarheid. De nieuwe standaard is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vereisten voor draadloze connectiviteit in een steeds digitalere wereld.
Vergelijking van de WLAN-standaarden Wi-Fi 4 en 6/6E
De introductie van Wi-Fi 6 is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van draadloze netwerken en biedt talrijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger Wi-Fi 4:
| Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6/6E | |
|---|---|---|
| IEEE-standaard | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ax |
| Veiligheidsnorm | WPA2 | WPA 2, WPA 3, persoonlijk en voor bedrijven |
| Frequentiebereik | 2,4 en 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz (afhankelijk van landspecifieke toelatingen en productvarianten) |
| MU MIMO | Alleen in de download | Bezig met downloaden en uploaden |
| Maximale overdrachtssnelheid | 300 Mbit/s (2x2 MIMO, 40 MHz) | 2400 Mbit/s (2x2 MIMO, 160 MHz) |
| Target Wake Time (TWT) | ||
| OFDMA | ||
| BSS Coloring |
WLAN in het 6 GHz-spectrum: Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E opent de nieuwe, bijna ongebruikte 6 GHz-band en brengt alle voordelen van Wi-Fi 6 naar dit extra frequentiebereik. Concreet betekent dit bredere kanalen, aanzienlijk minder interferentie en dus hogere overdrachtssnelheden evenals betere prestaties. Aangezien oudere Wi-Fi-generaties (Wi-Fi 1-5) de 6 GHz-band niet ondersteunen, profiteren Wi-Fi-6E-apparaten van een exclusief, storingsarm frequentiebereik met minimale belasting en extreem lage latentie voor snelle, vertragingsvrije gegevensoverdracht.
Functies van Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E
De Spatial Reuse-functie met Basic Service Set (BSS) maakt het mogelijk om kanalen die dicht bij elkaar liggen, efficiënter te gebruiken en interferentie te verminderen. BSS is een techniek waarmee signalen van verschillende WLAN-deelnemers op hetzelfde kanaal van elkaar kunnen worden onderscheiden door ze te markeren met kleurcodes (resp. getallen). Dit betekent dat meerdere deelnemers hetzelfde kanaal kunnen gebruiken zonder elkaar onderling te storen.
MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) is een technologie waarmee een access point meerdere apparaten tegelijk kan bedienen in plaats van opeenvolgend. Door alle beschikbare Spatial Streams over verschillende apparaten te verdelen, kunnen grote datapakketten efficiënter worden bewerkt. Dit verbetert de prestaties van het netwerk aanzienlijk, vooral in omgevingen met een hoge dichtheid.
De veiligheidsstandaard WPA3 verbetert de veiligheid van draadloze netwerken door extra veiligheidslagen toe te voegen. Om veilige communicatie in open netwerken te garanderen, wordt WPA3 in toenemende mate ondersteund door apparaten die geschikt zijn voor Wi-Fi 6.
Met TWT (Target Wake Time) kunnen apparaten specifieke tijden vastleggen voor communicatie met het access point. Daardoor blijft een apparaat inactief, totdat het aan de beurt is om gegevens aan het access point over te dragen. Deze functie helpt de runtime van door accu's aangedreven te verlengen resp. stroom te besparen.
Automatische roaming van de mobiele deelnemers in een wifi-netwerk
Roaming – mobiliteit binnen het netwerk
Een van de sterkste punten van wifi is de mobiliteit. Deelnemers kunnen zich vrij door het netwerk bewegen en maken automatisch verbinding met het access point dat het sterkste signaal biedt.
Vooral voor industriële toepassingen is het cruciaal dat roaming snel en betrouwbaar werkt. Met onze wifi-oplossingen duurt het schakelen tussen draadloze cellen minder dan 100 ms.
Uw voordeel: Ononderbroken communicatie en maximale prestaties, zelfs in grote wifi-netwerken met veel bewegende deelnemers
Toepassingsvoorbeelden In de industriële omgeving zijn er vele toepassingsgebieden voor WLAN. Voor de toenemende behoefte aan communicatie voor proces- en bedrijfsgegevens evenals de toenemende mobiliteit van vele toepassingen is het gebruik van draadloze netwerkcommunicatie een voorwaarde.
Autonome voertuigen worden steeds vaker gebruikt in de smart factory om productieprocessen te optimaliseren. Wi-Fi 6 biedt een draadloze infrastructuur om betrouwbare communicatie tussen de AGVs onderling en andere apparaten in het netwerk te garanderen. Dat maakt voor u bijv. een efficiënter navigatie door de productiehal mogelijk.
In de smart factory wordt flexibiliteit steeds relevanter. Om processen zo efficiënt mogelijk te ontwerpen, moeten machines en productiesystemen flexibel zijn wat betreft locatie. Door machines met het productienetwerk te koppelen, kunnen ze mobiel worden bediend, geconfigureerd en onderhouden met behulp van digitale eindapparaten. Dit biedt precies de flexibiliteit die nodig is in de smart factory. Wi-Fi 6 biedt daarbij consequent hoge en stabiele gegevenssnelheden evenals een netwerk dat snelle gegevensoverdracht mogelijk maakt, zelfs met veel deelnemers.
Gebruik alle mogelijkheden van Industrial Ethernet door mobiele en moeilijk toegankelijke machinedelen draadloos in uw netwerk te integreren: een eenvoudige en voordelige opbouw van een draadloos netwerk, onderhoudsvrije en slijtvaste communicatie naar bewegende machinedelen en in ruwe industriële omgevingen, veilige draadloze communicatie via SafetyBridge of PROFINET en PROFIsafe.