Installatiemateriaal en montagemateriaal voor uw schakelkast

Schakelkast-toebehoren

Het schakelkast-toebehoren zorgt met de bekabelingssystemen, beschermslangen en kabelgeleidingen, alsmede de kabelinvoersystemen voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Bovendien wordt door een EMC-afgeschermde bekabeling met behulp van schermklemmen mogelijk gemaakt. Verder ondersteunt u contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Uw voordelen

  • Overzichtelijke en opgeruimde schakelkasten dankzij het montagemateriaal en de kabelgeleidingssystemen
  • Geordende binnenkomst van kabels uit het veld in de schakelkast
  • Kabelbescherming dankzij verschillende beschermslangen
  • EMC-conforme bekabeling tegen interferentie en straling
  • Vereenvoudigd onderhoud dankzij service-interfaces en schakelkast-contactdozen
  • Beste zicht dankzij flexibele schakelkastverlichting

Nieuwe producten

Datainterface voor schakelkasten en apparaten
Schakelkast-contactdozen met USB-interfaces op een montagerail

Datainterface voor schakelkasten en apparaten

Gemakkelijk servicewerkzaamheden uitvoeren

Onze Data Service Interfaces (DSI) bieden verschillende interfaces, zoals RJ45 en USB, voor eenvoudige aansluiting van extra elektrische accessoires. De ruimtebesparende service-interfaces vereenvoudigen daardoor de onderhoudswerkzaamheden aan schakelkasten en andere apparaten aanzienlijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Koppelingsmodulen (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) en kabelaansluitmodulen (RJ45 CAT6A)
  • Beschermklasse IP65/IP67 (met gesloten beschermdeksel)
  • Wanddikten: 1 mm ... 5 mm
  • Voorwandmontage
  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C … +70 °C
  • UL-toelating
  • Wanduitsparing: Ø 22,5 mm

Uw voordelen

  • Gebruik in industriële omgevingen dankzij verhoogde IP-beschermklasse
  • Eenvoudige en snelle uitvoering van updates, onderhoud, enz. aan gesloten schakelkasten en apparaten
  • Ruimtebesparende inbouw dankzij standaard wanduitsparing Ø 22,5 mm
  • Korte installatietijd dankzij eenvoudige montage zonder gereedschap
  • Kan met uw eigen logo worden aangepast

Contactdozen met USB-interfaces

Universeel met drie aansluitingen

De schakelkast-contactdozen met Duits en Amerikaans poolbeeld worden gekenmerkt door een extra USB-A- en USB-C-interface. Dit betekent dat er verschillende apparaten kunnen worden gevoed. Voor de stroomaansluiting kan worden gekozen tussen Push-in- en schroefaansluiting.

Belangrijkste kenmerken

  • Poolbeeld: Duitsland / VS
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-interfaces: USB-A en -C
  • USB-waarden: 5 V, 3 A (totaal), efficiëntie: DOE Level IV
  • Aansluitmethode: Push-in/schroef
  • Aderdoorsnede: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • Led-display bij USA-types
  • Voldoet aan relevante veiligheidsnormen

Uw voordelen

  • 3-in-1: gebruiksklare voeding voor externe apparaten tijdens onderhoud en service
  • Veilige USB-voeding en snelladen dankzij 15 W USB-vermogen
  • Energiebesparing door een zeer hoge efficiëntie van de USB-interface bij nullast of gedeeltelijke belasting
  • Flexibele montage: railmontage of directe montage via schroef
  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij Push-in-aansluittechniek

Overzicht van de productgebieden


Kabelinvoerplaat en kabelwartels

Kabelinvoerplaat en kabelwartels

Kabelinvoersystemen

In de categorie kabelinvoersystemen vindt u alles voor een ordelijke en overzichtelijke kabelinvoer vanuit het veld naar de schakelkast. Naast de speciale doorvoerplaten, die een bijzonder ordelijke kabelinvoer voor een groter aantal kabels garanderen, vindt u hier ook eenvoudige kabelwartels. Verder maken diverse accessoires zoals dichtingen, beschermslangen en verschillende adapters en adapterplaten deel uit van het assortiment.

Kabelgeleidingssysteem CGS

Kabelgeleidingssysteem CGS

Kabelgeleidingsystemen

De productcategorie Kabelgeleidingssystemen omvat alle onderwerpen met betrekking tot kabelgeleiding en kabelbescherming. In de schakelkast ligt de nadruk op een ordelijke kabelgeleiding, daarom worden hier producten zoals kabelgoten of het CGS-kabelgeleidingssysteem gebruikt. In tegenstelling tot kabelgoten maakt het kabelgeleidingssysteem CGS een eenvoudige kabelgeleiding van de schakelkastdeur naar de schakelkast mogelijk. Buiten de schakelkast worden grotendeels beschermslangen gebruikt voor kabelbescherming. De beschermslangen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en uitvoeringen om bestand te zijn tegen verschillende omgevingsomstandigheden.

Bevestigingsmateriaal voor de opbouw van een geordende schakelkast

Bevestigingsmateriaal voor de schakelkast

Montagemateriaal

Het montage- en bevestigingsmateriaal bestaat uit montagerails, nulverzamelrails, eindsteunen, kabelbevestigingen en diverse montageadapters. Selecteer de juiste montagerail en bevestig de montagerail optioneel met de bijbehorende montageadapters. Met de montagerailadapters kunt u de montagerail bijv. in een verhoogde of schuine positie monteren. Om te voorkomen dat de aansluitklemmen zijdelings verschuiven, gebruikt u de brede reeks eindsteunen. Het assortiment omvat ook diverse ondersteuningsbokken die geschikt zijn voor de bevestiging van nulverzamelrails. Voor het overzichtelijk bundelen van aders treft u ook diverse kabelbinders aan in het programma.

Led-schakelkastverlichting PLD E 409 W 350

Led-schakelkastverlichting

Schakelkastverlichtingen

Optimale verlichting en snel geïnstalleerd. Ze zijn uitgerust met de nieuwste ledtechniek en optische componenten van hoge kwaliteit om op ideale wijze uw schakelkast te verlichten. Dankzij de magnetische bevestiging kunnen de schakelkastverlichtingen snel worden geïnstalleerd en eenvoudig in gebruik worden genomen.

Service-interface en schakelkast-contactdoos

Service-interface en schakelkast-contactdoos

Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Met de service-interfaces en schakelkast-contactdozen maakt u het onderhoud van uw schakelkasten veel eenvoudiger. Met de service sockets kunt u eenvoudige stroomkabels en serviceconnectoren direct aansluiten, zoals RJ45, CAT5e of D-SUB 9. Zo heeft u bij het onderhoud geen externe contactdozen meer nodig. De schakelkast-contactdozen zijn beschikbaar in verschillende landenversies en kunnen optioneel worden uitgerust met zekeringen, schakelaars of leds. De contactdozen kunnen op de montagerail, via directe montage of in een montageframe worden geïnstalleerd.

De schermklemmen SK en SCC gemonteerd op een direct monteerbaar ondersteuningsblok

Schermklemmen SK en SCC

Schermklemmen

De categorie Schermklemmen omvat alle producten die zijn vereist voor een EMC-conforme klemmenbekabeling. Naast de verschillende schermklemmen zijn dit ook schermverbindingsklemmen en aftakklemmen of voedingsklemmen. Op deze manier kunt u uw bekabeling in de schakelkast beschermen tegen diverse interferentie-effecten, zoals capacitieve of inductieve interferentie. De nulverzamelrails (NLS) voor het bevestigen van de schermklemmen en aftakklemmen vindt u in de categorie Montagemateriaal.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren