Machinebouw

De machinebouw is een wereldwijde en dynamische markt. Het gaat erom, aan de eisen van uw klanten te voldoen en concurrerende producten te ontwikkelen. Phoenix Contact biedt een uitgebreid portfolio aan producten en diensten voor de machinebouw.
Geopende schakelkast met machine
Download
Gratis Whitepaper Efficiënte aandrijftechniek in de machinebouw

Ontdek waarom geoptimaliseerde aandrijftechniek cruciaal is voor succes in de machinebouw – download nu onze exclusieve Whitepaper en krijg waardevolle inzichten!

Nu downloaden
Whitepaper Aandrijftechniek in de machinebouw
Interactieve image map: voorbeeldschakelkast voor de machinebouw
Besturen
De digitalisering, netwerkkoppeling en mondialisering van economische en technische systemen brengen nieuwe vereisten voor de automatisering met zich mee. Daarom biedt Phoenix Contact u toekomstbestendige PLC, IO-systemen en PLC-software.
Nu meer informatie
Besturen
Voeden en beveiligen
Een betrouwbare, stabiele voeding voorkomt schade aan machines en installaties. COMPLETE line biedt een breed productenprogramma voor alle functionaliteiten voor een veilige en consistente energie-infrastructuur.
Nu meer informatie
Voeden en beveiligen
Signalen aanpassen
Ongeacht wat uw toepassing nodig heeft – schakelen, scheiden, bewaken, versterken of vermenigvuldigen – COMPLETE line biedt alles: van het universele relaissysteem voor standaardtoepassingen of uiterst compacte relaismodulen als interface voor de besturing, tot en met scheidingsversterkers met en zonder netwerkaansluiting.
Nu meer informatie
Signalen aanpassen
Aansluiten
COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting van de meest uiteenlopende applicaties in de schakelkast. Alle producten onderscheiden zich door een eenvoudige installatie, gestandaardiseerd toebehoren en een consistent design.
Nu meer informatie
Aansluiten
Veilig communiceren
De toenemende digitalisering van de industrie vereist een veilige netwerkkoppeling van steeds meer apparaten in de schakelkast. COMPLETE line biedt complete productoplossingen voor de industriële communicatie en de bescherming van alle relevante gegevens.
Nu meer informatie
Veilig communiceren
Functionele veiligheid
Safety-oplossingen uit het COMPLETE line-programma bieden mens en installatie de optimale bescherming. Alle safety-producten beschikken over de SIL-certificering en onderscheiden zich door eenvoudige configuratie en installatie.
Nu meer informatie
Functionele veiligheid
Belastingen schakelen
Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. COMPLETE line biedt innovatieve en slimme producten voor uw applicatie.
Nu meer informatie
Belastingen schakelen
Voeden en beschermen in het veld
Een vaak voorkomende uitdaging in de machinebouw is de betrouwbare voeding van decentraal geïnstalleerde verbruikers in het veld. COMPLETE line biedt universele oplossingen met IP67 bescherming voor deze taak.
Meer informatie
Voeden en beschermen in het veld
Veilig communiceren in het veld
De structuur en functie van een installatie kunnen het gebruik van apparaten en componenten voor communicatie ook buiten de schakelkast noodzakelijk maken. COMPLETE line biedt gecoördineerde oplossingen voor een breed scala van toepassingen.
Meer informatie
Veilig communiceren in het veld
Signalen overdragen
In de machinebouw komen talrijke sensoren en actoren, alsmede hun aansluitingen, in het veld voor. COMPLETE line biedt oplossingen voor een flexibele, modulaire en efficiënte aansluiting van deze componenten in het veld.
Meer informatie
Signalen overdragen
Verbinden in het veld
In de machinebouw wordt voor de aansluittechniek een grote verscheidenheid van oplossingen gebruikt. Van de schakelkast tot in het veld biedt de COMPLETE line innovatieve producten die indruk maken door hun robuustheid, flexibiliteit en gebruiksgemak.
Meer informatie
Verbinden in het veld
Brochure machinebouw:
Producten en oplossingen voor uw succes in de machinebouw

In onze brochure van 40 pagina's vindt u meer informatie over onze oplossingen voor de machinebouw. Lees meer over onze producten en hun typische toepassingen alsmede over onze geschiedenis, competenties en services.

Nu downloaden
Open schakelkast
Drie afbeeldingen die de machinebouw van Phoenix Contact in de jaren 60, nu en in de toekomst laten zien.

Machinebouw bij Phoenix Contact.

Machinebouw heeft bij ons traditie

Phoenix Contact is nauw verbonden met de machinebouwindustrie. Onze eigen machinebouw ondersteunt met 180 medewerkers alle ontwikkelende en producerende bedrijfsonderdelen over de hele wereld. Daardoor zijn wij zeer goed op de hoogte van de uitdagingen waar u dagelijks voor staat.

Het programma loopt daarbij uiteen van de productie van handmatig bedienbare installatieonderdelen tot aan complexe productiesystemen. Samen ontwikkelen wij hoogwaardige productiemiddelen, innovatieve oplossingen en de modernste productietechnologieën.

Vrouw en industriële robot werken samen bij het produceren en testen van elektronische componenten.

Op weg naar de Smart Factory – mens-machine-samenwerking bij Phoenix Contact.

Digitalisering in de machinebouw

De Smart Factory is het doel van digitalisering. Deze beschrijft een efficiënte en flexibele productie die op elk moment de optimale toegevoegde waarde realiseert. De zichzelf organiserende waardeketennetwerken kunnen volgens verschillende criteria worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld qua kosten, beschikbaarheid of resourceverbruik.

Samen met klanten en partners creëren wij actief oplossingen voor de toekomst. Met bijna 100 jaar ervaring in de machinebouw en automatisering zijn wij uitstekend toegerust om de digitale transformatie van onze wereld om te zetten in de intelligente productie van morgen.

Een hoge verticale integratie, de bedrijfseigen machinebouw en de gespecialiseerde knowhow op het gebied van automatisering zijn slechts drie van de vele redenen waarom Phoenix Contact een betrouwbare partner is. Wij realiseren in onze eigen productie wat er nu mogelijk is. Versterk uw concurrentiepositie door een intelligentere productie voor maximale efficiëntie en flexibiliteit. Daarvoor ontwikkelen wij componenten, systemen en oplossingen.

Inzicht in een digitale fabriek

Digital Factory now

De digitalisering stelt de productie voor vele uitdagingen – maar biedt vooral ook ontelbare mogelijkheden voor productiviteitsverhoging en voor de hogere beschikbaarheid van de installatie. Gebruik uw bestaande machine- en procesdata om uw productie flexibeler en efficiënter te maken en richt de basis op voor nieuwe, datacentrische bedrijfsmodellen om uw concurrentiepositie op lange termijn veilig te stellen.