Gereedschapsmachine Hoge snelheden en perfecte bewerkingsresultaten zijn basisvereisten voor gereedschapsmachines. Om aan de huidige markteisen te voldoen, moeten machineconcepten ook flexibel en bijzonder betrouwbaar zijn. Naast modularisering als mogelijke oplossing, speelt energie-efficiëntie een steeds belangrijkere rol voor gereedschapsmachines en hun hulpaggregaten. We ondersteunen u graag bij deze uitdagingen als partner en bieden u een breed product- en serviceprogramma voor de netwerkkoppeling, elektrificatie en automatisering van uw gereedschapsmachines.

Een gereedschapsmachine in een productiehal

Overzicht van een gereedschapsmachine Ontdek ons product- en dienstenprogramma voor de duurzame automatisering van uw gereedschapsmachine.

Overzicht van een gereedschapsmachine
Transportband voor afgewerkte producten
Transportbanden worden gebruikt bij verschillende soorten gereedschapsmachines. Ze worden vaak gebruikt om de halffabricaten aan te voeren of om de afgewerkte werkstukken weg te voeren. Door het gebruik van transportbanden tussen de afzonderlijke gereedschapsmachines kunnen de afzonderlijke processtappen met elkaar worden verbonden.
Meer informatie
Transportband voor afgewerkte producten
Schakelkast
De schakelkast, de plaats waar alle draden samenkomen. De elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering van uw schakelkast voor gereedschapsmachines is onze kerncompetentie.
Meer informatie
Schakelkast
Spaandertransporteur
Of het nu een scharnierende of magneetbandtransporteur is, een spaandertransporteur transporteert de spaanders uit het werkgebied van de gereedschapsmachine en scheidt ze tegelijkertijd van het koelsmeermiddel.
Meer informatie
Spaandertransporteur
Toevoer van onbewerkte onderdelen via robot
Robots kunnen worden gebruikt voor een scala aan taken in gereedschapsmachines. Ze kunnen bijv. onbewerkte onderdelen aan gereedschapsmachines leveren en de afgewerkte werkstukken na bewerking weer verwijderen.
Meer informatie
Toevoer van onbewerkte onderdelen via robot
Werkruimte
De werkruimte is het middelpunt van elke gereedschapsmachine. Werkstukken worden hier gedraaid, gefreesd, geërodeerd of gebogen. De focus ligt daarbij op hoge verwerkingssnelheden in combinatie met maximale nauwkeurigheid. Voor de bewerking is het vaak nodig om meerdere assen tegelijkertijd in de werkruimte te verplaatsen.
Meer informatie
Werkruimte
Zelfrijdend transportsysteem
De zware spaanderbak wordt verwijderd via een zelfrijdend transportvoertuig (AGV). AGV's nemen steeds vaker transporttaken op zich om productieprocessen efficiënter te maken en de flexibiliteit te verhogen.
Meer informatie
Zelfrijdend transportsysteem
Bedieningspaneel
Een aantrekkelijke visualisatie van uw gegevens en een modern design van de gebruikersinterface van bedieningspanels zijn een belangrijk onderdeel voor het efficiënt bedienen en bewaken van uw gereedschapsmachine.
Meer informatie
Bedieningspaneel
Geopende schakelkastdeur en een selectie van producten is zichtbaar

Schakelkast Deelproces van een gereedschapsmachine

Wij bieden u innovatieve oplossingen en producten voor alle functiegebieden van de schakelkast. Naast innovatieve producten voor de schakelkast ondersteunen wij u tijdens het gehele proces van schakelkastbouw, van engineering tot en met de afgewerkte schakelkast.

  • Het uitgebreide klemmenprogramma zorgt voor een betrouwbare energieverdeling in de schakelkast. Klemmen met verschillende aansluittechnieken kunnen vrij worden gecombineerd

  • Speedstarter voor betrouwbare en eenvoudige aandrijving van motoren op de transportband en spaandertransporteur

  • Remote-I/O-systeem met beschermklasse IP20 voor registratie van ingangs- en uitgangssignalen, inclusief I/O-link en veiligheidstoepassingen

  • Switches zorgen voor een betrouwbare dataverdeling in het gehele machinenetwerk en security-routers beschermen gereedschapsmachines tegen onbevoegde toegang en schadelijke software

  • Betrouwbare en communicatieve 24 V-voedingssystemen bestaande uit overspanningsbeveiliging, voeding en apparaatbeveiliging

  • Veelzijdige relaisfamilies als interface tussen besturing en de randapparatuur van de machine om signalen te scheiden, te vermenigvuldigen of te versterken

  • Energiemeetmodulen registreren snel en eenvoudig de energiegegevens van alle deelprocessen van de gereedschapsmachine

  • Betrouwbare en robuuste doorvoer van leidingen direct in de schakelkast met behulp van ruimtebesparende kabelinvoersystemen

Vooraanzicht van een transportband met geïnstalleerde producten, die afgewerkte producten wegvoert

Transportband voor afgewerkte producten Deelproces van een gereedschapsmachine

De transportband onderscheidt zich door zijn modulaire opbouw, waardoor installaties flexibel kunnen worden ontworpen en betaalbaar kunnen worden uitgebreid. Daarnaast is de economische en faalveilige installatie van de gehele productielijn bijzonder belangrijk. Deze aspecten worden direct weerspiegeld in de elektronische componenten die op de transportband wordt ingezet.

  • Robuuste voedingen met beschermklasse IP67 zijn ideaal voor de gedecentraliseerde voeding in het veld en kunnen direct aan de transportband worden geïnstalleerd

  • De IPD- en QPD-installatiesystemen zorgen voor een eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap, direct op de transportband

  • Ingangs- en uitgangssignalen van de transportband worden direct geregistreerd en verwerkt met het remote-I/O-systeem in beschermklasse IP65/67. De volledig ingekapselde gietzinken behuizing biedt een hoge robuustheid en de apparaten zijn ook geschikt voor I/O-link-toepassingen

Een spaandertransporteur op de voorgrond als onderdeel van een gereedschapsmachine met schakelkast en transportband op de achtergrond.

Spaandertransporteur Deelproces van een gereedschapsmachine

Een spaandertransporteur en de daarin geïnstalleerde elektronische componenten moeten bijzonder goed bestand zijn tegen stof, vloeistoffen en smeermiddelen. Bovendien zijn onderhoudsgemak, snelle aanpasbaarheid op basis van modulaire systemen en eenvoudige integratie van mechanische en elektrische interfaces bijzonder belangrijk.

  • Motorstarter voor de veilige werking van de spaandertransporteur

  • Eenvoudige energieverdeling met een uitgebreid productenprogramma voor aansluitklemmen

  • Robuuste industriële connectoren voor bekabeling tussen spaandertransporteur en
    bewerkingscentrum

  • Betrouwbare koppeling van sensoren en actoren, zowel centraal als decentraal

  • Betrouwbare voeding voor IP6X-toepassingen direct op de spaandertransporteur

Close-up van een robotarm die een afgewerkt onderdeel vastgrijpt en het werkgebied van een gereedschapsmachine op de achtergrond.

Toevoer van onbewerkte onderdelen via robot Deelproces van een gereedschapsmachine

Om robots optimaal te automatiseren, moeten de gebruikte producten niet alleen bijzonder ruimtebesparend en robuust zijn tegen trillingen, rotatie, vuil en stof, maar moeten ze ook communicatief zijn en gemakkelijk te integreren in het hoofdproces.

  • Met de inductieve NearFi-koppelmodulen kunt u de gereedschapswissel direct op de robotkop bewaken. Energie en realtime Ethernet-gegevens worden via een luchtspleet van enkele centimeters overgedragen

  • Sensor/actorboxen met de juiste connectoren worden direct op de robotarm geïnstalleerd om data, signalen en energie over te dragen tussen het veldniveau en het besturingsniveau

  • De installatie van heavy-duty connectoren direct op het basisframe van de robot zorgt voor een veilige overdracht van energie, data en signalen tussen de schakelkast en de robot

Zijaanzicht van het gereedschapswissel- en werkgebied van een gereedschapsmachine

Werkruimte Deelproces van een gereedschapsmachine

De beweging van verschillende assen op hoge snelheid evenals het laden van halffabrikaten en het uitnemen van afgewerkte werkstukken door de robot zijn belangrijke bronnen van gevaar voor het bedienend personeel. Veilig uitschakelen en veilige toegang tot de werkruimte zijn daarom essentieel.

  • Veiligheidsrelais voor het bewaken van veiligheidsdeuren, lichtschermen en andere veiligheidsrelevante sensoren

  • De contactloze en compacte veiligheidsschakelaars bewaken de veiligheidsdeur naar het werkgebied in combinatie met onze veiligheidsrelais

  • Robuuste kabels zijn bedoeld voor gebruik in het werkgebied van de gereedschapsmachine. Deze zijn bijv. resistent tegen koelsmeermiddelen en olie

  • Kabeldoorvoer voor het veilig leggen van kabels en de robuuste doorvoer tussen het werkgebied en de schakelkast

  • Machineverlichting zorgt voor optimale verlichting van het werkgebied

Een zelfrijdend transportsysteem staat achter een veiligheidshek en maakt deel uit van een gereedschapsmachine

Zelfrijdend transportsysteem Deelproces van een gereedschapsmachine

Korte doorlooptijden, lage voorraden en hoge flexibiliteit vormen de basis voor een efficiënte interne materiaalstroom en dus de voorwaarde voor een hogere productiviteit. Om aan deze eisen te voldoen, worden steeds meer AGV's gebruikt in de productie en de intralogistiek.

  • Betrouwbare en veilige communicatie met de AGV via het WLAN-access point

  • Robuuste connectoren voor de verdeling van data en signalen

  • Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij de samenwerking tussen mens en machine:
    Ons Safety-productenprogramma maakt een veilige implementatie mogelijk van de vereiste toepassing, zoals het noodstopconcept, veilige bewegingsbewaking of veldomschakeling

Een gereedschapsmachine met een open werkruimte en een bedieningspaneel aan de rechterkant. De toevoer van onbewerkte werkstukken via een robotarm en een spaandertransporteur is ook zichtbaar.

Bedieningspaneel Deelproces van een gereedschapsmachine

Voor gebruik op gereedschapsmachines moeten IPC's bijzonder goed bestand zijn tegen stof, vloeistoffen en smeermiddelen

  • Deze volledig ingekapselde industriële PC met beschermklasse IP65 is uitgerust met Intel® processoren die worden gebruikt vanwege hun balans tussen computer- en grafische prestaties evenals de energiezuinigheid

  • Onderhoudsvriendelijk voor snelle aanpassing op basis van modulaire systemen en een eenvoudige integratie van mechanische en elektrische interfaces

  • Gebruik in veel verschillende gereedschapsmachines dankzij de robuuste bouwvorm met VESA-, draagarm- of statiefmontageopties en de vele I/O-opties