Oplossingen voor Power-to-X

Automatiseer, elektrificeer en digitaliseer uw installaties voor groene waterstof en Power-to-X efficiënt en veilig met onze uniforme oplossingen. Lees meer daarover in onze e-paper.
Elektrolyse-installatie en windturbine met twee personen

Toepassingen


Whitepaper
Holistische veiligheid voor Power-to-X-systemen

Onze Whitepaper laat zien waarom Safety en Security samen de basis vormen voor de veilige werking van Power-to-X-installaties – en welke normen en regelgevende vereisten daarbij in acht dienen te worden genomen. De focus: praktijkvoorbeelden op het gebied van elektrolysers, brandstofcellen en waterstofdistributie.

Nu downloaden
Whitepaper holistische beveiliging voor Power-to-X-systemen

Referenties


Twee containers met installaties voor Direct Air Capture

Automatisering van een installatie voor Direct Air Capture met DACMA GmbH

De modulaire installatie voor Direct Air Capture van DACMA levert in het H₂Mare-project op een betrouwbare manier CO₂ voor de productie van synthetische brandstoffen. Onze automatiseringsoplossing combineert veilige toegang op afstand en functionele veiligheid om een stabiele werking van de installatie te garanderen.

E-Paper Power-to-X

Power-to-X efficiënt en veilig implementeren Ontdek oplossingen voor een veilige en efficiënte waterstofeconomie in onze e-paper.

  • Verhoog de efficiëntie: met modulaire en schaalbare concepten voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering.

  • Waarborg de veiligheid: door geïntegreerde security-, safety- en remote-concepten.

  • Praktijkkennis gebruiken: met inzichten uit echte projecten en toepassingen.

Uw persoonlijke contactpersoon

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
"Ik ondersteun u graag op weg naar een CO₂-neutrale toekomst in alle projectfasen – van planning tot en met implementatie."

Technologieën en producten


Personen voor schakelkast

Slim installatiebedrijf

Of het nu gaat om bedrijfsgegevens, energiehoeveelheden of alarmmeldingen, wij bieden complete oplossingen voor gegevensregistratie, -communicatie en -analyse. Dat zorgt voor gegevenstransparantie en maakt tegelijkertijd een efficiëntieverhoging mogelijk door intelligent gebruik van deze gegevens, bijvoorbeeld door preventief onderhoud. Onze slimme oplossingen bieden toegang op afstand, onderhoud op afstand en strenge redundantieconcepten. Zodat onze klanten zo min mogelijk werk hebben met besturing en bewaking.

 Twee personen voor een schakelkast op de vrachtwagen voor waterstof

Zorgen voor installatieconformiteit

Grote delen van de waterstofeconomie vallen onder de KRITIS-regelgeving voor kritische infrastructuur. Bovendien vereist de toenemende netwerkkoppeling een gezamenlijke benadering van beveiliging, veiligheid en explosiebeveiliging. Wij bieden u holistische oplossingen en diensten om uw veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's te minimaliseren en de productiviteit van uw installatie te waarborgen.

Power-to-X is een sleutelcomponent in het bereiken van de energietransitie. Om installaties veilig en met een hoge beschikbaarheid te kunnen gebruiken, zijn modulaire en technologisch open concepten voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering nodig – en wij leveren deze concepten.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Vragen en antwoorden over groene waterstof Als u nog vragen hebt over waterstof, gebruik dan ons contactformulier, zodat onze experts u snel kunnen helpen.

Power-to-X-installatie
Power-to-X-pictogram
Visualisatie van het Power-to-X-concept met elektrolyse-installaties, waterstoftankstations, pijpleidingen en stationaire brandstofcellen
Power-to-X-installatie

Power-to-X is een essentiële technologie voor de duurzame energietransitie. Overtollige elektrische energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind of zon, wordt daarbij omgezet in andere bruikbare vormen van energie. Hier wordt elektrolyse gebruikt, waarbij water in waterstof en zuurstof wordt gesplitst. De geproduceerde waterstof kan direct worden gebruikt of verder worden verwerkt tot andere brandstoffen, zoals methaan of methanol. Hernieuwbare energie kan niet alleen worden opgeslagen, maar kan ook in verschillende sectoren in het dagelijks leven worden gebruikt, zoals in het zware goederentransport of de industrie.

Meer over Power-to-X
Power-to-X-pictogram

De "X" in Power-to-X staat voor de verschillende vormen waarin de elektrische energie kan worden omgezet. Er is bijvoorbeeld de omzetting in warmte (power-to-heat), chemische grondstoffen (power-to-chemicals) of synthetische brandstoffen (power-to-fuel). Sectoren die bijzonder moeilijk kunnen worden geëlektrificeerd, kunnen dus worden opgenomen in een duurzame energietransitie.

Visualisatie van het Power-to-X-concept met elektrolyse-installaties, waterstoftankstations, pijpleidingen en stationaire brandstofcellen

Het gaat om waterstof die door elektrolyse met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen emissievrij wordt geproduceerd. Op Power-to-X-gebied levert groene waterstof een belangrijke bijdrage aan het decarboniseren van sectoren die tot dusver eerder van fossiele brandstoffen afhankelijk waren.

Meer over groene waterstof