Besturing en bewaking van waterstoftankstations Ontdek onze veilige en open controle- en bewakingsoplossingen voor de efficiënte distributie van waterstof.

Waterstoftankstation

Uitdaging


Waterstoftankstation

Veiligheid en efficiëntie

Voor een veilige en efficiënte werking van waterstoftankstations is continue bewaking van bijvoorbeeld temperatuur en druk tot 1000 bar noodzakelijk. Daarvoor worden gegevens gegenereerd en verzameld in OT en IT. Gegevensuitwisseling tussen verschillende vakgebieden vereist vaak aanzienlijke integratie-inspanningen, omdat er verschillende soorten communicatie en technologieën worden gebruikt. Daarnaast zijn strenge veiligheidsmaatregelen en toelating voor explosiebescherming en functionele veiligheid essentieel. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, is een snelle opbouw en inbedrijfstelling van de tankstations belangrijk. We bieden u geïntegreerde oplossingen en producten voor veilige automatisering tot Zone 0. We zorgen ook voor een eenvoudige en betrouwbare verbinding voor gegevensuitwisseling tussen OT en IT.

Oplossing


PLCnext Technology voor waterstoftankstations

Besturing van waterstofdistributietoepassingen

Ons PLCnext Technology ecosysteem maakt veilige communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk tussen alle OT- en IT-apparaten en -systemen. Met PLCnext Control kunt u het vulproces efficiënt regelen. We maken nauwkeurige bewaking en regeling van de druk mogelijk. Om een veilig proces te garanderen, kunt u de kritieke procesparameters nauwkeurig bewaken.

Tanken aan een waterstoftankstation

Eenvoudig uitbreidbaar door modularisering

Om in de toekomst aan de toenemende vraag naar groene energie te voldoen, is het belangrijk om waterstoftankstations eenvoudig uit te breiden met extra pompen. Ons automatiseringsplatform PLCnext Technology maakt modularisering van uw toepassing en standaardisering van de interfaces voor de subfuncties mogelijk. Daarom ondersteunen we technologiestandaarden zoals Module Type Package (MTP). Hierdoor kunt u profiteren van lagere engineeringskosten en tegelijkertijd uw time-to-market vergroten.

Aansluiting op afstand van alle submodules van een waterstoftankstation

Sommige leveranciers bestrijken de hele waardeketen van groene waterstof. Om een efficiënte en veilige werking van zo'n totaalsysteem te garanderen, is het nodig om de verschillende vakgebieden met behulp van datatechnologie te verbinden met besturings- en servicesystemen op een hoger niveau. We ondersteunen de gegevensregistratie en besturing van deze systemen met redundante besturings- en netwerkoplossingen voor maximale beschikbaarheid. Security-routers voor beveiliging en aangepaste oplossingen voor onderhoud op afstand, inclusief apparaat- en updatebeheer, zorgen voor cybersecurity in toepassingen van klanten.

Interactieve beeldkaart: voorbeeldstructuur van een controle- en bewakingsoplossing voor waterstoftankstations
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Maak gebruik van ons brede productenprogramma op het vlak van automatiseringstechniek, om met PLCnext Technology uw installatie voor te bereiden op IIoT en Industrie 4.0.
Meer lezen
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Security-routers
De mGuard-security-routers beschermen uw industriële netwerk tegen ongeoorloofde toegang door personen of schadelijke software dankzij uitgebreide beveiligingsfuncties.
Meer lezen
Security-routers
Industrial Ethernet Switches
Ons productenprogramma omvat Managed en Unmanaged Switches met GBit, PoE, certificering volgens IEC 61850 en voor railmontage.
Meer lezen
Industrial Ethernet Switches
Remote-I/O-systemen
Registreer in- en uitgangssignalen direct in de schakelkast of aan uw installaties. Uw data- en signaleringsverkeer wordt betrouwbaar verzonden.
Meer lezen
Remote-I/O-systemen
HMI-panels en industriële pc's
Met onze HMI's en IPC's kunt u uw systeem efficiënt bedienen en bewaken. Profiteer van maximale schaalbaarheid voor het bedieningsconcept van uw automatiseringsoplossing.
Meer lezen
HMI-panels en industriële pc's

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Ik adviseer u graag op weg naar een CO₂-neutrale toekomst met groene waterstof.

Waarborging van de veiligheid

Strenge veiligheidsmaatregelen en toelatingen voor explosiebeveiliging en functionele veiligheid moeten worden gegarandeerd bij het exploiteren van een landelijk netwerk van waterstoftankstations.

Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie
Industrial Security voor Power-to-X-installaties
Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties

Functionele veiligheidsmechanismen moeten zo geregeld zijn, dat uitval of eventuele risicovolle situaties beheersbaar zijn. Het beste kan dat op basis van een individueel veiligheidsconcept.

We bieden u diensten voor de gehele veiligheidslevenscyclus. Ons brede productassortiment is ook gecertificeerd voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 61508 en IEC 61511. We ondersteunen u graag met trainingen voor medewerkers om de kennis up-to-date te houden.

Meer over functionele veiligheid
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie

Vanwege de aanwezigheid van brandbare gassen is het onderwerp explosiebeveiliging van groot belang in de waterstofindustrie. We bieden een uitgebreid assortiment producten en oplossingen om te voldoen aan de vereisten in Ex-omgevingen met verschillende zones. Indien nodig trainen we ook uw medewerkers. We ondersteunen u ook bij het uitvoeren en documenteren van de verificatie van intrinsiekveiligheid.

Meer over explosiebeveiliging
Industrial Security voor Power-to-X-installaties

De digitale transformatie en de toenemende complexiteit van cyberaanvallen vereisen een complete securitystrategie. Daarnaast is de implementatie van cybersecuritymaatregelen wettelijk verplicht. Een goede beveiliging tegen cyberaanvallen is alleen succesvol, wanneer op elkaar afgestemde technische en organisatorische maatregelen worden gecombineerd.

Daarom bieden we een allesomvattend 360°-securityconcept dat veilige diensten, oplossingen en producten omvat. Zo vereenvoudigt u de bescherming van uw installaties en beveiligt u de installatie optimaal.

Meer over Industrial Security

Referenties


Tankstation voor waterstof in HY.City.Bremerhaven

Intelligente sectorkoppeling in Bremerhaven

In HY.City.Bremerhaven is een complete waardeketen voor groene waterstof gerealiseerd door GP Joule. Onze innovatieve automatiseringstechniek zorgt voor een betrouwbare sectorkoppeling en een veilige verbinding op afstand.

Producten


Schakelkasten in Power-to-X-installatie

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we een optimale oplossing om uw schakelkasten uit te rusten met meer dan 100.000 producten op het gebied van aansluitings-, communicatie- en automatiseringstechniek.