Een functioneel modulair systeem dekt op economische wijze zowel de Ex als de explosiegevaarlijke omgeving. In de schakelkast worden alleen die processen waarbij contactor daadwerkelijk nodig is, uitgerust met I/O-modules uit de Axioline productfamilie. Z. In de HyRunner worden bijvoorbeeld ingangskaarten gebruikt voor de kleppen van de waterstofleidingen. Ze kunnen worden gebruikt om de signalen direct aan te sluiten op de overeenkomstige gecertificeerde I/O-modules. Afzonderlijke Ex-barrières zijn daarom overbodig of worden alleen gebruikt als afzonderlijke I/O-modules niet rendabel zouden zijn vanwege het zeer kleine aantal signaaltypen. Dit bespaart kostbare ruimte en verlaagt de kosten. Buiten de Ex-zone volstaat het standaard I/O-portfolio van de Axioline zonder functionele beperkingen voor een consistent totaalsysteem.
Intelligente sectorkoppeling in Bremerhaven In HY.City.Bremerhaven is een complete waardeketen voor groene waterstof gerealiseerd. Innovatieve automatiseringstechniek zorgt voor een betrouwbare sectorkoppeling en een veilige verbinding op afstand. Onze pdf geeft een gedetailleerd inzicht in het uitgebreide beveiligingsconcept van het systeem.
Klantprofiel
Vlaggenschipproject voor groene waterstof in HY.City.Bremerhaven
De productie van groene waterstof maakt deel uit van het regionale waterstofecosysteem van HY.City.Bremerhaven. Het project wordt beschouwd als een baken voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen. GP Joule, een systeemleverancier voor geïntegreerde energieoplossingen, treedt op als hoofdaannemer voor het groene waterstofproject van HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. GP Joule heeft een complete waardeketen voor groene waterstof gerealiseerd. Het begint met elektrolyse als essentiële technologie en omvat compressie en opslag in mobiele tankers. Het omvat ook een tankstation en geschikte brandstofcelbussen voor openbaar vervoer. Alleen de windturbine stond al op het industrieterrein aan de Grauwallring. Het systeem dient als energieleverancier voor de elektrolyser.
Uitdaging
Optimale energievoorziening
We zijn op zoek naar oplossingen die het juiste type energie leveren in de vereiste hoeveelheid, op de optimale locatie en op het juiste moment. Met de HyRunner heeft GP Joule een mobiele opslagunit ontwikkeld waarmee waterstof op intelligente wijze van de elektrolyse-installatie naar het tankstation of naar industriële klanten kan worden getransporteerd. De waterstoftrailers zijn een centraal onderdeel in de procesketen. De voertuigen bevatten uitgebreide besturings- en interface-intelligentie. Er moet voor worden gezorgd dat de risicobeoordeling met betrekking tot explosiebeveiliging de volledige automatisering niet beperkt tot dure Ex-componenten. Daarnaast moet het mogelijk zijn om gegevens naar een cloud te verplaatsen, op te slaan en op verschillende manieren te gebruiken.
Het waterstoftankstation zorgt voor een zelfvoorzienend aanbod van openbaar vervoer op waterstof in Bremerhaven. Vanuit het oogpunt van digitalisering moet de HyRunner naadloos passen in de digitale procesketen. Bovendien moet de technische uitrusting voor datalogistiek een hoge beschikbaarheid garanderen.
Oplossing
Een industriële draadloze router uit de TC Router 3002T-4G serie die in de schakelkast is geïnstalleerd, zorgt voor de overdracht naar de cloud. De TC MGUARD RS4000 router biedt de nodige IT- en OT-beveiliging. Dankzij deze apparatuur kan de wegklare opslageenheid onafhankelijk en veilig communiceren met de cloud. Het maakt ook tijdsefficiënt tanken mogelijk in coördinatie met de stroomopwaartse elektrolyse- en opslagprocessen. Z. Zo worden bijvoorbeeld vulhoeveelheden bepaald, kleppen aangestuurd en de huidige locatie van de trailer gevolgd via GPS. De functies worden aangevuld door een in de besturing PLCnext Control geïntegreerd systeem voor het factureren van de geleverde waterstof in overeenstemming met de voorschriften.
PLCnext Control wordt gebruikt als hoogste besturingsinstantie op de locatie van de elektrolyser. Het zogenaamde site control system registreert alle bedrijfsgegevens van de procesketen van de elektrolyse tot de tanktrailer. Deze gegevens worden draadloos verzonden naar een centrale analyser via de TC MGUARD router en een antenne.
Twee QUINT4-PS-voedingen in combinatie met een redundantiemodule uit de QUINT O-Ring-productfamilie garanderen de uitvalveiligheid. De oplossing wordt ondersteund door vijf batterijmodules die samen met een QUINT4 UPS een onderbrekingsvrije voeding vormen. Op deze manier kunnen kortstondige stroomstoringen worden overbrugd of kan het hele systeem op een gecontroleerde manier worden uitgeschakeld in het geval van een storing. Dit voorkomt dat het systeem een kritieke toestand bereikt door de hoge reactiviteit van waterstof. De twee besturingseenheden vormen ook een redundantiepaar met hoge beschikbaarheid dankzij het concept van applicatieve systeemredundantie (ASR). De beschikbaarheidsoplossing wordt gecompleteerd door het netwerk. Deze verbindt de afzonderlijke submodules van de locatie met elkaar en is dankzij de ringstructuur uitvalveilig.
Innovatieve automatiseringstechniek voor intelligente sectorkoppeling
Bekijk de video voor meer informatie over onze oplossing voor het regelen van de locatie van waterstofproductie en de besturing van intelligente waterstoftrailers.
Contact
Wat u kunt verwachten in ons klantenartikel
- 360-graden beveiligingsoplossing beschermt de fabriek effectief tegen cybercriminaliteit
- Decentrale locaties beveiligen met een netwerkconcept op maat
- Allround bescherming voldoet aan toekomstige goedkeuringsvereisten en garandeert functionele veiligheid in de HY.Runner
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we een optimale oplossing om uw schakelkasten uit te rusten met meer dan 100.000 producten op het gebied van aansluitings-, communicatie- en automatiseringstechniek.
Conclusie
Maximale beschikbaarheid en veiligheid van de waterstofinfrastructuur
Waterstofproductie en tankinfrastructuur maken deel uit van het kernconcept van GP Joule. De locaties zijn uitgerust met onafhankelijke besturingstechniek, worden autonoom geautomatiseerd en kunnen aan beide zijden communiceren met de overkoepelende cloudintelligentie van GP Joule. Voor een maximale beschikbaarheid werd redundante besturingshardware geïmplementeerd, die wordt gecoördineerd door de slimme softwareoplossing ASR (Applicative System Redundancy). Gezien het toenemende risico op cyberaanvallen zijn er uitgebreide beveiligingsoplossingen. Het gebruik van MGUARD-routers voor onderhoud op afstand zorgt voor veilige communicatie binnen het waterstofecosysteem. De waterstoftrailers spelen een centrale rol als mobiele opslag- en transporttanks. Explosiebeveiliging werd economisch gerealiseerd met een functioneel modulair systeem dat gevaarlijke en explosiegevaarlijke omgevingen afdekt.