Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand, beveiliging van uw lokale netwerk en voor de gegevensuitwisseling bij industriële toepassingen. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyberaanvallen en schadelijke software.

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)

Industrial Security


Visualisatie van Cyber Security met alarmmelding "Systeem gehackt"

Cybersecurity is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk

Industrial Cybersecurity staat voor de beveiliging tegen aanvallen, dataspionage, uitval door virussen, schadelijke programma's of foutieve bediening van industriële systemen en installaties met netwerkkoppeling. Cyber-aanvallen en malware kunnen namelijk grote schade veroorzaken: knowhow-, image- en dataverlies, en kostbare stilstandtijden en personeelskosten voor het verhelpen van de schade, tot en met eisen van hoge losgelden.

Daarom bieden wij security-routers resp. industriële firewalls aan, die speciaal op de vereisten van de industrie zijn afgestemd en het dataverkeer in het netwerk bewaken: alleen het gewenste dataverkeer wordt toegelaten en onbevoegde toegang wordt geblokkeerd. Zo wordt de beschikbaarheid van uw installaties verhoogd.

Veilig onderhoud op afstand


 Industriële communicatie op afstand met tablet

Wereldwijd toegang op afstand tot machines

Voor het onderhoud op afstand van wereldwijd verspreid liggende industriële installaties biedt Phoenix Contact een uitgebreid programma aan robuuste en toekomstbestendige, industriële routers voor bekabelde of draadloze toegang tot netwerken op afstand aan. De producten zijn voorzien van moderne beveiligingsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall. Zo heeft u altijd en overal de mogelijkheid om verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen en kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren.

Veilige toegang op afstand tot ICS
Whitepaper

Deze Whitepaper laat zien hoe toegang op afstand tot industriële automatiseringssystemen veilig en flexibel kan worden geïmplementeerd. Het werpt licht op typische beveiligingsrisico's, gaat in op praktische vereisten en geeft specifieke aanbevelingen voor best practices. Ontdek hoe u de uitdagingen van toegang op afstand met succes kunt implementeren in uw bedrijf.

Nu gratis downloaden
Servicepersoneel voor onderhoud op afstand
Richtantenne

Geschikte antennes voor alle toepassingen

Geschikt toebehoren voor draadloze routers

Voor een betrouwbare communicatie van uw draadloze routers biedt Phoenix Contact de juiste antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels aan. Maak uw keuze, afhankelijk van de gebruikslocatie, uit rondstraalantennes voor montage op de schakelkast, voor wand- of mastmontage of voor directe montage op het apparaat. Toebehoren, zoals de overeenkomstige overspanningsbeveiliging, rondt het pakket af.

Meer informatie over de selectie van de geschikte antenne en voor de correcte montage vindt u in onze folder "10 antenneregels".