TC-router De industriële draadloze 4G- en 5G-routers maken betrouwbare en krachtige dataverbindingen via het mobiele netwerk mogelijk met verafgelegen stations – met fallback naar 3G en 2G. Daardoor kunt u ze overal inzetten; ongeacht welke technologie op locatie de betrouwbare netwerkdekking biedt. Met het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70 °C kunt u deze bovendien in elke klimaatregio inzetten.
Uw voordelen
- Nieuwe mobiele 5G-technologie voor publieke en private netwerken (standalone en niet-standalone)
- Volledige netwerksecurity dankzij privé-APN (Access Point Name), Stateful-Packet-Inspection-Firewall en VPN
-
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden – van sms- en e-mailmeldingen via slanke cloud- en remoteprotocollen tot en met 5G-breedbandverbinding
[x]- Eenvoudige integratie van de installatie via ten minste twee Ethernet-aansluitingen of als WLAN-access point - Comfortabele bediening direct aan de voorzijde van het apparaat en configuratie via SD-kaart of internetinterface
5G-router met hoge doorvoer voor vier Ethernet-poorten en 4x4 draadloze MIMO-interfaces
Zeer grote bandbreedte dankzij 5G en krachtige processor TC Router 5000-serie
De TC ROUTER 5004T-5G EU is de eerste vertegenwoordiger van de TC ROUTER-familie met een 5G draadloze interface. Om de hoge gegevenssnelheden van 5G (5G NR) en 4G (LTE Advanced Pro) te kunnen verwerken, is deze met een krachtig processorplatform en vier GBit-Ethernet-poorten uitgerust.
Naast het gebruik in openbare netwerken kunt u met de 5G-router ook privénetwerken opbouwen en zo de eigenschappen en betrouwbaarheid van het 5G-netwerk zelf aansturen. De voordelen van een privénetwerk zijn dat u het dataverkeer in uw bedrijf naar wens kunt volgen, opslaan, analyseren, sturen en flexibel kunt configureren.
Als apparaat met de hoogste doorvoercapaciteit in de familie is het dus bijzonder geschikt voor toepassingen zoals videotransmissie of de overdracht van grote Firmware- of configuratiebestanden naar machines en buitenstations.
Universeel te gebruiken 4G-router met geïntegreerde WLAN-interface en Ethernet-WAN-poort
Maximale flexibiliteit met WAN- en WLAN-interface TC ROUTER 4000-serie
De TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN kan dankzij de geïntegreerde WLAN-interface als access point eenvoudig deelnemers in de buurt via WLAN in het netwerk integreren. Een extra WLAN-access point op de DIN-rail komt daarmee te vervallen. Bovendien kan tijdens een onderhoudsbeurt het WLAN-netwerk gescheiden van de applicatie als internettoegang worden gebruikt. Daardoor is hij/zij dan niet meer afhankelijk van de mobiele internetverbinding van zijn/haar laptop of smartphone.
De TC Router biedt aan WAN-zijde talrijke uplinkopties. De verschillende mogelijkheden voor WAN-connectiviteit en Dual-SIM-mogelijkheid door de simkaart en geïntegreerde eSIM maken het apparaat bijzonder uitvalveilig en flexibel in gebruik.
Met een configureerbare Ethernet-WAN-poort of als WLAN-client kunnen meerdere aansluitingen voor de communicatie op afstand worden gebruikt. De mobiele telefonieverbinding verzorgt in het geval van een storing voor de communicatie en voorkomt dat de verbinding met het buitenstation wegvalt. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid in kritische infrastructuurtoepassingen, zoals lokale netwerkstations, meet- en schakelstanden in de energievoorziening of pompen en hoge tanks in de watervoorziening.
4G-router met mondiale, draadloze module voor wereldwijd gebruik
Wereldwijde connectiviteit met slechts één draadloze router TC ROUTER 3000-serie
De TC ROUTER 3002T-4G GL combineert wereldwijde frequentiedekking met lokale providerlicenties en draadloze licenties in slechts één artikelnummer. Dit maakt het apparaat perfect voor internationale operators of grensoverschrijdende projecten.
Verder beschikt de router uit de 3000-serie ook over een kostengeoptimaliseerd design voor het koppelen van een buitenstation via draadloze telecomnetwerken. Daardoor is hij een bijzonder gebruiksvriendelijk apparaat in prijsgevoelige toepassingen.
Typische toepassingen van het apparaat zijn gemeentelijke energieleveranciers of de verkeerssector, zoals de koppeling van verkeerslichten, wegwijzers, sluizen of verlichtingsinstallaties voor waterwegen en de luchtvaart.
Centraal apparaatbeheer met de TC ROUTER Online Manager
Management voor draadloze routers
De TC Router Online Manager (TOM) maakt geautomatiseerde, periodieke updates mogelijk voor alle apparaten van de TC Router-familie van Phoenix Contact.
Security-updates, actuele firmware-versies en wijzigingen in de configuratie kunnen als massa-roll-out in gedefinieerde periodes aan alle apparaten wereldwijd worden overgedragen.
Bovendien documenteert dit webgebaseerde beheerplatform gedurende meerdere jaren de apparaatstatus, dus de onlineverbinding van alle TC routers.
De TC Router Online Manager kan lokaal (on premise) of in een cloud (bijv. Amazon Web Services) worden gebruikt.
Sms-berichten bieden technisch medewerkers en het besturingssysteem toegang tot het proces
Gebruik als sms- en e-mail-gateway
Naast de communicatie van een installatie op afstand met de controleruimte of cloud, biedt de TC Router-familie nog meer interfaces.
De XML-interface breidt bijv. de aanwezige I/O's van de router onbeperkt uit. Een gekoppelde besturing activeert via de interface commando's voor het versturen van berichten via sms of e-mail. Binnenkomende sms-berichten kunnen eveneens gebeurtenissen in de besturing activeren. De router wordt op die manier een sms-gateway, wat vooral bij een zeer laag communicatievolume aantrekkelijk is. Verder kan een Virtual Private Network (VPN) via een sms-bericht geactiveerd worden.
De TC routers zijn ook geschikt voor installaties die op zonne-energie functioneren
Energiebesparingsmodus
De energiespaarmodus van de apparaten verlaagt het stroomverbruik in de stand-bymodus aanzienlijk. Vooral bij buitenstations die hun voeding uit zonne-energie krijgen, is daardoor een foutloos bedrijf, ook bij weinig zonuren mogelijk.
De energiebesparingsmodus wordt aangestuurd via een digitale ingang en bij de TC ROUTER 4000-serie bovendien nog per schakelkalender.
Een overzicht van de TC Router-productfamilie
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Toepassingsgebied | 5G, Europa | 4G, mondiaal |
| VPN | tot en met drie VPN-tunnels (IPsec of OpenVPN) | tot en met drie VPN-tunnels (IPsec of OpenVPN) |
| In-/uitgangen | vier digitale ingangen, twee digitale uitgangen | twee digitale ingangen, één digitale uitgang |
| Fallback voor draadloze verbinding | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-interface | 4 x GBit-LAN | 2 x LAN |
| Fallback-WAN-interface | Nee | Nee |
| WLAN-interface | Nee | Nee |
| Ondersteuning TC Router Online Manager | Ja | Ja |
| Artikelnr. | 1439475 | 1632697 |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Een overzicht van meer TC Routers
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Toepassingsgebied | 4G, Europa | 4G, Europa | 4G, Europa |
| VPN | geen limiet, begrenzing door systeemressources en beschikbare bandbreedte | geen limiet, begrenzing door systeemressources en beschikbare bandbreedte | geen limiet, begrenzing door systeemressources en beschikbare bandbreedte |
| In-/uitgangen | vier digitale ingangen, twee digitale uitgangen | vier digitale ingangen, twee digitale uitgangen | twee digitale ingangen, één digitale uitgang en 1 x RS-232/RS-485-interface |
| Fallback voor draadloze verbinding | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-interface | 1 x LAN, 1 x WAN of 2 x LAN (configureerbaar) | 1 x LAN, 1 x WAN of 2 x LAN (configureerbaar) | 1 x LAN, 1 x WAN of 2 x LAN (configureerbaar) |
| Fallback-WAN-interface | Ethernet | Ethernet en WLAN | Ethernet en WLAN |
| WLAN-interface | Nee | Access point en client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n | Access point en client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Ondersteuning TC Router Online Manager | Ja | Ja | Ja |
| Artikelnr. | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |