Industriële communicatie - van de veldbus tot in het Industrial Ethernet

Industriële communicatie

Het doel van industriële communicatie is de betrouwbare dataoverdracht van het veld- tot in het besturingsniveau. Gangbare oplossingen met Industrial Ethernet, moderne wireless-technologieën en Cyber Security vergroten daarbij de beschikbaarheid en veiligheid van de in een netwerk gekoppelde systemen. Voor een efficiënte communicatie zorgen netwerkprotocollen en veldbussystemen, bijv. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS en INTERBUS.

Volledige koppeling van het veldniveau tot in het besturingsniveau

Digitalisering stelt als voorwaarde dat alle systemen en componenten volledig met elkaar zijn gekoppeld - van de sensor tot in de cloud. Ethernet is inmiddels de gemeenschappelijke communicatiestandaard geworden voor de volledige koppeling van het veldniveau tot en met het besturingsniveau en met het kantoor (IT).

Digitalisering in de productie

Digitalisering in de productie

Nieuwe producten

Industriële Wi-Fi 6-modulen

Wi-Fi 6/6E voor krachtige netwerken

WLAN-modulen van de nieuwe generatie

De nieuwe WLAN 2300 access point- en WLAN 1000-clientserie met Wi-Fi 6/6E biedt betrouwbare real-time communicatie, een hoge betrouwbaarheid en ondersteunt grote netwerken met veel deelnemers. Wi-Fi 6E gebruikt ook nieuwe overdrachtskanalen in de 6 GHz-band voor betere prestaties.

Belangrijkste kenmerken

  • Wi-Fi 6/6E (2,4/5/6 GHz, afhankelijk van de variant en het land)
  • Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
  • Snelle roaming in mobiele toepassingen
  • Bestuurbaar via REST-API
  • Maximale veiligheid met WPA2/WPA3
  • Ethernet met 10/100/1000 Mbit/s

Uw voordelen

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) voor een beter gebruik van ressources, stabiliteit en netwerkcapaciteit
  • Wi-Fi 6E met nieuwe, vrije kanalen in de 6 GHz-band
  • Snel wisselen van WLAN-cellen dankzij softwareoptimalisatie van de roaming-functie
  • WLAN-clients ondersteunen alle drie de banden: 2,4 GHz, 5 GHz en de nieuwe 6 GHz
  • Bijzonder hoge beveiliging dankzij WPA 3 en Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

In de industriële automatisering worden vandaag de dag echter nog vaak traditionele veldbussen, verschillende protocollen en apparaten met seriële interface toegepast. Daarom biedt Phoenix Contact seriële apparaatservers en gateways aan, die de verschillende communicatiesystemen in het Industrial Ethernet-netwerk integreren, de data omvormen en daardoor volledig beschikbaar maken.
Voor de betrouwbare koppeling op veld- en besturingsniveau zorgen robuuste automatiserings-switches die alle data in het netwerk intelligent verdelen. Krachtige backbone-switches maken een eenvoudige koppeling met het IT-netwerk (bedrijfsnetwerk) mogelijk. Firewalls die een gecontroleerde en veilige communicatie tussen de netwerksegmenten waarborgen, zorgen voor de noodzakelijke beveiliging.

Industriële communicatie via koper, lichtgeleiderkabel en draadloos

Industriële communicatie via koper, lichtgeleiderkabel en draadloos

Industriële communicatie via koper, lichtgeleiderkabel en draadloos: alles uit één hand

Wat is het juiste overdrachtsmedium voor uw situatie? Wilt u grote afstanden overbruggen? Dan zijn lichtgeleiderkabels aan te bevelen. Als het leggen van kabels duur of niet mogelijk is, dan bieden voor korte en middellange afstanden draadloze interfaces, zoals WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless tot en met WirelessHART, een goede oplossing. Als er geen communicatiekabels beschikbaar zijn, dan is het aanwezige netwerk voor mobiele telefonie een goed alternatief. Phoenix Contact biedt voor alle overdrachtsmedia de juiste componenten: van de mediaconverter voor de omzetting naar lichtgeleiderkabels, via (mobiele) draadloze modulen tot en met de juiste connectoren, kabels en antennes.

Krachtige en betrouwbare netwerken

Krachtige en betrouwbare netwerken

Tussen de componenten van uw automatiseringssysteem bestaat een permanente uitwisseling van procesrelevante gegevens, bijv. meetwaarden, toestandsmeldingen en commando's. Bovendien worden overige gegevens, bijv. voor procesoptimalisatie of voor preventief onderhoud aan de kantoor-omgeving doorgegeven. Om deze telkens grotere hoeveelheden gegevens betrouwbaar te transporteren, biedt Phoenix Contact krachtige netwerkcomponenten met Gigabit-overdracht en intelligente filterfuncties.
Redundantiemechanismen, zoals MRP, DLR, RSTP, PRP, enz., maken het daarnaast mogelijk om uw productienetwerk zeer uitvalveilig te ontwerpen en daardoor de beschikbaarheid te vergroten.

Veiligheidsslot voor de cyber-security en netwerksecurity

Cyber Security is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk

Cyber Security voor meer netwerksecurity

Bij toenemende netwerkkoppelingen speelt de netwerksecurity een steeds belangrijkere rol. Om uw systemen tegen bedreigingen en onbevoegde toegang te beveiligen, ondersteunen onze componenten functies zoals netwerksegmentatie, bescherming door firewalls, veilige toegang op afstand, versleutelde datatransmissie, poort-security, enz.

Volledige Cyber Security gaat bij ons echter verder dan alleen maar Security-functies: deze begint bij een veilige productontwikkeling, loopt via de continue analyse en onmiddellijke oplossing van mogelijke veiligheidshiaten evenals de jarenlange beschikbaarheid van noodzakelijke updates tot en met het aanbod van veilige complete oplossingen en adviesdiensten.

Veilige koppeling van decentrale stations met de controleruimte

Veilige koppeling van decentrale stations met de controleruimte

Onderhoud op afstand via internet en cloud

Met de directe toegang tot ver spreid liggende industriële installaties kunnen onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt worden uitgevoerd. Afhankelijk van de vereiste kunt u de daarvoor aanwezige kabels gebruiken of via het mobiele draadloze netwerk wereldwijd communiceren. Phoenix Contact biedt voor elke applicatie de passende oplossing: van DSL-, LAN- en mobiele draadloze routers tot en met veldbus- en Ethernet-extenders. Om ervoor te zorgen dat uw netwerkverbindingen beveiligd zijn tegen storingen en manipulatie, biedt Phoenix Contact u producten aan die van de modernste veiligheidsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall, zijn voorzien.

Man van de klantenservice met headset bij computer

Wij geven u graag advies – persoonlijk of telefonisch

Wij helpen u graag verder Ondersteuning bij de netwerkplanning en -inbedrijfstelling

Van netwerkplanning via inbedrijfstelling tot en met onderhoud bieden onze netwerkexperts u deskundige ondersteuning. Met onze jarenlange ervaring in de automatiseringstechniek weten wij voor welke uitdagingen u staat en kunnen wij u tevens adviseren over de nieuwste Industrie 4.0-technologieën en security-normen. Voor uw medewerkers bieden wij bovendien trainingen voor Industrial Ethernet, security-awareness of de juiste omgang met onze producten aan.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial communication en cyber-security Voeg u nu bij onze gemeenschap!

Industriële communicatienetwerken stellen ons in staat om op betrouwbare wijze gegevens van het veld via het besturingsniveau naar de cloud te verzenden. Op onze LinkedIn-pagina Industrial communication en cyber-security vindt u interessante informatie over netwerkbeschikbaarheid, cyber-security, onderhoud op afstand en nog veel meer. Voeg u bij onze gemeenschap!