Apparaatkoppeling in de omgeving van zone 1 voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor acht aftakleidingen met veldbuseindapparaten.
Veldbusverdelers en segmentkoppelingen voor PROFIBUS PA, PROFIBUS DP en Fieldbus Foundation
Met de veldbusverdelers (ook veldapparaatkoppelingen genoemd) voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus heeft u de mogelijkheid om uw veldbus naar wens in het veld uit te breiden. Om uw veldapparaten simpelweg met de besturingssystemen te koppelen, verbindt de modulaire DP-PA-koppeling PROFIBUS DP-netwerken transparant met PROFIBUS PA-procesnetwerken.
PCI-master-controlekaart met potentiaalscheiding
Apparaatkoppeling in de omgeving van zone 1 voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 12 aftakleidingen met veldbuseindapparaten.
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor acht aftakkingen met veldbuseindapparaten.
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 12 aftakkingen met veldbuseindapparaten.
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 6 aftakkingen met veldbuseindapparaten.
Veldschakelkast roestvaststaal
Veldapparaatkoppeling voor zone 2
Meerkanaals FOUNDATION Fieldbus- en PROFIBUS PA-koppeling voor zone 2
De meerkanaals veldapparaatkoppelingen voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -50 °C tot en met +90 °C. Ze zijn heel compact en om nog meer ruimte te besparen is de aansluiting aan één kant aan de onderzijde. Zo benut u de ruimte in uw verdelerboxen optimaal en bereikt u een maximale kanaaldichtheid.
De veldapparaatkoppelingen zijn Fieldbus Foundation-geregistreerd.
Veldbusbarrière, voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus
Zone 1-veldbusbarrière voor FOUNDATION Fieldbus en PROFIBUS PA
De meerkanaals veldapparaatkoppelingen voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus worden vanwege hun toelating voor Ex-zone 1 ook veldbusbarrière genoemd.
- Getest voor omgevingstemperaturen van -40 °C tot en met +80 °C
- Licht en robuust
- Eenvoudig en ruimtebesparend te installeren dankzij eenzijdige aansluiting van de onderzijde
- Door Fieldbus Foundation geregistreerd
Intelligente schakelingen minimaliseren contactdender (bouncing) voor een hoge signaalkwaliteit.
Veldbus-verdelerboxen
Veldbus-verdeelkasten met systeemtoelating en vooraf geïnstalleerde veldapparaatkoppelingen
Speciaal voor de toepassing van de veldapparaatkoppelingen bieden wij u een assortiment veldbus-verdelerboxen aan. Door de ATEX-, IECEx- en UL Class I, Division 2-toelatingen zijn deze zonder twijfel wereldwijd toepasbaar.
De voorgemonteerde boxen zijn leverbaar in twee varianten met en zonder overspanningsbeveiliging voor de hoofdleiding. Ze verbinden de hoofdleiding met de veldapparaten.
- Direct te installeren verdelerboxen van geborsteld roestvrij 316L-staal
- Leverbaar met 10 of 16 poorten
- Snelle en eenvoudige montage met meerkanaals zone 2-veldapparaatkoppelingen
- Geringe benodigde ruimte en laag gewicht