FB-12SP ISO - Apparaatkoppeling
2316312

Apparaatkoppeling in de omgeving van zone 1 voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 12 aftakleidingen met veldbuseindapparaten.

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Kortsluitbeveiliging met stroombegrenzing per aftakking
Drie isolatiezones: aftakleidingen 1–4, 5–8 en 9–12.
Wegvallen van problemen met de kromtestraal van de kabel door stekkerconfiguratie aan slechts één zijde
Aansluiting van maximaal 12 Foundation Fieldbus- of PROFIBUS PA-veldapparaten in omgevingen van zone 0/1
Vooraf gemonteerde afsluitweerstand