U kunt de detailpagina van uw gewenste artikel zoeken met behulp van de algemene zoekfunctie, via productlijsten of via het artikelnummer. Als het artikel als sample voor directe verzending beschikbaar is, treft u daar rechts bovenaan de verwijzing naar het bestelformulier aan.
Sample service voor apparaatfabrikanten Bestel uw persoonlijke sample thuis
U hebt een design-in-idee, wij hebben de oplossing. Of het nu printklemmen, printplaatconnectoren of ronde connectoren betreft – Phoenix Contact biedt u meer dan 3000 artikelen als persoonlijk product-sample aan dat u direct gratis wordt toegezonden. Circa 90% van alle beschikbare printplaataansluitingen kan als kosteloos sample worden besteld.
Uw voordelen
- Comfortabel bestellen: online aanvragen, ook zonder toegangs- of klantgegevens
- Gratis bezorgd: direct verzonden zonder porto
- Snel beschikbaar: indien voor 14 uur besteld, nog diezelfde dag verzendklaar gemaakt
- Uitgebreide ondersteuning: bestelbevestiging en direct contact met lokale leverancier
Uw persoonlijke sample in vijf stappen
Het bestelformulier bevat invoervelden voor enkele gegevens die wij nodig hebben voor het verzenden. Vul deze alstublieft volledig in, zodat een automatische verzending mogelijk is.
Als u alle benodigde gegevens hebt ingevuld, kunt u uw bestelling eenvoudig met een muisklik versturen. U wordt dan meteen doorgestuurd naar de volgende stap.
Zodra uw bestelling binnengekomen is, ontvangt u per e-mail een elektronische bestelbevestiging.
Als wij uw bestelling op werkdagen voor 14 uur ontvangen, wordt het artikel nog diezelfde dag verzonden. Onze efficiënte pakketdienst levert de bestelde samples doorgaans binnen 24 uur.
Producten in de sample service
Op de volgende productpagina's kunt u aan de hand van de technische eigenschappen uw persoonlijke oplossing snel selecteren. Indien u het artikelnummer van het gewenste artikel al weet, kunt u de bijbehorende detailpagina ook direct opvragen via de zoekbalk.
Als het artikel als sample voor directe verzending beschikbaar is, treft u rechtsboven op de detailpagina van het artikel altijd op dezelfde plaats het bestelformulier aan. Door een gering aantal gegevens in te voeren, kunt u zo uw sample online aanvragen. Als op de detailpagina van een artikel geen verwijzing staat voor het aanvragen van een sample, kunt u op de gebruikelijke manier contact opnemen met uw lokale leverancier.