Edge Computing - VL3 UPC 2440 EDGE

Edge Computing

De PLCnext Control voor Edge Computing verenigt de robuustheid van beproefde industriële pc's met de open PLCnext Technology en biedt daardoor de mogelijkheid om intelligente IoT-Edge-oplossingen op te bouwen. Door grote hoeveelheden gegevens dicht bij de bron te verwerken reageert de toepassing sneller en flexibeler. Profiteer van de standaard geïnstalleerde software en uniforme grafische interfaces om IoT-applicaties eenvoudig en omvangrijk aan te kunnen maken.

Nieuwe producten

VL3 UPC 2440 EDGE

Het nieuwe Edge-apparaat

Naadloze IT-/OT-integratie

Het nieuwe Edge-device VL3 UPC 2440 EDGE biedt ongeëvenaarde eenvoud en openheid voor PLC-besturingen. Gebaseerd op de VL3-box-PC kunnen gegevens direct in de machine worden verwerkt en opgeslagen.

Belangrijkste kenmerken

  • Kant-en-klaar Edge-apparaat voor het veilig verzamelen en analyseren van lokale gegevens
  • Compleet Ubuntu-Pro-desktop-besturingssysteem van Linux
  • Eenvoudige verbinding met IT-systemen, cloudservices en IoT-platformen
  • Ideaal voor de uitvoering van kunstmatige intelligentie

Uw voordelen

  • Ubuntu-Pro-desktopbesturingssysteem dat gemakkelijk kan worden uitgebreid
  • Realtime Profinet-controller met PLCnext Technology
  • Hoge prestaties voor gegevensregistratie en -analyse
  • Op containers gebaseerde Virtual PLCnext Control voor flexibele en schaalbare oplossingen
  • Eenvoudige gegevensuitwisseling tussen PLCnext Technology en Linux

Randapparaat van de volgende generatie: het nieuwe niveau van openheid en prestaties

Het edge device van de volgende generatie 'VL3 UPC 2440 EDGE' biedt ongeëvenaarde eenvoud en openheid voor PLC-besturingen. Gebaseerd op de VL3-box-PC kunnen gegevens direct in de machine worden verwerkt en opgeslagen.

  • Open en uitbreidbaar besturingssysteem: ondersteund door een volledig Linux desktop-besturingssysteem.
  • Eenvoudige integratie van randapparatuur: camera's, barcodescanners en andere IT-randapparatuur kunnen worden aangesloten via 'Plug-and-play'.
  • Hoge prestaties: uitgerust met een Quad-Core-Atom-CPU, 16 GB werkgeheugen en 240 GB geheugen voor complexe gegevensanalyses.
  • Containertechnologie: het vooraf geïnstalleerde Virtual PLCnext Control¹⁾ profiteert optimaal van de interfaces en prestaties van het edge-apparaat.
  • Uitgebreide functionaliteiten: omvat firewall, certificaatserver, veldbusverbindingen en databasefunctionaliteiten. Communicatie met SCADA- en besturingssystemen is mogelijk via OPC UA en PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control is door Computer und Automation uitgeroepen tot Product van het Jaar 2025 in de categorie "Besturing & Regeling".

De voordelen van edge computing

  • Edge computing zorgt ervoor dat groeiende hoeveelheden gegevens optimaal worden verwerkt en geëvalueerd.
  • De gehele toegevoegde waardeketen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd door middel van edge computing.
  • Kortere latentietijd in vergelijking met standaard cloud-oplossingen.
  • Intelligente edge computing maakt het mogelijk om bekende concepten, zoals Industrie 4.0 of het Internet of Things, te realiseren.
  • Uitvoering van nieuwe cloudgebaseerde toepassingen en diensten door slimme edge devices.

Optimalisatie van de volledige toegevoegde waardeketen

De trend naar digitalisering houdt voor de industrie zowel kansen als risico's in, omdat digitalisering grote rekenkracht en geheugencapaciteiten vereist. Om de volledige toegevoegde waardeketen te optimaliseren, stelt industrial cloud computing bedrijven in staat de groeiende hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren.

Wanneer gesproken wordt over cloud computing, wordt aangenomen dat er via het internet een verbinding met de cloud bestaat. In veel toepassingen moeten gegevens echter in zeer korte cycli verzameld, gecontroleerd en naar het proces teruggekoppeld worden. In een dergelijk scenario zou een public cloud-oplossing niet geschikt zijn, alleen al vanwege de latentietijden op het internet. Edge computing wordt daarom steeds meer gebruikt voor dergelijke slimme toepassingen.

Persoon bij cloud computing met een tablet

De perfecte aanvulling op edge computing: cloud computing

Edge computing brengt intelligentie dicht bij de machine en dus dicht bij de gegevensbron. Via deze intelligente systemen kunnen de bekende concepten van Industrie 4.0 of het Internet of Things (IoT) worden gerealiseerd. Er zijn talrijke toepassingsgebieden – zoals gegevensverzameling en -compressie, gegevens(voor)verwerking en -analyse tot en met het gebruik van kunstmatige intelligentie, zoals predictive maintenance, alsook machine-to-machine-communicatie of communicatie met hoger geplaatste systemen, zoals een cloud-koppeling. Bij dit alles wordt rekening gehouden met gegevensbescherming en security, alsmede met de latentietijd van informatieverwerking, de snelheid van gegevensoverdracht en de kosten van rekenkracht en geheugenruimte.

Edge computing is een concept waarbij sprake is van een gedecentraliseerde computerinfrastructuur van netwerkapparatuur die zich dicht bij de gegevensbron bevindt en geïntegreerd is in de IT-architectuur van het bedrijf. Deze edge devices kunnen nieuwe toepassingen uitvoeren, waaronder cloudgebaseerde toepassingen en diensten. Edge computing vervangt cloud computing echter niet, maar vult het aan: edge en cloud zijn bijgevolg partners, waarbij de taakverdeling tussen beide oplossingen kan variëren, afhankelijk van de toepassing.

Opbouw van edge computing tussen IT en OT

PLCnext Technology: de basis voor slimme edge computing

Phoenix Contact heeft een connectiviteits-DNA dat bij uitstek geschikt is voor de toepassing van near-machine edge computing: Phoenix Contact biedt producten voor veilige cloud-communicatie tot en met gegevensverwerking op de edge. Een voorbeeld is het besturingsplatform PLCnext Technology als ideale basis voor smart edge computing in de productieomgeving. Dit brengt een compleet ecosysteem met zich mee dat bestaat uit robuuste hardware, engineering- en configuratiesoftware, een industriële app-store voor software gerelateerd aan PLCnext Technology en een community voor het verzamelen van informatie en het delen van knowhow. Dankzij de openheid van PLCnext Technology kunnen alle toepassingen van de klant worden geïntegreerd.

Op basis van PLC Technology is er de PLCnext Control voor edge computing, die als edge devices de robuustheid van beproefde industriële pc's met de open PLCnext Technology verbinden en daardoor de mogelijkheid bieden om intelligente Internet of Things-edge-oplossingen op te bouwen.

Uw gratis ticket
Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Uw gratis ticket aanvragen
Phoenix Contact op de SPS
E-paper
PLCnext Technology e-paper

Ontdek de interactieve e-paper over PLCnext Technology met praktijkvoorbeelden, hardware in 3D en informatie over de vier onderdelen van het ecosysteem.

Aanvullende links, video’s en inhoud uit de webshop bieden verdere inzichten in de wereld van PLCnext Technology.

Naar de E-paper
PLCnext Technology e-paper