VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Edge Device met Virtual PLCnext Control als centrale gegevensverzameleenheid en analyser. Naast de IEC 61131-3 besturingsfunctie biedt de Linux Ubuntu Pro Desktop eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden en gemakkelijke installatie van software voor gegevensanalyse.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Vooraf geïnstalleerde Virtual PLCnext Control realtimebesturing
Vooraf geïnstalleerde Linux Ubuntu Pro Desktop, gemakkelijk uitbreidbaar
Uitbreidbaar Linux Ubuntu Pro gecertificeerd apparaat, dus tot 10 jaar update-ondersteuning
Consistente grafische programmeerinterfaces
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Twee onafhankelijke Ethernet-interfaces
Hogere programmeertalen: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink