Zoals nooit eerder maakt u markeringen met onze industriële printers: ongeacht of dat met laser-, UV-led- of thermische printtechnologie is. Met diverse print- en markeringssystemen bieden wij u gegarandeerd de juiste oplossing voor het markeren van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. Alle printers onderscheiden zich, doordat ze zeer gebruikersvriendelijk zijn.
Meer informatieProfiteer van de flexibiliteit van de rollenprinters: gebruik ze als standaardprinters voor het bedrukken van alle rolmaterialen, combineer ze met de E.CUTTER(/P) voor het snijden/perforeren van materialen in eindeloosformaat of verbind de printers met een van de applicators uit de THERMOMARK E SERIES om efficiënte print- en applicatiesystemen te creëren.
De applicator THERMOMARK E.WIRE maakt radiaal en axiaal beweegbare kabelmarkers mogelijk. De lasnaad is de marker onverliesbaar. Het eindeloosformaat dekt alle diameters tussen 1,8 mm en 5,6 mm met slechts één materiaal dat verkrijgbaar is in verschillende breedtes.
De THERMOMARK E.SLEEVE verwerkt crimpslangen in eindeloosformaat en snijdt ze individueel op de gewenste lengte. Bovendien opent de applicator de crimpslang zodat hij bijzonder gemakkelijk op kabels en leidingen kan worden geschoven.
De THERMOMARK E.WRAP applicator brengt wikkeletiketten geautomatiseerd aan op cilindrische lichamen - en dat in een constant hoge kwaliteit. Voor een bijzonder slijtvaste codering wordt het bedrukte oppervlak bedekt met een beschermend laminaat.
De applicator THERMOMARK E.VARIO markeert volledige klemmenstroken met slechts twee materialen in eindeloosformaat voor hoge en vlakke markeergroeven. Dankzij het eindeloosformaat kunnen alle breedtes tussen 3,5 en 1.000 mm worden gerealiseerd - ongeacht het aantal verschillende rastermaten.
Het markeringsmateriaal E-WM... is bestemd voor verwerking met de applicator THERMOMARK E.WIRE. De E.WIRE verwerkt het materiaal in eindeloosformaat tot radiaal en axiaal beweegbare markers die aan drie zijden kunnen worden bedrukt. Dankzij de lasnaad, zijn de markeringen onverliesbaar.
De crimpslang E-WMS... is bestemd voor de verwerking met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE. Het eindeloosformaat maakt individuele markeerlengtes mogelijk. Na het bedrukken en aanbrengen kan de crimpslang eventueel worden gekrompen.
De kabelwikkeletiketten E-WML... zijn ontworpen voor verwerking met de applicator THERMOMARK E.WRAP. Daarvoor worden de etiketten in een rij op de materiaalrol geplaatst. Voor een bijzonder slijtvaste codering wordt het bedrukte oppervlak bedekt met een beschermend laminaat.
De aansluitklemcoderingen E-TM.../E-TMF... zijn bestemd voor verwerking met de applicator THERMOMARK E.VARIO. Dankzij het eindeloosformaat kan de volledige klemmenstrook worden gemarkeerd met slechts twee materialen voor de hoge en voor de vlakke markeergroef.
Beleef hoe eenvoudig het werk met de industriële printers van het MARKING system gaat. Met intuïtieve markeringssoftware, verschillende printsystemen en geschikte materialen voor alle applicaties maakt u uw industriële codering.
Voor al uw markeringsvereisten is de geschikte industriële printer beschikbaar. Met verschillende markeringstechnologieën maakt u coderingen die optimaal bij uw applicatie passen.