Uv-led-printen Uv-led-printtechnologie staat voor veelzijdige, duurzame en hoogwaardige markeeroplossingen. Onze inkjetprinters maken nauwkeurige drukbeelden en duurzame markeringen mogelijk dankzij speciale kleurstofconcepten en uitharding van het markeren met uv-licht.

Veelzijdige uv-inkjet-afdruksystemen
Kabelmarkers in de schakelkast gemarkeerd met uv-led-technologie

Uv-inkjet-printtechnologie Precisie in combinatie met efficiëntie

Uv-inkjettechnologie heeft zichzelf bewezen als een veelzijdige en krachtige oplossing voor industriële codering. Het maakt haarscherpe en consistente drukbeelden op een breed scala aan materialen mogelijk. In de elektrische en automatiseringsindustrie wordt het met name gebruikt voor het markeren van markeringsmaterialen van verschillende kunststoffen en metalen. Met de afdruksystemen BLUEMARK E.CARD en BLUEMARK ID COLOR kunnen resistente markeringen voor klemmen, aders en kabels en voor apparaten en installaties efficiënt worden aangebracht.

Drukproces Inkjetprinten met uitharding van het drukbeeld door uv-licht

De uv-inkjetprinttechnologie betekent een belangrijke vooruitgang in digitaal afdrukken. In tegenstelling tot conventionele drukprocessen, waarbij kleurstoffen drogen door verdamping, maakt uv-led-printen gebruik van ultraviolet licht om inkten of vloeistoffen onmiddellijk uit te harden nadat ze op het materiaal zijn aangebracht. De onmiddellijke uitharding zorgt voor een bijzonder resistent en duurzaam afdrukoppervlak.

Zowel de BLUEMARK E.CARD als de BLUEMARK ID COLOR werken met uv-inkjettechnologie. Toch verschillen de afdrukprocessen wat betreft de gebruikte printkoptechnologie en de te verwerken kleurstoffen.

Printkoppen

Bij Drop-on-Demand-inkjetprinters kunnen twee verschillende drukkoptechnologieën worden gebruikt:

Bubblejet-methode: hierbij ontstaat door elektrische verwarming een luchtbel, die vervolgens door de ontstane druk het druppeltje uit het inktkanaal drukt. Om de luchtbel te kunnen maken, is een inkt met oplosmiddel nodig. Bubblejets worden in voordelige printers toegepast, bijv. voor particulier gebruik.

Piëzo-inkjet-methode: hierbij bestaan de inktkanalen uit piëzokristallen die door elektrische impulsen in trilling worden gebracht. Daardoor worden vervolgens de druppels afgevuurd. Piëzo-jets zijn hoogwaardige, duurzame printkoppen die bijv. bij uv-printen worden toegepast. De BLUEMARK ID- en BLUEMARK ID COLOR-printers uit ons productenprogramma maken gebruik van de piëzojetmethode.

Grafische uitleg van de technische opbouw van de BLUEMARK E.CARD-printer

(1) Kaarttransportsysteem, (2) Markeringsmateriaal, (3) Afdrukeenheid, (4) Inktcartridge, (5) Droogmodule, (6) Uv-module

BLUEMARK E.CARD Drukproces met bubble-jet-printkop

De BLUEMARK E.CARD werkt met thermische inkjettechnologie. Dit is een contactloos printproces gebaseerd op de gerichte verwarming van inkt. Deze methode staat ook bekend als de bubble-jet-methode. Er wordt een elektrische impuls naar een verwarmingselement in de printkop gestuurd, waardoor de inkt plaatselijk wordt verwarmd. De temperatuur creëert een luchtbel die explosief expandeert. De resulterende overdruk spuit een fijne inktdruppel door een spuitmond op het substraat. Om de luchtbel te kunnen maken, is een inkt met oplosmiddel nodig. Phoenix Contact heeft hiervoor een hybride inkt ontwikkeld die zowel op oplosmiddel gebaseerd als uv-uithardbaar is.

De UV-inkjetprinter verwerkt kaartmaterialen met behulp van een geautomatiseerd kaarttransportsysteem. Na het plaatsen van een materiaalstapel worden de kaarten automatisch naar het drukproces geleid. De afdrukeenheid bestaat uit een inktcartridge, een droogmodule en een uv-module. De printkop is ingebouwd in de inktcartridge. Door de printkop regelmatig te vervangen door de cartridge, biedt de printer een constant hoge printkwaliteit en weinig onderhoud. Het drukproces is verdeeld in twee stappen.

Grafische toelichting van de uv-inkjettechnologie

(1) Transportsysteem (2) Markeringsmateriaal (3) Afdrukeenheid (4) Inktcartridge met printkop (5) Droogmodule (6) Uv-module (7) Inktdruppels (8) Verdampend oplosmiddel (9) Uv-straling (10) Gepolymeriseerde vloeistof

Stap 1:
Het markeringsmateriaal wordt in de printer getransporteerd met behulp van het geautomatiseerde transportsysteem. Daar beweegt de drukeenheid naar voren over het materiaal en worden de inktdruppels aangebracht via de printkop in de inktcartridge. Het oplosmiddel wordt dan volledig uit de inkt verwijderd met behulp van de droogmodule, wat resulteert in een oplosmiddelvrije vloeistof.

Stap 2:
In de tweede stap beweegt de drukeenheid achteruit over het markeringsmateriaal. De resterende uv-reactieve bestanddelen van de vloeistof worden gepolymeriseerd en permanent uitgehard door uv-licht. De intensieve uitharding van de vloeistof met uv-licht maakt de markeringsmaterialen bijzonder resistent.

Grafische uitleg van het drukproces

(1) Transportsysteem (2) Markeringsmateriaal (3) Printkop (4) Uv-module (5) Vloeistofdruppels (6) Uv-straling (7) Gepolymeriseerde vloeistof

BLUEMARK ID COLOR Afdrukproces met piëzo-jet-printkop

De BLUEMARK ID COLOR werkt met de piëzo-jet-printtechnologie. Dit is ook een contactloos afdrukproces. Dit proces is echter niet gebaseerd op de verwarming van inkt, maar op piëzokristallen in de spuitmondkanalen van de printkop, die in trilling worden gebracht door elektrische impulsen. De druk die wordt gegenereerd door de mechanische beweging dwingt de vloeistof uit de spuitmond van de printkop en versnelt individuele vloeistofdruppels in de richting van het markeringsmateriaal. De vloeistof wordt lijn voor lijn aangebracht door het materiaal onder de printkop te bewegen. Tijdens dezelfde bewerkingsstap wordt de inkt met uv-straling met een hoge intensiteit uitgehard. Het materiaal wordt niet verhit door het gebruik van uv-led-licht, dus zelfs kunststoffen die de neiging hebben te vervormen bij blootstelling aan hitte kunnen zonder problemen worden verwerkt.

Uithardingsproces van de markeringsvloeistof

(1) Markeringsvloeistof (2) Uv-straling (3) Polymeren (4) Kleurpigmenten

Kleurstoffen

Afhankelijk van de toepassing vereist coderen met inkt op basis van oplosmiddelen dat de markering niet kan worden opgelost door andere oplosmiddelen. Daarom is deze methode niet geschikt voor elk toepassingsgebied. Voor het uitharden van de inkt wordt het onderdeel na het printproces enkele minuten verwarmd: afhankelijk van het materiaal en de gebruikte inkt wordt tot een temperatuur tussen +70 °C en +200 °C opgewarmd. Niet elk materiaal is geschikt voor deze methode, omdat vooral kunststoffen bij deze hoge temperaturen kunnen vervormen.

In uv-led-printers van Phoenix Contact wordt een oplosmiddelvrije markeringsinkt gebruikt. Deze inkt bestaat uit drie hoofdcomponenten: uv-initiatoren, bindmateriaal en kleurpigmenten. De sleutel tot uv-led-printtechnologie is de fotochemisch geïnduceerde polymerisatie. De uv-straling zet de initiatoren van de inkt in zogenaamde radicalen om. Radicalen zijn moleculen met een ongebonden elektron. De radicalen activeren moleculen van de bindercomponent, zogenaamde monomeren, en verbinden zich daarmee tot ketens en matrices. Dergelijke ketens worden polymeren genoemd. Deze omsluiten de kleurpigmenten en zorgen er zo voor dat de inkt uithardt zonder warmte te genereren.

Lichtbronnen

Grafische uitleg van lichtbronnen

Het spectrum van het licht

Als uv-lichtbron worden vaak uv-lampen in de vorm van branders toegepast. Vanwege de constructie gaat de toepassing hiervan gepaard met een hoge warmteontwikkeling. Branders zijn bijzonder krachtig, maar hebben ook een grote spreiding bij het afgegeven uv-licht. Daardoor levert bijv. een uv C-brander (golflengte 100 tot 280 nm) ook lichtemissies in het uv A- (315 tot 380 nm) en uv B-bereik (280 tot 315 nm).

Golflengtebereik van uv-leds

Golflengtebereik van uv-leds

In de Phoenix Contact-apparaten worden leds gebruikt. Uv-leds emitteren licht in een zeer smal bereik (uv-A) en hebben daarmee in vergelijking met branders een wezenlijk kleinere spreiding. Uv-geïnduceerde, fotochemische polymerisatie vindt vaak plaats in het golflengtebereik van 200 tot 400 nm. Een ander voordeel is de minimale warmteontwikkeling. Hierdoor kunnen kleinere en lichtere printers worden gerealiseerd, zoals de BLUEMARK ID COLOR en de BLUEMARK E.CARD, en kunnen warmtegevoelige materialen zoals kunststof worden verwerkt.

Vergelijking van inkjetprinters Afdruksystemen met hoge prestaties voor veelzijdige coderingsoplossingen

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

Onderhoudsarme kaartprinter voor efficiënte markeerprocessen

BLUEMARK ID COLOR

Veelzijdige kaartprinter voor monochroom en CMYK meerkleurenprinten

Drukproces Thermisch inkjetprinten met uv-led-uitharding Piëzo-inkjetprinten met uv-led-uitharding
Resolutie HD-print (600 dpi) Standaard- (300 dpi) en HD-print (600 dpi)
Printkop Drop-on-demand inkjet, bubble jet-methode, printkop ingebouwd in de inktcartridge Drop-on-demand inkjet, piëzo-jetmethode, printkop is ingebouwd in het apparaat
Cartridgesysteem Inkt- en reinigingscartridge Vloeistof- en reinigingscartridge
Afdrukken in kleur
Markeringsmateriaal UC-, UCT-, UM-matten en metalen schildjes UC-, UCT-, US-, UM-matten en metalen schildjes
Materiaalgeleiding Geautomatiseerde materiaalverwerking van alle markeringsmaterialen zonder de printopdracht te onderbreken Geautomatiseerde materiaalverwerking van UC, UCT, UM en metaal, handmatige invoer van US-materialen
Magazijnuitbreiding In- en uitvoermagazijn uitbreidbaar Invoermagazijn uitbreidbaar
Interfaces USB, Ethernet, WLAN (extra hardware vereist) USB, Ethernet
Bediening / statusindicatie Touchdisplay of webinterface Touchdisplay
Aansturing Desktop-software Desktop-software of touchdisplay
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340 mm
Gewicht < 11 kg 21 kg
Product bekijken Product bekijken