Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Industriële codering

De juiste print- en markeringstechnologie om coderingsoplossingen voor elk toepassingsgebied te implementeren
Werknemers demonstreren verschillende markeringssystemen in een werkomgeving

Coderingstechnologie

De toenemende complexiteit en de verscheidenheid aan toepassingen in de industriële wereld vereisen een uniforme en permanente codering van alle componenten. Dit omvat klemmen, aders en kabels, evenals apparaten in een beschermde schakelkast en componenten die worden blootgesteld aan milieu- of mechanische invloeden. Duidelijke codering vereenvoudigt de inbedrijfstelling van machines en installaties. Het verkort ook het opsporen van storingen bij onderhoud en vermindert zo de uitvaltijd tijdens het bedrijf.

De selectie van de juiste coderingsmethode hangt af van de toepassing en omgevingsomstandigheden waarin een markeringsmateriaal wordt gebruikt. Markeringen voor buiten vereisen andere materialen en methoden dan het coderen van een aansluitklem in een schakelkast. De verwerkingstijd, het productievolume evenals de kosten kunnen ook doorslaggevende factoren zijn. Wij bieden de juiste coderingsmethode voor elke toepassing.

Uw voordelen

  • Voor elke toepassing de juiste druk- en markeringstechniek
  • Kosten en bedrijfsmiddelen besparen door innovatieve coderingsmethoden
  • Veelzijdig markeren: schildjes en etiketten van kunststof, roestvaststaal of aluminium
  • Duurzaam en betrouwbaar markeren dankzij hoogwaardige materialen
  • Codering en identificatie met krachtige RFID-technologie