Thermisch printen Snelle, flexibele en hoogwaardige codering – Thermisch printen beschrijft een reeks printmethoden die zijn gebaseerd op een puntsgewijze toepassing van warmte. Een van deze methoden is thermisch printen. Phoenix Contact gebruikt dit in de printers van de THERMOMARK-serie. Dankzij de bewezen thermotransfertechnologie worden de printers gekenmerkt door snelle, hoogwaardige en bestendige printresultaten.

Thermische printer
Overzicht van thermische printtechnologie

Thermisch printen De technologie

Bij thermisch printen wordt het gewenste afdrukbeeld geproduceerd door puntsgewijze verwarming van een meerlaags druklint zonder grote mechanische invloed op het markeringsmateriaal (Grieks: thermós = warm). In de printkop is voor elke pixel een verwarmingselement (Dot) geïntegreerd dat computergestuurd kan worden verwarmd. Terwijl het druklint synchroon met het markeringsmateriaal langs de printkop wordt gevoerd, worden de verwarmingselementen in de printkop verwarmd in overeenstemming met het gewenste afdrukbeeld. De warmte en de contactdruk zorgen voor een tot op de punt nauwkeurige inktoverdracht op het markeringsmateriaal.

Uw voordelen

  • Betrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid dankzij de beproefde thermische printtechnologie
  • Nauwkeuriger, bestendiger en sneller afdrukken van kleine barcodes, symbolen en Aziatische tekens
  • Bijzonder rendabel markeren van grote ordervolumes
  • Zeer servicevriendelijk dankzij de onderhoudsarme werking
Brochure
MARKING system

In de brochure vindt u uitgebreide informatie over ons coderingsprogramma, de technologieën van onze markeringssystemen en de kwaliteitsborging van onze markeringsmaterialen.

Brochure openen
Twee mensen praten over markeringsmaterialen
Schets met uitleg over verschillende printresoluties

Printresoluties

Printkoppen De opbouw van verschillende printkopvarianten

Een van de belangrijkste onderdelen van een thermische printer is de printkop. Deze bevat een groot aantal verwarmingselementen die onder computerbesturing kunnen worden verwarmd. Ze smelten de inktlaag op het druklint en dragen deze over op het printmedium.

In de printkop is voor elke pixel een verwarmingselement (dot) geïntegreerd. Het aantal resp. de dichtheid van de afzonderlijke verwarmingselementen en de temperatuuromschakelfrequentie bepalen de resolutie van de afdruk (Dots per inch = dpi). De printkopvarianten onderscheiden zich door de plaatsing van de verwarmingselementen.

Opbouw van de Flat-head-printkop

Flat-head-printkop

De verwarmingselementen van Flat-head-printkoppen bevinden zich op een afstand van enkele millimeters van de rand van de dragerplaat. Het druklint en het printmedium lopen gedurende korte tijd parallel en worden vertraagd gescheiden. Deze printkoppen zijn bijzonder geschikt voor het bedrukken van materialen op rol. Phoenix Contact gebruikt de Flat-head-printkop in de THERMOMARK ROLL 2.0 en in de apparaten van de THERMOMARK E SERIES.

Opbouw van de True-edge-printkop

True-edge-printkop

Bij True-edge-printkoppen bevinden de verwarmingselementen zich niet op de dragerplaat, maar op de dunne kopzijde. Deze printkoppen zijn in hoogte verstelbaar en zijn daarom bijzonder geschikt voor het printen op harde materialen. Deze bouwvorm wordt daarom bij Phoenix Contact toegepast in de THERMOMARK CARD 2.0 en in de THERMOMARK PRIME 2.0.

Druklinten in één oogopslag

Drie verschillende soorten druklinten worden veel gebruikt in het proces van thermische printers.

Waxdruklinten

Harslinten

Wax-hars-linten

Type druklint
Eigenschappen van het afdrukbeeld Scherp en gemakkelijk af te lezen, ook bij ruwe oppervlakken Hittebestendig, veeg- en krasvast, lang houdbaar en bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën Hittebestendig, veeg- en krasvast, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Te markeren materialen Papier Folies en kunststof oppervlakken Papier en kunststof
Technische voorwaarde Lage printenergie Hoge printenergie, lage printsnelheid Gemiddelde printenergie, hoge printsnelheid
Opbouw van een druklint voor thermisch printen

Onze druklinten

Phoenix Contact gebruikt harslinten en linten met een mengeling van was en hars. Deze bestaan uit vier lagen:

  1. Coating aan de achterzijde: deze is bedoeld om de PET-folie en de printkop te beschermen, vermindert statische elektriciteit en verbetert de doorvoer van het druklint in de printkop.
  2. PET-folie: deze zorgt voor een goede warmteoverdracht van de printkop naar de inkt.
  3. Scheidingslaag: deze ondersteunt een schone overdracht van de inkt, zelfs bij een lage temperatuur.
  4. Kleurlaag (inkt): tijdens het printen smelt deze en wordt overgebracht op het substraat.